Mérnöki kézikönyv
Get the Wastewater Engineering Manual 1 – for small pumping stations
If you work with pumping stations for smaller wastewater transport systems using wastewater pumps with motors from 0.15 kW to 30 kW, this manual offers guidance for submersible and dry-pit installation and operation. The manual discusses pump sump design, the proper anchoring of pipe systems, and factors such as sound, noise, air entrainment, vorticity and vibration.
For larger and more complex systems, please see the ‘Wastewater Engineering Manual 2’ (pumps with motors up to 520 kW).
Töltse le a segédletet
Műszaki kézikönyvünk segít megérteni a projekt legkritikusabb aspektusait. Töltse ki az alábbi űrlapot, és emailt küldünk Önnek, amely azonnali hozzáférést biztosít.
Köszönjük, már kész is!
Hamarosan küldjük a kívánt tartalmat e-mailben.
Hálásan köszönjük, hogy feliratkozott! Most már lazán hátradőlve várhatja a Grundfostól a személyre szabott információkat a legfrissebb hírekről, a legújabb eszközökről, termékekről, alkalmazásokról, eseményekről és promóciókról.
Addig is, ha szívesen olvas a személyes adatokról és a jogokról, nyugodtan nézze meg Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.
Még egy dolog, befejezésül: ha bármikor úgy érzi, hogy ki szeretne lépni, természetesen bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
Drainage, effluent and sewage applications
In addition to traditional wastewater discharge systems, drainage, effluent and sewage applications are dealt with separately to ensure the right pump selection and installation.
Getting pump sump design right
For pump sump design, we discuss how correct layout with benches in the wet pits and requirements for concrete foundations in dry-pit installations optimise operations.
Egyéb kapcsolódó cikkek és betekintések
Keressen kapcsolódó cikkeket a Grundfos researchand isights segítségével.
Kapcsolódó alkalmazások
Keressen a témához kapcsolódó alkalmazásokat a Grundfos-tól.
Kapcsolódó termékek
Keresse meg a Grundfos e témához kapcsolódó termékeit.