Cikk

A háztartási szennyvíz kezelésének jobb módja

A háztartási szennyvíz olyan dolog, amire a háztulajdonos nem szívesen gondol. Normál körülmények között a szennyvíz egyszerűen eltűnik a csatornában. Néha azonban a szennyvízrendszerek túlterhelődhetnek, ami visszafolyást okozhat, ez pedig készletveszteséghez, betegséghez vagy áthelyezéshez vezethet. A szennyvíz szivattyúzása horizontálisan, nagyobb távolságra bonyolult és költséges lehet. Szerencsére vannak megoldások a háztartási szennyvízrendszerek tökéletesítésére.

A beltéri elöntés a visszaáramlás egyik fő oka

A globális árvizek és esőzések száma 1980 óta 50%-kal nőtt, ez pedig a vízzel kapcsolatos biztosítási kárigények 72%-os növekedését eredményezte (a).

 

A házban bekövetkező árvíz súlyos károkat és következményeket okozhat a lakástulajdonosok számára, a raktárkészlet elvesztésétől és a felújítás során történő költözéstől kezdve a penész megjelenéséig és a betegségek kialakulásáig. Mindezek tetejébe a biztosítótársaságok gyakran nem reagálnak kielégítően, sőt néha még a károk megtérítését is megtagadják.

A nem megfelelő telepítés nem képes megbirkózni ilyen kihívásokkal

Az elöntésnek három fő oka van: heves esőzés, szétrepedt csövek vagy magas talajvízszint. A legtöbb esetben, amikor a beltéri elöntés bekövetkezik, a létesítmény nincs felkészülve ennek a kezelésére.

Mi miatt nem megfelelő a telepítés?

Helytelen visszafolyás-megelőzés - Ha a visszacsapó szelepet a szennyvízszint alá telepítették, akkor az nem akadályozza meg az elárasztást

Nincs visszacsapó szelep telepítve

A szennyvízrendszert rosszul méretezték – Például, az akna túl kicsi ahhoz, hogy elbírja a heves esőzésekből származó víz mennyiségét

Alulméretezett szivattyú – Ha a szivattyú túl kicsi ahhoz, hogy kezelni tudja a vízterhelést, például erős esőzések miatt

 

Csökkentse a beltéri elárasztás kockázatát és kerülje el az ezzel járó kiadásokat

A szivattyús megoldások széles választéka gyorsan és hatékonyan távolítja el a szennyvizet, segít elkerülni a házban lévő szennyezett szennyvizet és az árvíz utáni házak tisztításának és felújításának akár 70.000 eurós költségeit (b).

A Grundfosnál van egy olyan csapatunk, ami személyre szabott megoldásokat fejleszt a háztartási szennyvízkezelési alkalmazásokhoz. Íme, néhány megoldásunk, amelyet úgy terveztünk, hogy megfeleljen a szennyvízelvezetés bármely követelményének, és amely egyszerre reaktív és proaktív, és visszafolyás-gátlóval ellátott fix telepítésként egyaránt elérhető:

  • Moduláris Uno-Duo emelés
  • MULTILIFT
  • UNILIFT CC vízeltávolítás 3 mm-ig
  • A Multi-box minden vészhelyzethez szükséges berendezést tartalmaz

 

A szennyvíz nagy távolságra történő szállítása kihívást jelenthet

A jogszabályok előírják, hogy a háztartások szennyvízelvezetését a nyilvános szennyvízcsatorna-hálózatra kell csatlakoztatni. De vidéki vagy dombos területeken nehéz lehet a szennyvíz szállítása. Ha nincs szabad áramlás a szennyvízcsatorna hálózatba, mint például gyakran a vidéki nyaralók vagy az új fejlesztési területeken lévő házak esetében, akkor nincs hatékony módja a szennyvíz elszállításának. A nyilvános szennyvízcsatorna-hálózathoz való helyes csatlakoztatás átlagos ára akár 20.000 euró is lehet, és ha nem megfelelően történik, a bírságok is jelentősek lehetnek (c).

A Grundfosnál vízszintes szivattyúzásra tervezett, bevált megoldásokat is kínálunk, csökkentett telepítési és üzemeltetési költségek mellett. A beépített őrlőrendszerrel ellátott UNILIFT APG szivattyúnkat úgy terveztük, hogy függőlegesen és vízszintesen egyaránt hatékonyan szivattyúzza a szennyvizet, segítve a háztartási szennyvíz kiemelését és szállítását a csatornahálózatba, bárhol is legyen telepítve. Az UNILIFT APG megakadályozza az elárasztást, csökkenti a szagot és csökkenti a telepítési időt és költségeket.

Tudjon meg többet a háztartási szennyvíz szivattyúzásával szemben támasztott követelményekről

Látogasson el az Ecademy oldalunkra, ahol megismerkedhet a tiszta vagy szürke víz elvezetésével, a szennyvíz eltávolításával (még akkor is, ha az rostokat tartalmaz) vagy a szennyvíz kezelésével, beleértve a toalett ürítését is.

Források.

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Egy becsült példa a legrosszabb forgatókönyv alapján, ahol például az egész pincét fel kell újítani, beleértve a falakat és a belső teret is, a www.xxxx által inspirálva.

c) Átlagos ár az alábbi források alapján:

  • DK: https://www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • US: https://www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Bírság: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ és átlagos büntetés Dániában a helytelenül kialakított szennyvízrendszer miatt.

Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.