Bemutatjuk a Grundfos búvárszivattyúkat
Egy rövid videó mutatja be a termékkínálatot, kiemelve a Grundfos SQE típust.
A Grundfos a teljes választékát gyártja a lakóépületekhez használható
3” és 4”-os búvárszivattyúknak, legyen az akár egy erdei házikó,
kis vízigénnyel vagy akár egy nagy kastély, több ezer négyzetméternyi
területet ellátó, szórófejes öntözőrendszerrel.
A hagyományos rendszer, amelyben 4”-os SP és SPA kapott helyet egyszerűen ki-be kapcsolható, amit egy nyomáskapcsoló vezérel.
Például a vezérlő bekapcsolja a szivattyút, amikor a nyomás a nyomástartó tartályban 2,5 bar-ra esik le, és ismét kikapcsolja, amikor a nyomás eléri a 4 bar-t.
Egyes piacokon az SP és az SPA bővíthető, hogy állandó nyomást biztosítson az új CU331SP vezérlő egység révén.
Kérdezze meg a Grundfos üzletkötőt, vagy a forgalmazót, hogy a CU331SP kapható-e az Ön területén.
3”-os opciót is kínálunk, ez a Grundfos SQ, ami egy be/ki nyomáskapcsolót
is felhasznál, de egy innovatív motor működteti, aminek olyan fejlett szolgáltatásai vannak, mint a lágyindítás és a szárazonfutás, túlterhelés
és túlfeszültség védelem.
Ha a lehető legjobb, legkorszerűbb búvárszivattyút keresi, nézze meg a Grundfos SQE modellt.
Ez a 3”-os minden-az-egyben állandó nyomást biztosító szivattyú mindig ugyanazt a víznyomást szolgáltatja minden vízkivételi helyen, függetlenül attól, hogy egyszerre hány családtag használja a vizet.
Mivel több csap van nyitva, az SQE automatikusan beállítja a saját fordulatszámát, az igényhez igazodva.
Azon felül, hogy páratlan kényelmet biztosít, az SQE egy valóra vált álom, a szerelők számára.
Minden összetevő egy dobozban érkezik, szerelésre készen.
A CU301 vezérlő egység minden szivattyúmérethez illik, így a lehető legkisebb lesz a helyigény a polcon.
A telepítés gyors és egyszerű a beépített VFD-nek és a vezérlő egységnek köszönhetően.
A 3”-os szivattyúk könnyen kezelhetők és könnyen leereszthetők a kútba.
A 4”-os SP és a 3”-os SQ mellett a 3”-os állandó nyomást biztosító SQE
igazán több, mint egy szivattyú.
Ez a nagyobb kényelem kulcsa.
Ezt a Grundfos biztosítja Önnek.