Az előnyök összefoglalása

<
>

Az előnyök összefoglalása

Ebben a dokumentumban összefoglaljuk a Grundfos búvárszivattyúk legfőbb előnyeit.  

3"-os és 4"-os megoldások
Annak érdekében, hogy minden öntözési igényt elláthasson, a Grundfos átfogó 3“-os és 4“-os megoldásokat kínál.

Minden-az-egyben konstrukció
Az SQE minden-az-egyben konstrukciója, ahol minden komponens egyetlen dobozban érkezik, leegyszerűsítve a telepítést és az üzembe helyezést.

Speciális motorfunkciók
Az innovatív motorok korszerű tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a lágyindítás és a szárazonfutás, túlterhelés és túlfeszültség védelem (csak az SQ és SQE esetében).

3“ állandó nyomás
A 3“-os Grundfos SQE mindig ugyanazt a nyomást biztosítja minden csapnál – függetlenül attól, hogy hány családtag használ vizet egy adott pillanatban.

4“ állandó víznyomás
Bizonyos országokban a 4“-os Grundfos SP és SPA típus továbbfejleszthető, hogy állandó nyomást szolgáltasson az új CU331SP vezérlő egységen keresztül.

Egy vezérlő egység minden mérethez
A CU301 vezérlő egység illik minden szivattyúmérethez, ezzel is csökkentve a tárolóhely igényt.