A Grundfos nyomásfokozás bemutatása: hol kell használni és melyik megoldást kell választani

A nyomásfokozás alapelveinek megértése, és a leggyakoribb megoldások megismerése.

Nem megfelelő víznyomással találkozhatunk különböző kereskedelmi épületekben is.

Ez a film megismerteti Önt a nyomásfokozás alapelveivel, és bevezeti a legáltalánosabb megoldásokba.

Kezdjük is a nyomásfokozás legalapvetőbb elveinek vizsgálatával.

A nyomásfokozó berendezés egy szabályozott nyomásfokozó szivattyúból áll.

Célja a víznyomás növelése, ezzel biztosítva az épületben mindenki számára az optimális kényelmet.

Képzeljen el egy magas épületet, nyomásfokozás nélkül, a víznyomás elkerülhetetlenül csökkenni fog amint a víz felfelé megy a szinteken, úgy hagyva az embereket a legfelső emeleteken, hogy szinte semmi nyomás nincs a csapokban.

A nyomás fokozásának szükségessége felmerülhet egy épülettömb felújítását követően is, ahol minden lakást mosogatógéppel szereltek fel.

Gyakori, hogy a hozzáadott új készülékek olyan extra nyomásigényhez vezetnek a vízellátó rendszerben a nap meghatározott időszakaiban, amely elkerülhetetlenül hatással van a csapoknál kialakuló nyomásra.

A harmadik forgatókönyvben egy dombtetőn elhelyezett épület szerepel.

Még ha ez csak egy emeletes is, a víznyomás csökkenni fog a dombon felfelé tartva. Minden ilyen esetben a közüzemi vízellátásból érkező víznyomás egyszerűen nem elég nagy ahhoz, hogy elegendő nyomást biztosítson a szóban forgó épületen belül.

Nyomásfokozásra van szükség.

Tehát vessünk egy pillantást a lehetőségekre.

A két leggyakoribb nyomásfokozó megoldás a nyomásfokozó szivattyúk start/stop funkcióval és a változtatható fordulatszámú nyomásfokozó szivattyúk.

Nézzük meg ezeket egyenként, kezdve a start/stop funkcióval.

A start/stop megoldással a nyomásfokozó szivattyú elindul, és leáll egy előre meghatározott be- és kikapcsolási nyomáson.

És hogyan határozzuk meg ezt?

Az első lépés, hogy kiszámítjuk az épületben szükséges minimális nyomást, hogy be tudjuk állítani a start/stop szintjét.

Vegyünk egy 25 emeletes épületet, amelynek a magassága például 105 méter.

Nos, a minimális nyomás, amire szükség van a legfelső emeleten legyen 3 bar, ami egyenlő 30 méteres vízoszlop magassággal.

Az indítási szintnek legalább 13,5 bar-nak kell lennie, a leállítási szint pedig körülbelül 14,5 bar.

Ahhoz, hogy csökkentsük a nyomást az alsóbb szinteken, nyomáscsökkentő szelepeket kell a felszálló ágba szerelni.

Máskülönben a nyomás a földszinten egyenlő lesz a leállítási szinttel.

Ebben az esetben 14,5 bar, ami túl nagy.

Az olyan épületekben, amelyek maximálisan 50 méter magasak, nyomáscsökkentő szelepek nem feltétlenül szükségesek.

Hagyjuk most a start/stop megoldást és forduljunk a másik megoldás, a változtatható fordulatszámú nyomásfokozó szivattyú felé.

A változtatható fordulatszámú nyomásfokozó szivattyú egy fejlettebb megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy elegendő állandó nyomást szolgáltasson, energiatakarékos módon.

Nézzünk meg egy lakótömböt.

Jellemzően reggel óriási a vízfogyasztás.

De miután mindenki elindult a munkahelyére, a fogyasztás jelentősen csökken, amíg az emberek vissza nem térnek, vagy amíg például a földszinten egy étterem ki nem nyit az ebédhez.

A változtatható fordulatszámú nyomásfokozó szivattyú automatikusan alkalmazkodik a fogyasztási mintához, hogy az energiafogyasztást a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.

Tehát, hogyan állítsuk be a nyomásfokozót, hogy éppen ezt tegye?

Nos, ha egyszer már kiszámította az épület terhelési profilját, egyszerűen meghatározhatja a nyomás alapjelét, a szivattyú ezután mindenkor ugyanazt a nyomást fogja fenntartani, de olyan időszakokban, amikor kisebb a vízfogyasztás, pl. napközben vagy éjjel, csökkenti a fordulatszámot, hogy energiát takarítson meg.

Nagyon kis fogyasztás esetén a szivattyúnak még arra is lehetősége lesz, hogy leálljon, és egyáltalán ne használjon fel energiát.

Jegyezzük meg, hogy a nyomás az alacsonyabb szinteken itt is megkívánhatja a nyomáscsökkentő szelepek felszerelését.

Nos, miután megismerkedtünk a nyomásfokozás alapjaival, és a legelterjedtebb megoldásokkal, foglaljuk össze a tanultakat.

A nyomásfokozást ott alkalmazzuk, ahol a közüzemi vízellátás nyomása nem elég, hogy egy egész épületet megfelelő nyomással lásson el.

A két leggyakoribb nyomásfokozási megoldás a start/stop és a változtatható fordulatszám, amely lehetővé teszi, hogy ügyfelei számára kényelmet biztosítson megfelelő nyomás formájában a csapoknál, a zuhanyozókban, és a berendezéseknél.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép