Hogyan optimalizálható a búvárszivattyúk kábelének méretezése
Tanulja meg, hogyan optimalizálható a kábelméretezés folyamata a Grundfos kábelméretező segédlettel. Azt is megmutatjuk, hogyan kell használni a kábelméretező segédletet az Ön előnyére.
A méretezés és a megfelelő szivattyú és motor kiválasztása kulcsfontosságú minden búvárszivattyús létesítménynél.
De a kábelek helyes méretezése is fontos.
Ebben a modulban bemutatjuk, hogyan optimalizálja a kábelméretezés folyamatát.
Hallani fog a Grundfos kábelméretező segédletéről is, és arról, hogyan láthatja ennek hasznát a munkája során.
De először is, röviden tekintsük át a különféle kábeleket.
Először is, a kábelek által továbbított feszültség a helyi előírásokon alapul, ezért fontos mindig gondoskodni arról, hogy a kábelek feszültsége megfeleljen ezeknek a jogszabályoknak.
A Grundfos megkülönböztet motorkábeleket és búvárkábeleket.
A motorkábel az a kábel, amelyet a szivattyúval együtt szállítanak.
Jellemzően, egy búvármotor motorból és motorkábelből áll.
Általános, gyakorlati szabály, hogy a motorkábeleknek mindig belemerülnek a folyadékba.
Kivétel előfordul, de erre hamarosan visszatérünk.
A búvárkábel a motorkábel meghosszabbítása, amely a szivattyút csatlakoztatja a tápellátáshoz.
Számos különféle búvárkábel típus, anyag és elrendezés létezik, az alkalmazástól függően, amelyben a szivattyú üzemelhet.
De hogyan döntse el, hogy milyen típusú búvárkábelt használjon?
Nos, négy fő tényezőt kell figyelembe venni.
Először is, a normál motorkábelek nyers ivóvízhez valók, és azt, hogy érdemes-e őket más folyadékokhoz is alkalmassá tenni, olyan dolog, amelyet esetenként kell megfontolni.
Ez demonstrálja az első tényezőt a fent említett négy közül:
A búvárkábel kiválasztása a szivattyúzott közeg alapján.
A feszültségveszteségek hatása is jelentős.
A kábelméretezés során előfordulhat, hogy a motorkábel árama olyan kicsi, hogy lehet használni a levegőben is, ami lehetővé teszi, hogy a motorkábelt búvárkábelként használja a levegőben, annak ellenére, hogy ezt folyadékba merülő használatra tervezték.
A következő a pénzügyi tényező.
A búvárszivattyús létesítménynél megtapasztalt minden veszteség nyilvánvalónak megjelenik a telepítés üzemeltetési költségeiben.
Ezért fontos kiértékelni ezeknek a veszteségeknek a mértékét, kombinálva a választott kábelmérettel.
Így csökkentheti az életciklus költségeket, és ezzel egyidejűleg javíthatja a búvármotor üzemi feltételeit is.
Végül pedig vegyük a kábel konfigurációt, vagy kábelelrendezést.
A motorkábelnek hatása van a búvárkábel típusára, így ha a motorkábel például toldott, akkor gondoskodni kell arról, hogy a búvárkábel ennek megfelelő legyen.
A toldott kábelek kínálják a legköltséghatékonyabb megoldást.
Mivel a búvárkábel kiválasztása egyszeri befektetés, fontos, hogy a méret és a kijelölés az optimális feltételeken alapuljon.
Ha nem, akkor azt kockáztatja, hogy minden nap pénzt veszít, ha a szivattyú üzemel.
A kábelek kiválasztását és méretezését a legkönnyebben a Grundfos kábelméretező segédletével végezheti el.
A kábelméretező segédletet a Grundfos Product Centerben találja meg.
A belépés után egyszerűen kattintson az „Eszközök“-re, válassza a „Kábelkalkulátor“-t, majd adja meg létesítményének értékeit.
Nemsokára közelebbről is megnézzük ezeket az értékeket.
A „kábelméret“ alatt a búvárkábel egyes ereinek a keresztmetszetét értjük.
A merülő búvárkábel kulcsfontosságú elem a problémamentes búvárszivattyús létesítményhez.
Ha a kábel alulméretezett, ez hatással lehet a szivattyú teljesítményére, ami alacsonyabb tápfeszültségnek teszi ki a létesítményt.
Minél nagyobb a keresztmetszet, annál kisebbek az energiaveszteségek a kábelben, és ezért a kábel jobban tudja vezetni az áramot.
Ne feledje, hogy minél nagyobb a motoráram, vagy minél hosszabb a kábel, annál nagyobb kábelméretre van szükség.
Néhány esetben a kábelméretező segédlet olyan kábelt javasol, amely akkora, vagy kisebb, mint a motorkábel, ilyen esetekben használható a motorkábel búvárkábelként.
A bemerülő létesítményekhez történő búvárkábel méretezéskor fontos megkülönböztetni az egyfázisú és a háromfázisú létesítményeket.
A modul utolsó részében a háromfázisú létesítmény méretezésére és kalkulációjára összpontosítunk.
A búvárkábel méretének kiszámításakor a következő értékeket kell ismerni:
Kábelhossz.
A névleges hálózati feszültség.
A motor névleges árama.
Egy- vagy 3 fázisú létesítmény.
Indítási mód.
Környezeti hőmérséklet.
A szinuszhullám szűrő hozzáadásával azonban a zavarjelet átalakítja tiszta szinuszos jellé.
Ez nem csak segít meghosszabbítani a motor élettartamát, ez azt is jelenti, hogy a búvárkábeleket nem kell árnyékolni, ez pedig csökkenti a telepítés költségeit.
Ha már ismeri ezeket az értékeket, írja be őket a kábelkalkulátorba, és ez megadja a javasolt kábelméretet.
Ez ilyen egyszerű. Ha manuálisan szeretné kiszámítani a búvárkábel méretét, akkor a következő kiegészítő adatokra lehet szükség:
A feszültségesés százaléka.
A kábelanyagok.
Induktív ellenállás.
A teljesítményesés.
Ez lefedi a kábelméretezés fő szempontjait.
Ha mélyebben szeretne elmerülni a témában, és maga is tesztelné a kábelméretező segédletet, látogasson el a Grundfos Product Centerbe, vagy töltse le a kábelméretező applikációt ingyenesen még ma! Minden jót!