MAGNA3 üzemmódok
Fedezze fel a MAGNA3 által kínált különféle üzemmódokat, és ismerje meg, mit kínálnak az egyes módok.
A Grundfos MAGNA3-nak egyaránt vannak üzemmódjai és szabályozási módjai.
A szabályozási módok használatához a szivattyúnak normál üzemmódban kell üzemelnie, amely a gyári alapértelmezett mód. A MAGNA3-nak három további üzemmódja van: Stop, Minimum és Maximum.
Normál üzemmód esetén a MAGNA3 a működési módok teljes skáláját megadja, ami csak elvárható a legmodernebb keringetőszivattyútól.
De az intelligens AUTOADAPT és FLOWADAPT módok igazán kiemelik a MAGNA3-at a versenytársak közül.
Vegye figyelembe, hogy a FLOWLIMIT szabályozási funkció alkalmazható minden MAGNA3 szabályozási módban.
Az állandó jelleggörbe mód az állandó fordulatszámú szivattyú funkcióját emulálja, ami egy beállított alapjelnek megfelelően, állandó fordulatszámmal üzemel.
A MAGNA3-mal nulláról 100% -ra a nyomás tengelyen már nem, hanem az áramlás tengelyen szabályozható. Ennek hatása, hogy bármely adott MAGNA3 modellnél nagyobb a maximális térfogatáram, mint a korábbi modellek esetében ugyanolyan maximális szállítómagasság esetén.
Azonban a változtatható fordulatszámú MAGNA3 sokkal nagyobb szabályozási tartományú algoritmusokhoz enged hozzáférést.
Az állandó nyomáskülönbség szabályozás üzemmód használható olyan változó térfogatáramú rendszerekhez, ahol nagyon kicsi a nyomásveszteség, és olyan nyitott rendszerekhez, ahol a cső nyomásvesztesége a statikus szállítómagasságnak van alárendelve.
Arányos nyomáskülönbség szabályozási üzemmódban, amelyet keringető rendszerekben használunk, a szivattyú folyamatosan igazítja a teljesítményét a változó térfogatáram és nyomásigényekhez. A MAGNA3 ismeri a saját fordulatszámát, energiafogyasztását és térfogatáramát, és kiszámítja, hogy hol van a tényleges munkapontja, a QH táblázatban ezen adatok alapján. A szivattyú előre és hátra mozog a szabályozási jelleggörbén, mérve a szivattyú nyomatékát és adaptálva a fordulatszámát. Ha kevés vagy nincs ellenállás, a rendszer nyitva van, és a szivattyú felfut. Ha az ellenállás magas, a szelepek zárva vannak, és a szivattyú lelassít.
AUTOADAPT módban, ami a gyári alapértelmezett mód, a szivattyú folyamatosan állítja be az arányos nyomásgörbéjét, és automatikusan állít be egy hatékonyabbat, anélkül, hogy csökkentené a komfortot. Ez szükségtelenné teszi a kézi kiigazításokat az összes létesítmény 80%-ában. Az AUTOADAPT módban az alapértelmezett arányos nyomás görbén van egy alapjel a szivattyú maximális szállítómagasságának 55%-ánál.
Ahogy a szelepek elkezdenek kinyílni, a munkapont ezen a görbén fog mozogni, felfuttatja a fordulatszámot és növeli a kibocsátott térfogatáramot. Ha a rendszer eléri a maximális görbét, a munkapont követi ezt a görbét, és létrehoz egy új arányos nyomás görbét, a rendszer új munkapontja alapján. Ezután a folyamat elölről kezdődik.
A FLOWADAPT szabályozási mód egyesíti az AUTOADAPT szabályozási módot és a térfogatáram korlát szabályozási funkciót.
Az alapértelmezett térfogatáram korlát beállítása a FLOWADAPT szabályozási módban az AUTOADAPT arányos nyomás és a maximum jelleggörbék metszéspontjában történik. Ez lehetővé teszi a MAGNA3 számára, hogy a térfogatáram soha ne lépje túl a korlátot, ezzel pedig megtakarítható egy külön szivattyú fojtószelep beruházási költsége.
Fűtési alkalmazásokban, a térfogatáram legyen Q a névleges munkaponton. Ezt úgy számítjuk ki, hogy konvertáljuk a rendszer hőigényét óránkénti kilokalóriára, a 0,86 átváltási tényezővel, majd elosztjuk ezt a számot azzal a hőmérséklet-különbséggel, ami az előremenő vezeték és a visszatérő vezeték között jelentkezik.
Például: Képzeljünk el egy új 10 000 négyzetméteres lakóépületet, aminek meghatározott igénye 500 kilowatt és modern radiátorok fűtik, ahol 20 Celsius fokos hőmérséklet-különbség ami az előremenő vezeték és a visszatérő vezeték között jelentkezik.
A MAGNA3 névleges munkapontjának, és így a térfogatáram korlátjának kiszámításához is, szorozza meg az 500 kilowattot 0,86-tal, hogy átváltsa a hőigényt óránkénti négyszázharminc kilokalóriára. Hússzal osztva, ez megad egy névleges munkapontot ami 21,5 köbméter óránként, amelyet aztán beírhat a szivattyú térfogatáram korlátjaként.
Az állandó hőmérséklet-szabályozás üzemmódot olyan változó térfogatáramú rendszerekhez használjuk, amelyek állandó hőmérsékletet igényelnek egy felhasználó által definiált ponton.
A szivattyú felelős az áramlásért és nincs szükség külső hőmérséklet-szabályozásra; de egy külső hőmérséklet-érzékelő felhasználható alapjel bemenetként, amely eltér a szivattyú által helyben mért hőmérséklettől.
Ezt a szabályozási módot elsősorban széles spektrumúra tervezték, amit használati melegvíz keringetésre használnak, ezért szándékosan lassan szabályozható.
A hőmérséklet-különbség szabályozás üzemmód biztosítja az állandó hőmérséklet-csökkenést a fűtő- és hűtőrendszerekben.
A szivattyú állandó hőmérséklet-különbséget tart fenn a szivattyú és a külső érzékelő között. Végezetül beszéljünk az állandó térfogatáram szabályozásról.
Ezt olyan rendszerekben használják, ahol állandó térfogatáramra van igény, a nyomásveszteségektől függetlenül, mint a légkondicionáló hűtőinél, fűtő- vagy hűtő felületeknél.
Itt a MAGNA3 automatikusan beállítja a fordulatszámot a változó rendszerellenállásnak megfelelően, hogy a térfogatáram mindig állandó maradjon.