Bemutatkozik a MAGNA3 keringető szivattyú

Ismerje meg a MAGNA3 tulajdonságait, alkalmazási területeit

A hatékonyság iránti kereslet növekedésével, az épületek üzemeltetői keresik a kiaknázatlan lehetőségeket az ultra-hatékony keringetőszivattyúkban. A továbbfejlesztett hidraulikától és rotorrendszertől a beépített nyomáskülönbség-érzékelőig, a MAGNA3 minden részletét a hatékonyság növelésére tervezték, a nedvestengelyű kialakítás pedig karbantartásmentessé teszi.

A MAGNA3 megfelel az EuP követelményeinek és akár 75%-kal csökkentheti az energiafogyasztást egy tipikus keringetőszivattyúhoz képest. Ezen kívül képes kezelni akár mínusz 10 Celsius fokos hőmérsékletet is, így még jobb választás hűtésre, valamint fűtésre, melegvíz keringetésre a kereskedelmi épületekben, valamint geotermikus hőszivattyú rendszerekben és termikus napenergia rendszerekben.

A könnyen telepíthető és kezelhető, intelligens MAGNA3-ban megtalálható beépített hőenergia-felügyelet és vezeték nélküli kapcsolat, ami lehetővé teszi a kézi szivattyúvezérlést a Grundfos GO-n keresztül. Belül extra be- és kimenetek találhatók, amik fokozott rendszer intelligenciát és CIM bővítőhelyet kínálnak, amely lehetővé teszi a MAGNA3 kommunikációját bármilyen épületfelügyeleti rendszerrel az olyan terepi busz opciók széles skáláján keresztül, mint a LON, BACNet, Profibus, Genibus, MOD busz, GSM/GPRS és Ethernet.

A beépített AUTOADAPT technológián túlmenően, ami beszabályozási kényelmet és hatékonyságot jelent, a MAGNA3 egy új FLOWADAPT szabályozási módot is kínál, ami csökkenti a szivattyú fojtószelepek szükségességét.

A MAGNA3 termékcsalád akár 18 méter szállítómagasságot is elérhet a térfogatáram pedig lehet akár 70 köbméter óránként. A több mint 150 egyes és iker konfigurációval pedig, ami lehet öntöttvas vagy rozsdamentes acél, mindig tökéletes illeszkedést fog kapni az alkalmazásához.

A MAGNA3 40 évnyi tapasztalat figyelembevételével készült, és több mint egymillió órányi szigorú tesztelésnek vetettük alá. Tehát biztos lehet benne, hogy a MAGNA3 megadja mindazt a megbízhatóságot, ami a Grundfostól elvárható.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 4
Befejezési idő
Befejezési idő: 20 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap