Miért válassza a Magna1 C Modell keringető szivattyút?
Ismerje meg az új MAGNA1 főbb előnyeit, miért emelkedik ki a korábbi keringető szivattyúk közül, továbbá miért ideális csereszivattyú a régebbi keringető szivattyú helyett.
A Grundfos MAGNA1 C modell többféle olyan előnyt kínál, ami kiemeli az elődei közül.
Ebben a modulban közelebbről megvizsgáljuk ezeket az előnyöket és hangsúlyozzuk, hogy miért jó Önnek, mint szerelőnek a MAGNA1 C modellt választania. Akkor kezdjük is el!
Először is, a MAGNA1 beruházási költsége alacsony. Tehát, ha a kereskedelmi épületekben meglévő, számos régi, rossz hatásfokú keringető szivattyúkhoz keres csereszivattyút, a MAGNA1 jó választás. Az alacsony beruházási költség a szivattyú nagy hatásfokával kombinálva azt jelenti, hogy a beruházás megtérülési ideje rövid, így ez egy ideális csere a régebbi keringető szivattyúk helyett.
A következőkben a végfelhasználó élvezni fogja a jelentős energiamegtakarítást. A MAGNA1 jellemzője, hogy hatékonyság tekintetében kategóriájának a legjobbja – egyes szivattyúként energiahatékonysági indexe 0.20 vagy még kevesebb, ikerszivattyúként pedig ez az érték 0.23 vagy még kevesebb.
Képzeljen el, egy rossz hatásfokú keringető szivattyút az ő rendkívül magas energiafogyasztásával. Ha ezt a szivattyút egy MAGNA1 szivattyúval cseréli fel, a megtérülési idő kevesebb, mint két év lesz – ez ismét azt jelzi, hogy a szivattyú kategóriájában a legjobb hatásfokot képviseli.
Az olyan szerelők számára, mint Ön, az idő pénz. Szerencsére a MAGNA1 könnyen telepíthető, és üzembe helyezhető. Egyszerűen helyezze a szivattyút a tervezett helyére a csövek közé, húzza meg a csavarokat, és a mechanikai telepítés be is fejeződött. Miután rögzítette a csöveket, meglazíthatja a szorítógyűrűt, hogy könnyedén átfordíthassa a szivattyúfejet, ha szükséges.
Továbbá, az ikerszivattyú telepítés általában jelentős erőfeszítést igényel, mert vezetékeket kell elhelyezni. De ez nem vonatkozik a MAGNA1-re. A két szivattyúfej közötti kapcsolat vezeték nélküli hálózatban jön létre, ami igazi időmegtakarítást jelent a csatlakoztatás és a telepítés szempontjából.
Az egyszerű felhasználói felületnek köszönhetően, a szivattyú üzembe helyezése egyszerű, és egy gombnyomással elvégezhető. Egyszerűen gombnyomásokkal kapcsolgathat a szabályozó funkciók között. Három előre megadott szabályozási funkció közül választhat, amelyek mindegyikének három szintje van:
Rendelkezésre áll három arányos nyomás görbe, ami különösen alkalmas radiátoros rendszerekhez,
három állandó nyomás görbe padlófűtési rendszerekhez
és három állandó görbe, ha azt szeretné, hogy a szivattyú állandó fordulatszámmal járjon.
A szivattyú gyárilag úgy van beállítva, hogy a második arányos nyomás szabályozási funkcióban üzemeljen.
A felhasználói felület is tájékoztat a szivattyú állapotáról egy kör alakú LED kijelző révén – ennek a neve Grundfos Eye. Ez különféle színekben és sorrendekben világít, amelyek mindegyike különböző állapotot jelent.
Például, amikor a tápfeszültség be van kapcsolva, és a szivattyú jár, a Grundfos Eye zölden világít, és forog a szivattyú forgásirányával azonos irányban. Ha a szivattyú leáll, de a tápfeszültség még be van kapcsolva, akkor két állandó jelzőfény világít.
Figyelmeztetés esetén a fény sárgára vált át, ha pedig a szivattyú meghibásodik, akkor a Grundfos Eye folyamatosan vörösen világít.
A MAGNA1 C modell egyik fő jellemzője, hogy könnyen integrálható egyszerű felügyeleti és szabályozási rendszerekbe. Ez a szivattyú indítására és leállítására szolgáló digitális bemenetnek köszönhető, valamint a vészjelző relé kimenetnek, ami, ha csatlakoztatták, lehetővé teszi üzenetek küldését külső felügyeleti rendszerek felé. Ez nyugalommal tölti el a végfelhasználót, és csökkenti az általános rendszer állásidőt. Nézzük meg közelebbről, hogyan működik ez.
Képzeljük el azt a helyzetet, hogy egy szálloda alagsorában vagyunk. A hőforrás egy gázkazán, a MAGNA1 szivattyú feladata pedig melegvíz keringetése egy radiátoros rendszerben. A MAGNA1 vészjelző relé kimenetének köszönhetően a PLC szabályozó jelezheti a kazánnak, hogy ne induljon, ha hibajelzést kap a reléről. Hasonlóképpen a MAGNA1 digitális bemenete lehetővé teszi a szivattyú külső bemenetről történő indítását és leállítását.
A rendszerfelügyelet szempontjából három különböző felügyeleti szint áll rendelkezésre.
Mindenekelőtt ott van a Grundfos Eye a szivattyú felhasználói felületén, ami lehetővé teszi a szivattyú helyi felügyeletét a szivattyúteremből.
Másodszor pedig ott van a külső felügyelet. Ha a szivattyú csatlakozik egy külső, az épületben valahol máshol elhelyezett felügyeleti rendszerhez, akkor riasztást kaphatunk távolról is, ha az épületfelügyeleti rendszer képes ilyen funkciót ellátni.
Végezetül ellenőrizheti a riasztási jelzéseket a Grundfos GO Remote-ban is, ha a szivattyú csatlakoztatva van az applikációhoz. A Grundfos GO alkalmas jelentések előállítására is.
Ezen túlmenően a Grundfos GO az egyszerű hibaelhárítást is megkönnyíti. Egyszerűen csak lépjen be a riasztások és figyelmeztetések menübe, és keresse meg a hiba magyarázatát, valamint a hiba elhárításának módját.
Ezzel összefoglaltuk a MAGNA1 C modell főbb jellemzőit.
Ha további, speciális, rendszer-optimalizálási szivattyú funkciókat keres, akkor a Grundfos MAGNA3 kínál egy jó alternatívát.
Foglaljuk össze még egyszer, milyen előnyöket biztosít a MAGNA1 C modell.
Az alacsony beruházási költség ideális csereszivattyúvá teszi a régebbi keringető szivattyúk helyén.
A kategóriájában legjobb hatásfok jelentős energia-megtakarításokat eredményez a végfelhasználónál.
Az egyszerű telepítés és a felhasználóbarát kezelői felület egyetlen gombnyomással történő telepítést tesz lehetővé.
Csatlakoztatható egyszerű felügyeleti és szabályozó rendszerekhez, ezzel nyugalmat biztosít a szerelő és a végfelhasználó részére.
Végezetül, rendelkezésre áll három különböző felügyeleti szint: A szivattyú helyi felügyelete, külső felügyelet, vagy a Grundfos GO felhasználása. Ez lehetővé teszi, hogy úgy felügyelje a szivattyú, ahogyan kívánja.