Vízkezelés hűtőtornyokban
Fedezze fel, hogyan segíthetnek csökkenteni az intelligens víz újrahasznosítási megoldások az energia- és vízfogyasztást a hűtőtornyokban.
Marco, a vízkezelés nagyon fontosa Grundfos számára.
Sok vízkezelési alkalmazás létezik a világon.
Úgy gondolom, hogy sok különböző alkalmazás van, amelyek eltérő megoldásokat igényelnek.
Igen, ez igaz.
Különösen az iparban nagyon sokféle alkalmazás van.
És az ipari környezetben sok vizet használunk.
Például a hűtőtornyok meglehetősen vízigényesek.
És azt hiszem, hogy a hűtőtorony körül is nagyon sok kihívás van, amelyeket meg kell oldani.
Tehát, ha megnézzük a hűtőtorony működését, nagyon sok kihívást látunk.
Amikor meglátogattuk ügyfeleinket, hogy megnézzük a telepítéseiket, rájöttünk, hogy ezeknek a telepítéseknek a nagy részét manuálisan kezelik.
Ez azonban néhány kihívást jelent, és ennek egyik példája a biológiai szennyeződés.
A biológiai szennyeződés biofilmet okozhat a csövekben és a hőcserélőben, ami csökkenti a hűtőtorony kapacitását, ugyanakkor növeli az energiafogyasztást.
A második kihívás a sókoncentráció növekedése, ami akkor történik, ha nem ellenőrzi a vezetőképességet vagy az időt, és nem reagál rá.
És ez a méretezéshez vezet, ami még nagyobb energiafogyasztást eredményez.
Végül, hogyan kell kezelni a vegyi anyagokat, amelyeket a hűtőtoronyban használnak?
Ha nem megfelelő az adagolási mennyiség, ez túl- vagy aluladagoláshoz vezethet, ami más problémákat okozhat.
Tehát, Marco, látta, hogy sok kihívással kell szembenéznünk a toronyvíz hűtésében.
De úgy gondolom, hogy ezek a kihívások növekedni fognak, ha egyre több ügyfél használja majd az újrahasznosított vizet hűtőtornyokban.
A biológiai szennyeződések gyorsan növekednek, tehát határozottan több kihívás áll előttünk.
És ehhez intelligens megoldásokra van szükségünk.
Ez igaz Carsten. A hűtőtornyok szempontjából minden lehetőségre tudun valamit ajánlani.
Ez magában foglalja a víz újrahasznosítására és a természetes vízforrásokra. vonatkozó megoldásokat, lehetővé téve számunkra, hogy a korábbinál okosabban tegyünk meg dolgokat.
Korábban említettem, hogy a Grundfos-nál. vannak olyan megoldásaink, amelyek segítenek ügyfeleinknek a kihívásokkal szemben amelyekkel a hűtőtorony alkalmazásban szembe kell nézniük.
Az első egy példa egy megfelelő mérő és vezérlő berendezésre, amely hűtőtoronyban szükséges, nem csak a kezelés eredményének bemutatására, hanem a kezelés eredményének ellenőrzésére is.
Szükségünk van arra is, hogy dokumentáljuk megfelel-e a mérés a szabályoknak.
Aztán ott vannak a pontos adagolószivattyúink.
Ezek a szivattyúk pontosan adagolják a szükséges vegyszermennyiséget. a folyamatba – se több, se kevesebb.
Tehát ez egy újabb intelligens megoldás. Amikor ezeket az. adagolószivattyúkat csatlakoztatjuk a kémiai alkalmazáshoz, biztosíthatjuk, hogy az operátor biztonságosan kezelje a vegyszereket, például azáltal, hogy elkerüljük a potenciálisan veszélyes vegyszerek keveredését.
Még egyszer, meg tudjuk mutatni mit adagoltunk a folyamatba, így ismét, be tudjuk tartani a helyi előírásokat.
Végül, de nem utolsósorban, egy intelligens rendszerbeállítással összekapcsolhatunk különböző komponenseket, így ugyanazt a nyelvet beszélhetik, együtt dolgozhatnak, így optimalizálva a folyamatot.
Mindez az úgynevezett Grundfos iSOLUTIONS égisze alatt kezelhető, ahol más megközelítés szükségességét, és a jövőben a teljes rendszerek eltérő kezelésének szükségességét látjuk.