Az ipari szennyvízből történő részecskeeltávolításra szolgáló ultraszűrést alkalmazó intelligens megoldás előnyei

Ismerje meg a számos előnyét annak, ha egy intelligens rendszerrel bővíti a víz újrahasznosítási rendszerét egy ultraszűrő egység formájában, a részecskeeltávolítás érdekében.

Ebben a modulban megismeri a lebegőanyag eltávolításának módját ez nagyon fontos lépés a víz újra felhasználásában és szinte minden víz újrahasznosítási alkalmazásban megtalálható.

Megmutatjuk, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani ultraszűrés segítségével és intelligens megoldások hozzáadásával a víz újrahasznosító rendszeréhez.

A víz újrahasznosítási folyamatának középpontjában egy ultraszűrő egység van a szemcsék eltávolításához.

Az ultraszűrő membrán technológia meghatározásakor a pórusméret 0,01 és 0,1 mikrométer között van.

Ez biztosítja az összes szuszpendált lebegőanyag és baktérium eltávolítását.

A szennyvízben lévő szerves és szervetlen tartalom szintjétől vagy keverékétől függően, szükség esetén más kezelési lépések is hozzáadhatók az adagoló oldalon és a szűrési oldalon.

A víz készen áll a következő szakaszba lépésre: az újrahasznosítási kezelés folyamata.

Nézzük meg részletesebben az ultraszűrő egység adagolás és a mosás oldalát A szűrési ciklus az előkezelt víz szivattyúzásával indul az ultraszűrő membránokon keresztül.

Az ultraszűrő rendszerek az idő nagy részében szűrési módban működnek.

Az optimális szűrőmembrán teljesítmény állandó áramlást igényel.

Ez egy fordulatszám szabályozott szivattyúval érhető el.

Egy ponton szükség lesz egy utómosásra, hogy tisztítsa meg a membránt, mivel a szennyeződések és a szennyező anyagok blokkolják annak porozitását, és a transzmembrán nyomás (TMP) növekszik.

A visszamosási ciklust a membrán tisztítására használják, általában az ultraszűrt víztermék ellenkező irányba történő pumpálásával, hogy a membránt teljesen átöblítse.

Gyakran a gyártás időtartama alapján csinálják, vagy tételenkén (például egy rögzített mennyiségű szűrt folyadék utána), de ez a folyamat így hatástalan lehet, mivel a tisztítás meghatározott idő-pontokban történik, akkor is ha nem kell, értékes szűrt vizet használva.

A kémiailag továbbfejlesztett mosás növeli a tisztítás hatékonyságát azáltal, hogy vegyületeket, például klórt, vagy sav vagy bárzis oldatot ad a mosófolyadékhoz, az eltömődéstől függően.

Ez pontos adagolást igényel nemcsak a folyamat hatékonysága, hanem a kémiai anyagok felhasználása csökkentése érdekében is.

Intelligens vezérlés révén nagy hatékonyságot érhet el a mosásban.

Levegőt használnak a membrán felületén lerakódott részecskék fellazítására.

Bármi legyen is az oka a döntésnek, amely alapján víz újhasznosító rendszert illesztenek az ipari folyamatokhoz, figyelembe kell venni a rendszer teljes költségét.

Az ultraszűrésen, a betáplálási és a visszamosási oldalon, valamint az energiaköltségeken túl a teljes költség magában foglalj a vegyi anyagok, a fogyóeszközök, a munkaidő, az amortizáció és az állásidő költségeit is.

Mindezen területeket optimalizálhatjuk az ultraszűrésen alapuló vízhasznosító rendszer intelligens megközelítése révén.

Például egy ultraszűrő rendszer betáplálási oldalán egy intelligens megoldás tartalmaz érzékelőket a nyomás, áramlás, kémiai paraméterek számára.

A visszamosás oldalán szintén érzékelők vannak a a nyomás, áramlás és kémiai paraméterekre.

Az intelligens szivattyúk beépített felügyelettel és hibajelzéssel, áramlásmérővel és nyomás-érzékelőkkel rendelkeznek.

A PLC, Felhő és IoT megoldásokkal való távoli kapcsolat hozzáférést biztosít az adatok megjelenítéséhez és a prediktív karbantartáshoz.

Ezenkívül a Grundfos egy operatív "digitális iker" folyamaton dolgozik, amely IoT platformon keresztül fut majd.

Ez azt jelenti, hogy auto-adaptív irányítást kap a flokkuláció, a méretezés, a szennyeződés, a szűrés, a mosás és a tisztítás folyamataira.

Foglaljuk össze az intelligens megközelítésünk potenciális előnyeit, amit Grundfos iSOLUTIONS-nak hívunk, az alábbi szcenárió által:

Kémiai anyagok használatának csökkentése:

A digitális adagolószivattyúk pontos adagolás biztosítanak, spórolva a vegyi anyagok használatán és garantálva ezek optimális felhasználását.

A flokkuláló intelligens használata csökkenti a keletkező iszap mennyiségét, miközben optimalizálja a szűrőrendszer teljesítményét.

Ha fennáll a méretezés és a szennyeződés veszélye, egy intelligens visszamosás alkalmazható.

Ez optimalizálja a tisztítás során felhasznált vegyi anyagok és víz mennyiségét.

Az erőforrások költségmegtakarítása:

Megtakarításokat érhet el víz-, energia- és vegyi felhasználás során

A visszamosás a rendszer igényei szerint történik

Az optimalizált rendszer által Ön jobban kontrolálhatja a kémiai anyagok használatát, a rendelés a rendszer igényei alapján történik az ERP rendszerek felé.

A folyamat optimalizálása:

A szűrés és a visszamosás közötti intervallum optimalizált szabályozása vizet és energiát takarít meg, és meghosszabbítja az ultraszűrő membrán élettartamát, növelve a rendszer általános hatékonyságát.

Nem számít a nyersvíz minőségének változása a rendszerbe beépített intelligencia alkalmazkodik a feltételek és a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Foglaljuk össze, mit tanultunk ebben a modulban:

Az ultraszűrő egység a víz újrahasznosító rendszerének szívében helyezkedik el A rendszer optimalizálása az ultraszűrő egység betáp és mosó oldalán Önnek megtakarítást jelent a teljes költségekre nézve.

Az intelligens rendszer megközelítés hatékonyság növelést és költség megtakarítást eredményez a flokkuláció, a méretezés, a szennyeződés, a szűrés, a mosás és a tisztítás folyamatai során.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 5
Befejezési idő
Befejezési idő: 25 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Haladó