Bevezetés az ipari víz újrahasznosításába és abba, hogy miért alkalmazzuk ezt az ipari folyamatokban
Ismerje meg a különböző ipari vízkezelési alkalmazási területeket, és hogy miért fordul sok iparág az ipari folyamatai során a víz újra felhasználásához.
Egy ipari víz újrahasznosító rendszer növeli a globálisan rendelkezésre álló vízmennyiséget, mivel az ipar rengeteg vizet használ.
Ebben a modulban megismeri az ipari vízkezelés alkalmazási területeit, és az okokat, amiért számos iparág a víz újra felhasználása felé fordul ipari folyamataikban.
A víz újrahasznosítása jól illeszkedik az ENSZ Fenntartható fejlődés céljához, 6. cél, amely a vízkezelést általánosan említi és az ipari vízkezelést különösen kiemeli.
A 6. cél arra vonatkozik, hogy mindenki számára biztosítsa a vízellását és a fenntartható vízgazdálkodást, és ezt a Grundfos aktívan támogatja.
Számos oka van az iparban a víz újrahasznosító rendszerek bevezetésének, és az újra felhasználás fő mozgatója: Vízhiány és a tiszta víz csökkenő elérhetősége, amit a 6. cél is kiemel.
Csökkenő költségek a vízre és a szennyvízre, energiafelhasználásra, vegyi anyagokra, valamint lehetőség az értékes vegyületek extrahálására a szennyezett vízből.
Az ivó- és nem ivóvízre vonatkozó szabályozási követelmények szigorodnak
A technológiai változások,amit a demográfiai változások okoztak, egyre szennyezőbbek, és az új szennyező anyagok mint a mikro-műanyagok, alternatív technológiákat igényelnek Sok iparág azonban konzervatívan kezeli ezt és aggódnak amiatt, hogy nincs bizonyíték a felhasznált technológiára, és szükség van egy személyre szabott megoldásra.
Az ellenőrzés és a szabályozás hiánya az adott alkalmazásban szintén visszatartja őket.
Azonban, megfontolt megközelítéssel egyértelművé válnak a víz újra felhasználásának okai és előnyei.
Kezdjük egy rövid áttekintéssel a leggyakoribb iparági területeken.
Egy ipari területen a víz mindenhol megtalálható, és intenzíven használják folyamati vízként, hűtővízként, tisztító vízként, és hasonlók.
És a használat szennyeződéssel jár, és a víztisztítás szükségletével.
Az ipari vízkezelésben négy alkalmazási terület van: koncentrált és ipari szennyvíz, valamint sós és ipari tisztavíz.
A Grundfos minden területre kínál megoldást, de ebben a modulban a fókusz a koncentrált és ipari szennyvízre irányul.
Amikor belépünk egy gyárba, először a vízvétellel találkozunk, vagy a betáp vízzel.
A vizet közvetlenül felhasználhatjuk, vagy kezelnünk kell azt a későbbi felhasználásokhoz.
Itt láthatjuk, ahogy a víz belép az ipari folyamatba.
A használat után, például folyamati víz vagy tiszító víz, a víz minősége megváltozik, és közvetlenül a környezetbe juttatása nem lehetséges.
Egy biológiai, fizikai vagy kémiai kezelés szükséges.
A szennyvíz minőségétől függően számos lépést kell véghezvinni annak tisztításához.
Általánosságban biológiai kezelés, a részecskék és az ion eltávolítása (ultaszűrés és fordított ozmózis alkalmazásával) és a kondícionálás a leggyakoribb.
Foglaljuk össze amit bemutattunk ebben a modulban:
Folyamati víz, hűtővíz és tisztító víz a tipikus területek, ahol a víz-fogyasztás magas az ipari folyamatokban.
Számos oka van a víz kezelésének és újrahasznosításának, például a vízhiány, magas költségek, szabályozási követelmények, és a rendelkezésre álló új technológiák.
Az ipari vízkezelés területeiből a víz újrahasznosítására a koncentrált és ipari szennyvízre összpontosítunk.