Bevezetés a Grundfos osztott szivattyúrendszerbe
Ismerje meg a Grundfos osztott szivattyúrendszerét, és tudja meg, hogyan javítja a HVAC rendszerek teljesítményét egy automatikusan beszabályozott rendszerrel, bármilyen terhelés mellett, jelentős energiamegtakarítással és egyszerű üzembe helyezéssel.
Ebben a modulban a Grundfos osztott sziv.-rendszereinek előnyeit tekintjük át. Azt is elmagyarázzuk, miért javítja az osztott szivattyúzás a fűtési és légtechnikai rendszerek teljesítményét. Számos szempontot kell figyelembe venni, amikor hűtött vízrendszert tervezünk kereskedelmi épületekhez.
Egy épület lehűléséhez a meglévő hűtöttvíz-rendszerek általában nagy, központi szivattyúkat használnak és hűtőket a gépházban a keringetett vízhez a hűtött vízág körül. A vízszállítás szabályozása a különböző hűtöttvíz igények szerint hagyományosan beszabályozó és szabályozó szelepekkel történik, amelyek jellemzően a vételi egységekhez közel helyezkednek el.
Szelepekkel végzett dinamikus vízszállítás szabályozás lefojtja a primer és szekunder szivattyúk által előállított energiát. Hűtött vízrendszerek nagy primer szivattyúkkal, vagy primer/szekunder szivattyúk, beleértve a szelepeket is, így tervezik már évtizedek óta, és hatalmas mennyiségű energia pazarolódik el.
Ez óriási energiamegtakarítási potenciál meglétét jelzi... ami az osztott szivattyúzással oldható meg. Vannak azonban általános problémák, a hűtöttvíz-rendszerekben, amelyek ... túlszivattyúzáshoz vezetnek, ami energiát pazarol el. Fennáll a komfort csökkenésének kockázata is. Egyik a gyenge minőségű üzembe helyezés és beszabályozás, amely hagyományosan időigényes és fárasztó eljárás, de ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendszer a lehető legjobban működjön.
A beszabályozást időszakonként el kell végezni az optimális épület teljesítmény biztosítása érdekében. Nem megfelelő üzembe helyezés vagy beszabályozás rosszul teljesítő rendszerekhez és túlzott energiafelhasználáshoz vezet. Egy helytelenül beszabályozott rendszer azt eredményezi, hogy a vételi egységek a szükségesnél kisebb vagy nagyobb vízszállítást kapnak.
Ez különösen nyilvánvaló részterhelési körülmények között, ez pedig kevesebb komfortot és túlszivattyúzást eredményez a rendszerben, ami egyenlő a túlzott energiafogyasztással. Ez kis delta T-hez is vezethet. De mi lenne, ha jobban terveznénk meg a rendszert? A mi megoldásunk a Grundfos osztott szivattyúrendszerek (DIPU).
Szelepek helyett intelligens szivattyúk használatával, kevesebb energiát fogyasztunk, miközben több intelligenciát viszünk a hűtöttvíz-rendszerbe. A Grundfos osztott szivattyúrendszerek (DIPU)... karbantartást nem igénylő nedves futó MAGNA3 keringetőt használnak beépített frekvenciaváltóval és visszacsapó szelepeket, hogy megakadályozzák a visszafolyást.
Az osztott szivattyúk optimális nyomást és vízszállítást biztosítanak mindig, minden egyes vételi egységnél, a légcsatornában elhelyezett külső hőmérséklet érzékelőnek köszönhetően, ami csatlakozik az osztott szivattyúhoz. Ez biztosítja a mindenkori megfelelő vízszállítást a tényleges hőterheléshez illeszkedve.
Ez azt is lehetővé teszi, hogy a primer szivattyúkat egy új szab. logika kezeli, hogy jelentősen kisebb méretűek legyenek, az osztott szivattyúk miatt. Ez az új kialakítás tökéletes hűtési komfortot nyújt, ahol, és amikor arra szükség van az épületben.
A Grundfos osztott szivattyúrendszerekkel intelligensebben hűtheti az épületet, kevesebb energiával és a következő előnyöket érhetik el: Egy automatikusan beszabályozott rendszer bármilyen terhelésnél Jelentős energiamegtakarítás Egyszerű és gyors üzembe helyezés Jobb beltéri klíma és komfort