Még jobb teljesítmény nagy rendszer-megbízhatósággal és komforttal
Tudja meg, hogyan lehet mindig megfelelő a vízszállítás és a nagy szivattyúzási energia megtakarítás a primer oldalon és ez miért nem veszélyezteti a rendszer megbízhatóságát és komfortját.
Ebben a modulban bemutatjuk, hogy tudja a Grundfos osztott szivattyúrendszere javítani a HVAC rendszerek teljesítményét, és biztosítani a rendszer iránti bizalmat. Azt is látni fogjuk, hogy a rendszer megbízhatósága és a komfort semmilyen módon nem sérül. De először is, gondoljuk át, miért más az osztott szivattyúrendszer.
A hagyományos HVAC rendszert úgy tervezték, hogy a maximális vízszállításhoz tartozik a legnagyobb terhelés. Ma sok rendszert üzemeltetnek vagy változó primer vízszállítással, vagy primer/szekunder hűtöttvíz-rendszerek formájában... ahol a lehető legjobb módja a szivattyú működtetésének a nyomás csökkentése. Ez biztosítja a lehető legjobb szivattyú fordulatszámot a Q és H követelményeknek megfelelően. Az osztott szivattyúrendszer egy teljesen új történet.
Még maximális terhelés mellett is, energiamegtakarítást tudunk elérni, mert kevesebb alkatrész okoz nyomásesést, ami szabályozó és beszabályozó szelepeket jelent. Amikor a vízszállítás csökken, akkor a teljes rendszer nyomása is csökken, mert kisebbek a dinamikus veszteségek a csővezetékben.
A frekvenciaváltós primer szivattyúk szabályozásának alapja az egyes hűtők érzékelőinek mérései valamint a by-pass vezeték érzékelője, ami szükséges a minimális vízszállításhoz a hűtőhöz. Ezen felül egyeztetik az osztott szivattyúkból érkező tényleges vízszállítást a szekunder oldalon. Ez optimális delta T-t és optimális hűtő munkakörnyezetet biztosít.
Ez azt jelenti, hogy ha összehasonlítjuk egy hagyományos rendszerrel, amelyben frekvenciaváltó és optimalizált szivattyú-szabályozás van, továbbra is jelentős nyomáscsökkenést fogunk látni az osztott szivattyúrendszerek esetében, ahogy a terhelés csökken, a nyomáscsökkentés pedig egyenlő az energiamegtakarítással.
Egy hagyományos, rögzített fordulatszámú rendszerhez képest, a megtakarítások még nagyobbak. Összefoglalva, – egy osztott szivattyúrendszerekben: A vízszállítás mindig megfelelő, a szivattyú fordulatszáma modulált a vételi egység terhelése alapján, Mivel nincs by-pass áramlás a primer és a szekunder oldali vízszállítás egyenlő, A szivattyú energiamegtakarítása mintegy 54% a hagyományos megoldásokhoz képest, és Nincs túlzott hűtött víz szivattyúzás.
A Grundfos osztott szivattyúrendszerek esetében: Bízhat a jobb teljesítményben a telepített és üzembe helyezett HVAC rendszerek esetében, és Tudhatja azt is, hogy a rendszer megbízhatósága és a komfortja semmilyen módon nem sérül.