Mindig megfelelő nyomást és vízszállítást szolgáltat

Tekintse meg, hogyan biztosítják az osztott szivattyúrendszerek a megfelelő vízszállítást és nyomást a rendszer terhelési oldalán lévő minden egyes körben, biztosítva az automatikus beszabályozást és a komfortot.

Ebben a modulban részletes megvizsgáljuk a terhelési oldalt, és azt, hogyan tudják az intelligens szivattyúk egy osztott szivattyúrendszerben biztosítani a megfelelő vízszállítást és nyomást a rendszer minden egyes ágában. Kiemeljük továbbá az automatikus beszabályozás és komfort előnyeit, amikor szelepek helyett intelligens szivattyúkat használunk.

Egy osztott szivattyúzási rendszerben a terhelési, vagy szekunder oldal, önálló automatikusan beszabályozott ágként funkcionál, több autonóm intelligens osztott szivattyúval és ellátja a légkezelő egységeket (AHU-kat) vagy a fan coil egységeket (FCU-kat). A hűtők által termelt hűtöttvizet a hűtőtekercsekhez használják a vételi egységekben, mint például az AHU-ban és az FCU-kban.

Az AHU-k és az FCU-k több zónában javítják és keringetik a levegőt, a fűtés, a szellőztetés és a légkond., vagy a HVAC rendszer részeként. Az AHU-k csatlakoznak a csatornához, amely a kondicionált levegőt több zónába osztja el, az épületen, és olykor az FCU-k önálló zónáin keresztül. A Grundfos osztott szivattyúrendszer szelepeket tesz fölöslegessé, és helyettük intelligens szivattyúkat használ, ebben az esetben a karbantartásmentes, nedves futó MAGNA3 keringetőt használnak, beépített frekvenciaváltóval.

A visszaáramlás megakadályozására, minden hűtőághoz visszacsapó szelepek tartoznak, ha az osztott szivattyú vagy a vételi egység üzemen kívül lenne. A Grundfos osztott szivattyúrendszerekben (DIPU)... a MAGNA3 szivattyúk kétféle elrendezésben telepíthetők: 1. Egyetlen dedikált szivattyú vételi egységenként, vagy 2. Egyetlen dedikált szivattyú több vételi egységet szolgál ki.

A két beállítási lehetőségben, a vízszállítás alapja a leolvasott értékek, rendre: 1. A tápcsatornában elhelyezett levegő hőmérséklet-érzékelőről, vagy 2. A hűtött víz visszatérő vezetékében lévő folyadéknyomás-érzékelőről, vagy a MAGNA3-ban lévő belső nyomásérzékelőről. Számos szabályozási mód érhető el a MAGNA3-nál.

A szabályozási mód kiválasztása elengedhetetlen a megfelelő teljesítmény érdekében egy osztott szivattyúrendszernél. Az a mód, ahogyan az osztott szivattyúk igazodnak a terhelési igényhez az érzékelő jelén keresztül, pontosan olyan, mint egy hagyományos hőmérséklet-szabályozó szelep.

Tipikus szabályozási módok a konfigurációkhoz a megadott telepítésben a típusok rendre a következők:.. 1. Állandó hőmérséklet, vagy 2. Arányos nyomás. A vízszállítás szabályozásával az energiaátvitelt szabályozhatjuk. Ezzel az osztott szivattyúk elérhetik kapacitásuk csaknem 80%-át mindössze 50%-os vízszállítással. Azonban a megfelelő vízszállítás fenntartásának kulcsa, az osztott szivattyúrendszer minden egyes ágában, a megfelelő méretezés, telepítés és üzembe helyezés.

Ezért a rendszer és az alkalmazás megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy élvezhessük az automatikus beszabályozás előnyeit és a komfortot. További információért forduljon a Grundfos helyi értékesítési irodájához. 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 4
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép