Egy osztott szivattyúrendszerben rendelkezésre álló szabályozási funkciók

Ismerje meg a frekvenciaváltós primer szivattyú rendelkezésére álló szabályozási funkcióit, és azt, milyen lehetőségei vannak az osztott szivattyúrendszer konfigurálásra a Control MPC segítségével.

Ebben a modulban a szabályozási funkciókat ismerjük meg ... a frekvenciaváltóval (VFD) szabályozott ... primer szivattyú esetében egy Grundfos ... osztott szivattyúrendszerben. A primer szivattyúk párhuzamos elrendezésűek, hogy a primer szivattyú fordulatszáma optimális legyen a Control MPC-vel együtt.

Ez szükség szerint úgy történik, hogy és kiegyenlíti a hőmérséklet-különbséget a primer szivattyúk és az osztott szivattyúk között, a by-pass csővezetéken mérve. A Control MPC számára a fő prioritás a hűtők védelme, és a minimális vízszállítás biztosítása az aktív hűtők felett. A következő prioritás a primer szivattyúk túlszivattyúzása, azáltal, hogy a primer oldali vízszállítást a szekunder oldal vízszállításához igazítja. Ez egyenrangú azzal, mintha nem lenne vízszállítás a by-pass vezetéken.

A fő előny az, hogy azonosítsa és elkerülje, vagy minimalizálja a „kis“ delta T szindrómát, ezáltal energiát takarítson meg, ami a hűtőrendszerek tipikus problémája. Minden hűtő fel van szerelve automatikus leválasztószeleppel. Ez teljesen nyitott, ha az adott hűtő aktív vagy teljesen zárt, ha a hűtő nem működik.

A hűtők és a primer szivattyúk száma attól függően változik, hogy milyen az épület és a rendszer mérete. Az egyes hűtők feletti minimális vízszállítás biztosítására, egy diff.-érzékelőt vagy áramlásmérőt kell minden egyes hűtőre szerelni. Egy jel a leválasztószelepről vagy az épületirányítási rendszerből – egy indítás előtti jel - közli a szabályozóval, hogy melyik hűtő üzemel.

Ez lehetővé teszi, hogy a szabályozó minden aktív hűtőt érvényesítsen, potenciálisan megnövelje a primer szivattyú vízáramát, ha a hűtő vízszállítása a határérték alatt van. A következő szabályozó célja a primer szivattyú fordulatszámának szabályozása, hogy az megfeleljen a vízszállításnak, amelyet minden osztott szivattyúnak biztosítania kell, a by-pass-on elhelyezett érzékelő bemenete alapján.

E cél elérése érdekében az MPC Controller analóg bemenőjelet kap a 4 hőmérséklet-érzékelőtől, amelyek a by-pass cső körül vannak elhelyezve, a szivattyú fordulatszámának beállításához. Ha van egy meglévő épületfelügyeleti rendszere vagy szabályozórendszere, Vegye fel a kapcsolatot a Grundfos értékesítési irodájával. Egy Grundfos osztott szivattyúrendszerben, mindig a megfelelő vízszállítást kapja, és: Konfigurálhatja a rendszert a Control MPC szabályozási funkcióival. 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 4
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép