Fontos szempontok a szivattyú kiválasztásakor és méretezésekor
Ismerje meg a szivattyú méretezése és kiválasztása során figyelembe vett fő szempontokat.
Egy szivattyú méretezése és kiválasztása nem kell, hogy ijesztő folyamat legyen. Néhány fő szempont alapszintű megismerése révén, amit meg kell szereznie, már neki is láthat.
Mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk Önnek megtenni ezt az első lépést. Ebben a képzési modulban ismertetjük a méretezési és kiválasztási folyamat első lépéseit, hogy segítsünk kiválasztani a megfelelő szivattyút a megfelelő feladathoz, minden esetben. Kezdjük azzal, hogy megnézzük a szivattyú kiválasztásának szempontjait.
Az egész szivattyú kiválasztási folyamat során, számos olyan dolog van, amit figyelembe kell vennie, mint például:
- A vízforrást – ahonnan a víz származik.
- A térfogatáramot – a kivételi helyek összességét és a fogyasztási szokásokat.
- A teljes szállítómagasság – a forrás pontjától a kibocsátás pontjáig mért függőleges magasság.
- Energiaellátás – milyen energiaforrás áll rendelkezésre a szivattyú működtetéséhez?
- És a szabályozás típusa – kézi vagy automatikus?
Mindezeket a tényezőket szemügyre vesszük a modul első részében.
Először is, vegyük a víz forrását. Számos vízvételi hely létezik köztük a föld feletti tartályok, a föld alatti tartályok, folyók, gátak/tavak, fúrt fúrólyukak vagy hálózati víz nyomásfokozása.
Miután megállapította a víz származási helyét, meg kell határoznia, hogy a víz iható-e vagy sem, mivel ez kihatással van azokra az alkalmazásokra amelyben használható.
A következő a térfogatáram – vagy Q. A térfogatáram az a folyadékmennyiség, amely áthalad egy szivattyún egy bizonyos időtartam alatt. A térfogatáram kritikus paraméter, mert egy adott vízmennyiséget kell szállítanunk egy bizonyos célra.
A térfogatáram egysége általában a köbméter/óra (m³/h), a liter/másodperc (l/sec) vagy a liter/perc (l/perc).
Annak kiszámításához, hogy a rendszer mennyi térfogatáramot igényel, összegeznie kell a rendszer minden egyes elemét.
Szállítómagasság, vagy H. Méterben mérik, és függ a szivattyúzott folyadék sűrűségétől. Amint azt korábban megállapítottuk, a szállítómagasság azt fejezi ki, hogy milyen magasra tud szállítani a szivattyú egy folyadékot. Egy szivattyú vásárlásakor legtöbbször megadják a szállítómagasságot.
A következő az energiaforrás. Annak érdekében, hogy a szivattyúnak megfelelő motort válasszon, alapvető fontosságú az energiaforrás azonosítása. A háztartási alkalmazásokban a leggyakoribb áramforrások a következők:
- Egyfázisú áram, amelyet az áramszolgáltatók juttatnak el az otthonokba, a hálózaton keresztül.
- És generátorok, amelyeket tartalékként használnak távoli vagy vidéki területeken.
Kevésbé gyakori energiaforrások a háromfázisú áramellátás, a napenergia és a szélturbinák.
Végezetül, meg kell fontolni a szivattyú szabályozását. A szivattyú szabályozható: manuálisan vagy automatikusan.
Ahogy a neve is sugallja, manuálisan szabályozott szivattyúk teljesen kézi, míg az automatikusan szabályozott szivattyúk...olyan mechanizmusokkal vannak ellátva, mint például az úszókapcsolók, amelyek be- és kikapcsolják a szivattyút.
A jelen modul további részében, fordítsuk a figyelmünket a méretezés fontosságára. Ha a szivattyú alulméretezett, ennek az alábbi következményei vannak:
- Nem fog annyit szállítani, amennyire az ügyfél megrendelte
- Nem állít elő megfelelő nyomást
- Nem lesz elégséges a térfogatáram
- A rendszer rossz hatásfokú lesz
Ez pedig növeli a kavitációnak és a szivattyú meghibásodásának kockázatát Szóval, lehet, hogy arra gondol, hogy jobb lenne túlméretezni, csak azért, hogy elkerüljük ezeket a kockázatokat. A túlméretezett szivattyú azonban más következményekkel jár, amik semmivel sem jobbak:
- A túlméretezés azt jelenti, hogy a szivattyú a szükségesnél jóval több energiát használ fel
- Sokkal zajosabb lesz a működése
- Az áramlási sebesség a szükségesnél nagyobb lesz
- A szivattyú pedig idejekorán meghibásodik, mert messze nem az optimális hatásfokán üzemel.
Tehát, mint látható, az alulméretezés és a túlméretezés egyaránt komoly probléma. Minden a megfelelő egyensúly megtalálásáról szól, és az igényeknek pontosan megfelelő szivattyú kiválasztásáról. De hogyan érjük ezt el? Nos, itt kerülnek előtérbe a szivattyú jelleggörbék.
Mindenekelőtt, a szivattyú jelleggörbe megértéséhez, ismerni kell, a rendszer jelleggörbéit.
Ez azért van, mert a szivattyú jelleggörbe lényegében egy szivattyú teljesítménygörbe amelyen látható a térfogatáram (Q) és a teljes szállítómagasság (H).
A rendszer jelleggörbéi a nyomásveszteséget ábrázolják a rendszerben, a térfogatáram függvényében.
Ahol metszi egymást a rendszer jelleggörbéje és a szivattyú jelleggörbéje ,.. ott van a az adott munkapont.
És ha egyszer megtalálta a munkapontot, kiszámította a szükséges térfogatáramot és a teljes szállítómagasságot, tudni fogja, hogy milyen méretű a szivattyúra van szüksége.
Ezzel fejezzük be a méretezésről és kiválasztásról szóló modulunkat. Ha szeretné megpróbálni saját maga egy szivattyú méretezését és kiválasztását, akkor irány a Grundfos méretező és