Bevezetés a hidraulikai alapismeretekbe
Ismerje meg a hidraulika legalapvetőbb elemeit, beleértve az olyan fogalmakat, mint a térfogatáram és a szállítómagasság.
Amikor vízszivattyúzási rendszerekről van szó, három fő paramétert kell figyelembe vennünk: Térfogatáram, szállítómagasság és teljesítmény – vagy Q, H és P.
Ebben a rövid modulban, ezt a három alapvető paramétert fogjuk bemutatni és azt, hogyan viszonyulnak egymáshoz.
Akkor kezdjük is el! A térfogatáramot (Q) általában m³/h-ban mérjük. Egyszerűen fogalmazva, a térfogatáram megadja azt a vízmennyiséget, amit a szivattyú átmozgat a csöveken egy adott időegység alatt. Pontosan ezért mérjük m³/h-ban.
A szivattyú szállítómagassága (H) az a nyomás, amit biztosítani képes. Ez azt a magasságot írja le, amilyenre a szivattyú a vizet emelni képes. Szóval, például a szivattyú szállítómagassága, mondjuk 20 m, ez azt jelenti, hogy 20 m magasra képes felemelni a vizet a levegőben.
Végül, pedig ott van a teljesítmény (P). Ahogy a neve is sugallja, a teljesítmény azt az erőt és sebességet jelzi, amivel a víz mozgatása történik.
A teljesítményt kilowattban mérik.
Mivel a teljesítmény függ a fent említett térfogatáramtól (Q) és szállítómagasságtól (H), a következő képlettel számítható ki: P = Q x H x c.
Ebben a számításban a c állandó, amely függ a szivattyú hatásfokától, a gravitáció erősségétől, és a szivattyúzott folyadéktól.
Ne feledje, hogy ha megduplázza a szivattyú térfogatáramát, vagy szállítómagasságát, automatikusan a szivattyú teljesítményét is megduplázza.
És ha mindkettőt megduplázza a térf.áramot is és a szállítómagasságot is, akkor megnégyszerezi az energiafelhasználást.
Ezzel zárjuk a hidraulika alapjait bemutató bevezetésünket.
Köszönjük a figyelmét!