Az AUTOADAPT funkcióval ellátott Grundfos COMFORT szivattyú üzemmódjai

Ismerkedjen meg az AUTOADAPT funkcióval ellátott Grundfos COMFORT melegvíz-keringető szivattyú három lehetséges üzemmódjával!

Az AUTOADAPT funkcióval ellátott Grundfos COMFORT szivattyúnak két hőmérséklet-érzékelője van.
Az egyik beépített, a másik pedig külső.
A szivattyút a visszatérő ágra kell telepíteni, a külső érzékelőt pedig egy szalag segítségével az előremenő ágra kell rögzíteni.
Az érzékelő akkor működik jól, ha a melegvíz-előállító berendezés kimeneti csonkjától 25-50 cm távolságra helyezzük el.
Az AUTOADAPT funkcióval ellátott COMFORT szivattyú három üzemmódban tud működni, melyek között egyszerűen lehet váltani a szivattyú kijelzőjén:
AUTOADAPT, 100% és
TEMPERATURE. Hogyan működnek az egyes üzemmódok?

Kezdjük az AUTOADAPT-tal, ez az alapértelmezett beállítás.
A telepítést követően bekapcsol a szivattyú, és az első naptól kezdve maximális kényelmet biztosít

Ezzel együtt a két érzékelő közötti hőmérséklet-különbség mérése által
elkezdi felmérni, hogy mikor van igény a melegvízre.

Ezeket a „megcsapolási eseményeket” folyamatosan tárolja egy belső, 14 napra kiterjedő naptárban.

A szivattyú rövid időn belül megtanulja a háztartás fogyasztási szokásait.
Ezután már csak akkor kapcsol be, ha szükséges – naponta átlagosan 3 órára, –
amivel akár 96% elektromosenergia-megtakarítást és 48%-kal kevesebb hőveszteséget érhet el.

A 100%-os üzemmódban a szivattyú folyamatosan teljes fordulatszámon működik. Így mindig rendelkezésre áll a melegvíz, viszont nem jelentkezik elektromosenergia-megtakarítás és hőveszteség-csökkenés.

Végül bemutatjuk a TEMPERATURE üzemmódot.

Ez egy adott tartományban tartja a melegvíz hőmérsékletét, melyet a t-stop és t-start hőmérséklet-beállítások jelölnek ki.

Ezeket a két hőmérséklet-érzékelő által mért maximális hőmérsékletértékekből számítja. A TEMPERATURE üzemmódban elektromos energiát takarítunk meg, a hőveszteség viszont kevésbé csökken.

A három üzemmód együttesen garantálja, hogy a szivattyú üzembiztosan és felhasználóbarát módon működjön, és ne kelljen lemondani a kényelemről sem.

Ha esetleg elromlana valamelyik érzékelő, a szivattyú automatikusan TEMPERATURE üzemmódba kapcsol, ami garantálja a felhasználók kényelmét.

Röviden bemutattuk a Grundfos COMFORT AUTOADAPT üzemmódjait: AUTOADAPT, 100% és TEMPERATURE, amelyek maximális kényelmet nyújtanak otthonában.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 4
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap