A kiválasztott Grundfos szivattyúk jellemzői és előnyei a napenergiával működő szivattyúrendszerekben
Alaposan megismerheti a napenergiával történő szivattyúzáshoz használt kiválasztott Grundfos szivattyúk előnyeit, különösen az SQFlex búvárszivattyúra és a CRFlex felszíni szivattyúra összpontosítva.
A Grundfos egy sor napenergiával működő szivattyúkhoz használt termékek gyárt. Ebben a képzési modulban, végigvezetjük azoknak a Grundfos termékeknek a fő jellemzőin és előnyein, amelyek alkalmazhatók szolár szivattyúrendszerekben. Figyelmünk középpontjában elsősorban az SQFlex búvárszivattyú, a CRFlex felszíni szivattyú és az MGFlex motor lesz.
Egy rövid pillantást vetünk az RSI szolár inverterre is. Annak érdekében, hogy ütemesen, érthetően haladjunk végig a modul egészén, egyszerre mindig egy termékre összpontosítunk. Kezdjük az SQFlex-szel. A Grundfos SQFlex egy búvárszivattyú termékcsalád beépített meghajtóval, így használható a napenergiával működő vízszivattyúrendszerekben és AC tartalék alkalmazásokban. Ez messze a legnépszerűbb Grundfos termék, amikor szolár vízszivattyúrendszerekről van szó.
Az SQFlex szivattyúcsaládot környezetbarát tulajdonság jellemzi, és az a képesség, hogy hatékonyan használja fel a nap- és szélenergiát. A termékskála egyaránt tartalmaz csavardugattyús és centrifugálszivattyúkat. Röviden, csavardugattyús szivattyúkat közepes és magas szállítómagasságokhoz, és a kis és közepes térfogatáramokhoz, míg a centrifugálszivattyúkat alacsony száll.magasságokhoz és nagy térf.áramokhoz. Nézzük meg közelebbről az SQFlex-et. Először is, beépített elektronikával rendelkezik. Ez tartalmaz frekvenciaváltós hajtást, motorvédelmet és szárazon-futás érzékelőt.
A frekvenciaváltó például képes átalakítani a napelemek DC teljesítményét AC -re a szivattyúzáshoz. A beépített elektronika biztosítja, hogy az SQFlex mind váltó (AC), mind egyenáramot (DC) tudjon kezelni, ugyanakkor ennek folyománya az SQFlex könnyű telepítése is, mivel az alapszintű működéshez nincs szükség külső részegységekre. Lehetőség van azonban külső vezérlőegységek használatára, amely szintén csak az SQFlex rugalmasságát jelzi.
Ennek a beépített elektronikának köszönhetően, az SQFlex-re nem szabad egyszerű szivattyúként gondolni, inkább komplett intelligens rendszernek kell tekinteni. Egy másik előnye az alacsony működési költség, a napenergia-források felhasználásának köszönhetően. Adjuk még hozzá a kisebb karbantartásigény, és hamarosan észre fogjuk venni, hogy a teljes életciklus-költség jelentősen alacsonyabb, mint más vízellátó rendszerekben, ismét bizonyítva a napenergiával működő vízsziv.rendszerek gazdasági hatékonyságát. Az SQFlex folyamatos és szakaszos működésre egyaránt alkalmas, és változatos alkalmazási területeken használható.
Különösen alkalmas távoli helyeken történő vízellátásra, de fel lehet használni kereskedelmi épületekben, például iskolákban vagy kórházakban, gazdaságokban, tavakban és természetvédelmi területeken. Képzelje el, hogy egy SQFlex napenergia megoldást kínál egy farmernek, aki vizet szeretne biztosítani az állatállományának. A helyszíntől függetlenül, bármilyen vízmélységben és tekintet nélkül a szükséges vízmennyiségre, az SQFlex testre szabható a konkrét igényeknek megfelelően. Így a farmer számára létezik egy megoldás, ami kifejezetten az ő igényeihez készült, miközben megbízható vízellátáshoz is juthat.
Ezen túlmenően az SQFlex beépített motorvédelme és szárazfutás-elleni védelme minden esetleges aggodalmat megszüntet, ha a farmer a megbízhatóság és a szivattyú működése miatt izgulna, mert ez lelki nyugalmat ad neki. A következőben figyelmünket a felszíni szivattyúk felé fordítjuk, – pontosabban a Grundfos CRFlex felé. Ezzel kapcsolatban, megmutatjuk, hogyan használja a Grundfos MGFlex motor a napenergiát azokban az alk.-okban, ahol a CRFlex-et általában használják. Az MGFlex motort a Grundfos fejlesztette ki, kifejezetten a napenergiát hasznosító alkalmazásokban használt felszíni szivattyúval való használatra.
Beépített frekvenciaváltója lehetővé teszi nagy hatásfokú állandó mágnesű motor használatát, amely széles fordulatszám-tartományban használható. Ez lehetővé teszi, hogy az MGFlex motor a CRFlex felszíni szivattyút ellássa a szükséges energiával, és használható legyen távoli, vidéki alkalmazásokban, beleértve az öntözést, haszonállatok itatását, és a távoli falvak vízellátását. de ez a CRFlex szivattyúkat is képes ellátni energiával lakóépületekben, vidéki területeken vagy városokban. E tekintetben releváns alkalmazás lehet a beltéri nyomásfokozó rendszer, megbízható nyomást biztosítva a csapnál, vagy akár uszodai alkalmazásokban. Az MGFlex motort használó CRFlex előnyei sok szempontból tükrözik az SQFlex előnyeit.
Például, testre szabható és egyedivé alakítható bármely alkalmazáshoz és helyi feltételhez, ami azt jelenti, hogy csatlakozás és szivattyúzás megoldásként szállítható, ami arról is gondoskodik, hogy nagyon könnyű legyen telepíteni. A beépített védelmi funkcióknak köszönhetően kevés karbantartást igényel. És végül, a működési költségek alacsonyak, így rendkívül hatékony szivattyúzást biztosít, alacsony áron.
Továbbá az MGFlex egy olyan sokoldalú termék, amely különböző szivattyútípushoz csatlakoztatható. Végül, egy rövid pillantást vetünk az RSI - Megújuló Szolár Inverterre. Az RSI egy külső meghajtó, aminek feladata átalakítani a napelem egyenáramú teljesítményét a szivattyú működéséhez szükséges váltóáramú teljesítménnyé. Úgy tervezték, hogy a búvár- és felszíni szivattyúk széles választékával tudjon működni.
Az RSI-t használó szolár vízszivattyúrendszerek akár 37 kW méretű Grundfos szivattyúval is működhetnek. Az RSI a Grundfos egyik legújabb termékajánlata és használható mind az új szolár létesítményekben mind meglévő vízszivattyúrendszerekben. Ezen felül rendkívül gyorsan felállítható, és konfigurálható egy Grundfos szivattyúhoz, például SP, CR vagy NB/NK típusokhoz kevesebb, mint öt perc alatt, ezzel bizonyítva a rugalmasságát és páratlan egyszerűségét.
Mindössze meg kell erősítenie, hogy melyik motortípus van használatban, és az RSI máris üzemkész. Szóval, áttekintettük azokat az alapvető funkciókat és előnyöket, amelyek a Grundfos SQFlex búvárszivattyút, a CRFlex felszíni szivattyút, az MGFlex motort és az RSI meghajtót jellemzik. Vegyük át újra a fő előnyöket. Az SQFlex és a CRFlex hasonló előnyöket kínál.
Mindkettő megbízható vízellátást nyújt, könnyen telepíthetők és karbantarthatók, és ami a legfontosabb, költséghatékony szivattyúzást szolgáltatnak minden nap. Az MGFlex egy sokoldalú motor amely ellátja a szolár felszíni szivattyúkat, mint például a CRFlex-et, a szükséges energiával, hogy egy sor alkalmazásban használható legyen.
A Megújuló Szolár Inverter - RSI – az SQFlex és a CRFlex kiterjesztése. Ez a Grundfos szivattyúk széles tartományához lehet csatlakoztatni, hozzájárulva azok általános rugalmasságához. Összefoglalva, egy szolár rendszer, amely ezen Grundfos termékeket használja, nem csak megbízható működést biztosít, hanem energiatakarékos és költséghatékony megoldás is.