A szolár tartozékok teljes áttekintése
Teljes áttekintést kaphat, és végigvezetjük Önt a szoláris vízszivattyúzási megoldások számos tartozékán.
Egy szolár vízszivattyúzási alkalmazásban sokféle kiegészítőre lehet szükség, amelyek mindegyike hozzáadható egy szolár szivattyúállomáshoz. A szárazüzemi kapcsolóktól a távfelügyeleti rendszerekig ez a rövid modul végigvezeti Önt azokon a kiegészítőkön A-tól Z-ig, amelyeket a Grundfos kínál a szolár termékcsaládon belül. Akkor kezdjük is el!
Először is, van a DC megszakító. A SOLAR panelekhez egyenáramú (DC) megszakító használható, amelynek fő funkciója lehetővé teszi a csatlakozás megszüntetését, így a panelek biztonságosan működtethetők a szervizelés során. Továbbá, alkalmazhat egy DC megszakítót egy napelem mező minden egyes füzérén is – így sokkal könnyebben azonosíthatja a hibákat, mivel leválaszthat egyedi füzéreket is, a vezetékek ellenőrzéséhez vagy más lehetséges hibák azonosításához.
A következő a túlfeszültség-levezető. Ez az egység véd a közeli villámcsapásoktól és zivataroktól – azonban nem véd a közvetlen villámcsapás találata ellen. Mivel képes védeni ezekkel a természeti időjárási jelenségekkel szemben, meghosszabbítja a szolár inverterek élettartamát, ugyanakkor védi a napelemeket is.
Aztán ott van egy keverődoboz. A keverődoboz feladata, hogy több szolár füzér kimenetét egyesítse. A keverődobozok formája különféle lehet. Az egyik egy egyszerű megoldás, amelyben a vezetékek közvetlenül kapcsolódnak a napelem panelekben a füzérekhez, míg a másik fejlettebb, és magában foglalja a biztosítékokat, a DC leválasztási lehetőségeket, valamint a fent említett túlfeszültség-levezetőt, hogy megvédje a dobozt.
Itt van még a szinuszhullám szűrő is. A szinuszhullám szűrő csak külső 380 V AC vagy újabb frekvenciaváltókhoz való. Ez egy fontos részegység, ami megakadályozza, a motor elhasználódását.
Ez azért van, mert a külső frekvenciaváltók impulzusszélesség-modulációt használnak, hogy szinuszhullám formát hozzanak létre, ez pedig feszültség és áramtüskék megjelenésével jár – ami károsítja a motor szigetelését.
A szinuszhullám szűrőnek köszönhetően a motor élettartama meghosszabbodik, a rendszer kevesebb stressznek van kitéve, a zaj pedig minimális.
A következő a szárazüzemi kapcsoló. Fontos, hogy a szivattyút mindig ellepje a víz. Ha nem, a szivattyú nagyon könnyen károsodhat. Az SQFlex el van látva beépített szárazüzem kapcsolóval, de az SP szivattyúhoz, szüksége lesz egy extra alkatrész a szárazon-futás észlelésére. Ha szárazonfutás előfordulhat, akkor javasoljuk, hogy a szivattyúknál használjon szárazüzemi kapcsolót.
Egy búvárszivattyúban lévő szárazüzemi kapcsoló révén a rendszere képes érzékelni, ha eltűnik a víz vagy csökken a vízszint a fúrólyukban. Feszíni szivattyú esetén ultrahangos érzékelőkapcsoló használatát javasoljuk a csőben lévő víz érzékelésére.
A következő a galvanikus védelem, amely cink anódokból áll. Ezek segítenek megelőzni a korróziót a vízben. Továbbá, a kis galvánanódok segítenek a magas kloridtartalom – vagy a sós víz – ellen. A víz minősége alapján a cinkanódokat alkalmanként ki kell cserélni.
A következő a szívóköpenycső. A szívóköpenycső biztosítja a motor hűtését. Egy ilyen köpenycső elengedhetetlen, amikor a szivattyú telepítése felett lép be a víz a fúrólyukba, mivel a homok és az iszap a szivattyú bemenetén halad át. A szívóköpenycső nélkül a homok és az iszap bejutna a szivattyúba, és kárt okozna.
A következő a vezérlőegység. A CU200 – ami a Grundfos SQFlex vezérlőegysége – lehetővé teszi úszókapcsoló hozzáadását. Amikor a tárolótartály megtelt, az úszókapcsoló jelzi a CU200-nek, hogy kapcsolja ki a szivattyút.
Egy másik lehetőség az IO101 szabályozó. Ez lehetővé teszi az automatikus átkapcsolást a napelemek és a hálózati AC áram között, a szivattyú üzemeltetése szempontjából. Mindkét szabályozót kifejezetten az SQflex-szel való működésre tervezték, bár az IO101 egy CRFlex szivattyúval is használható.
Végezetül, ott van a távfelügyeleti megoldás. És mivel a szolár létesítményeket jellemzően távoli helyekre telepítik, ahol nem mindig számíthat arra, hogy emberek legyenek a közelben, akik manuálisan felügyelik és felmérik a rendszer állapotát. Ezért különösen fontos, hogy olyan felügyeleti megoldásokat használjon, például a Grundfos távfelügyeletet a szolár szivattyúállomások felügyeletére.
Ennek révén azonnali, kézzelfogható információkat kap a működésről, valamint a trendgörbékről, riasztásokról és figyelmeztetésekről. Ez lehetővé teszi, hogy reagáljon bármilyen problémára, valamint minimalizálja a szervizlátogatások mennyiségét.
Ezzel áttekintettük a Grundfos által kínált szolár tartozékok választékát, biztosítva, hogy Ön jól tájékozott legyen a napelemes szivattyútelepek tartozékainak kiválasztásakor.