Tökéletes víznyomás

Tökéletes víznyomás, mely a maximális komfortot biztosítja a háztulajdonosoknak

Ez a videó bemutatja, hogy mit tesz az alacsony vagy ingadozó víznyomás a lakástulajdonosokkal, miért fordul elő, és miként segít ezen a SCALA2 nyomásfokozó vízszivattyú.

Lakóépületekben jellemző az alacsony vagy ingadozó víznyomás, ami ugyanakkor nagyon kellemetlen is lehet. Gyenge zuhanysugarat, lassan csordogáló csapokat és kellemetlen vízhőfok változásokat eredményez.
A víznyomás ingadozásának két fő oka van: Az ingadozó hozzáfolyási nyomás és az, hogy több csap van egyszerre nyitva. Kezdjük a hozzáfolyási nyomással:

A városi vezetékekben a nap folyamán a víznyomás a vízfogyasztással együtt változik a rendszer egészében. Reggel és este, amikor a legtöbben vannak otthon, zajlik a zuhanyozás, a takarítás és a főzés, a víznyomás alacsony. De amikor elmennek otthonról, a víznyomás emelkedik. Ez az eltérés közvetlenül is érzékelhető a csapoknál és zuhanyozás közben.

A víznyomás változások másik oka az, hogy egy időben több csapból folyik a víz a háztartásban. Egy tipikus háztartási használati víz rendszerben valahányszor megnyitnak egy csapot, például zuhanyozáshoz, vagy működésbe lép a mosógép, odakint a locsoló rendszer, a víznyomás mindannyiszor leesik. Ez gyors változásként érzékelhető, amint a vízsugár elvékonyodik a csapoknál vagy megváltozik a víz hőmérséklete: egészen forróról, hirtelen, dermesztően hidegre.

A SCALA2 intelligens szivattyúvezérléssel van felszerelve. Ez megadja azt a lehetőséget a nyomásfokozó vízszivattyúnak, hogy mind a hozzáfolyási nyomást, mind az egyszerre több nyitott csapot figyelembe tudja venni a rendszer egésze. Így működik:

A SCALA2-be be van építve egy érzékelő, amely méri, hogy a szivattyú mekkora víznyomást biztosít a csapoknál, vagy a zuhanynál.

Az érzékelő jelet küld a szivattyúvezérlésnek, ami a mért nyomásszintet összehasonlítja a kívánt nyomásszinttel, vagyis azzal a nyomással, amit Önök előzetesen beállítanak a lakástulajdonos igényeinek megfelelően.

Ha különbség van a két érték között, a szivattyúvezérlés jelzi a frekvenciaváltónak, hogy növelnie vagy éppen csökkentenie kell a szivattyú fordulatszámát, ezáltal a rendszerben mérhető víznyomást.

Miközben ez meglehetősen bonyolult folyamatnak tűnik, olyan gyorsan valósul meg, hogy a tulajdonos nem is érez változást a víz nyomásában.
 
A telepítők számára ez azt jelenti, hogy a beüzemelés folyamata gyors és könnyű. A vezérlőpanelen egyszerűen be kell állítani az elvárt nyomásszintet, és ellenőrizni kell a víznyomást a legtávolabbi csapnál, lehetőleg a zuhanynál, mert ez az a pont, ahol legjobban és leginkább közvetlenül érezhető a tulajdonos számára az elégtelenné váló víznyomás.

Ha a víz nyomása ezen a helyen tökéletes, akkor a többi csapnál is tökéletes, és közben az sem számít, hogy a bemeneti nyomás nagyban változik, vagy ha egyszerre több csapot nyitnak meg.




Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap