SCALA2 tulajdonságai
Ismerje meg a SCALA2 szivattyú tulajdonságait, használatának előnyeit
Lakóépületekben jellemző az alacsony vagy ingadozó víznyomás. Azon túl, hogy ez meglehetősen kellemetlen, egyben gyenge zuhanysugarat, lassan csordogáló csapokat és kellemetlen vízhőfok változásokat eredményez.
A SCALA2 háztartási nyomásfokozó szivattyú elfeledteti ezt a jelenséget, és javítja a háztulajdonosok kényelmét. Ez a videó röviden bemutatja a legfontosabb alkalmazásait, előnyeit és tulajdonságait.
A SCALA2 egy teljesen integrált, nyomásfokozó szivattyú, tartály, villanymotor, hajtás, érzékelő és visszacsapó szelep egyetlen kompakt egységben.
Fejlesztésének az volt a célja, hogy kezeljen minden nyomásfokozáshoz fűződő igényt a lakóépületekben, egyszerre 8 csapnál, 3 szinten, miközben fokozza a városi vezetékekből bejövő, valamint a tartályokban és a sekély kutakban lévő víznyomást.
A SCALA2 egyik legfontosabb tulajdonsága az a képessége, amivel tökéletes víznyomást biztosít minden csapnál, még az egy időben megnyitott több kifolyóval rendelkező csapoknál is.
Ennek kulcsa az intelligens szivattyúvezérlés, aminek segítségével a SCALA2 érzékel minden víznyomás csökkenést, és az üzemet eszerint módosítja. Ez gyorsan és nagy precizitással történik, úgy, hogy közben a felhasználó észre sem veszi a nyomásváltozást.
Egy másik előnye a SCALA2-nek a halk működés. Jellegzetes használata közben a zajszint kb. 47 decibel, ami azonos egy modern mosogatógép halk duruzsolásának mértékével. Az alacsony zajszint a vízhűtéses technológia alkalmazásának köszönhető, és a csendes állandó mágnesű motornak, ami a zajos léghűtést feleslegessé teszi. Ráadásul a beépített hidrofor tartály is csökkenti az indítások és megállások számát.
A SCALA2 műszaki tervezői a könnyű telepítést is szem előtt tartották. Önfelszívó, a súlya mindössze 10 kg és kompakt kivitelű, ami a szűk helyen való üzemeltetését is lehetővé teszi. A kívánt víznyomás beállításához egyszerűen használni kell a felhasználóbarát vezérlőpanelen lévő nyomógombokat. A SCALA2 ettől fogva automatikusan alkalmazkodik a beállításokhoz, és a hozzáfolyási nyomást és a kinyitott csapok számát egyszerre veszi figyelembe.
A telepítést követően a SCALA2 éveken keresztül problémamentesen fog működni. Részegységei kiváló minőségű anyagokból vannak, a készülék számos előnyös terméktulajdonsággal rendelkezik, és egy sor védő funkcióval van ellátva. A szárazon-futás elleni védelem, például, amely leállítja a szivattyút, ha nincs víz a rendszerben, időnként el is indítja a gépet újra, hogy ellenőrizze, nem tért-e még vissza a víz.
Befejezésül röviden tekintsük át a SCALA2 használatának az előnyeit: A lakástulajdonosok otthonuk minden csapjánál tökéletes víznyomást fognak észlelni, nem zavarja őket a berendezés zaja és élvezhetik a problémamentes működést. És Ön, szerelőként élvezi majd a könnyű telepítést és természetesen azt is, hogy a szolgáltatást igénybe vevők elégedettek lesznek.