Általános bevezetés a keverőkörökbe

Áttekintést adunk arról, milyen elmélet van a keverőkörök mögött, és megismerheti a különböző konstrukciókat és azt, mi különbözteti meg azokat egymástól.

Ha a térfogatáram hőmérsékletét kell szabályozni, akkor a keverőkörök döntő fontosságúak. Ebben a modulban, általános bevezetést adunk a keverőkörökről, miért használják őket, és hogyan lehet őket megtervezni.

Érinteni fogjuk a keverőkört alkotó különféle alkatrészeket is. Akkor kezdjük is el! Először is, a keverőkör-rendszerek célja, a víz áramlási hőmérsékletének beállítása. Ezek egy primer és egy szekunder oldalból állnak.

Az áramlást a primer oldalon a szelep vezérli, a szekunder oldali áramlást pedig a szivattyú vezérli. Egyszerűen fogalmazva, a keverőkör alapelve az, hogy a primer kör vizét keverjük a visszatérő vízzel olyan alkalmas arányban, hogy megkapjuk a kívánt áramlási hőmérsékletet.

De miért érdemes keverőkört használni? Nos, az egyik fő ok az, hogy a keverőkör képes hőmérsékleti zónák kialakítására az épületekben.

A nagyobb épületek általában zónákra vannak osztva. Mindegyiknek más igényei vannak. Tehát, ha az épület egy része kevesebb napsütést kap, mint a másik oldala, az épületnek az a része több fűtést igényelhet.

Hasonlóképpen ez függhet a az átlagos használattól – irodai munkahely, amit főként hétfőtől péntekig használnak, vagy bevásárlónegyed ami hétvégén is aktív.

Az áramlás hőmérsékletének zónás szabályozása miatt keverőkörre van szükség Mivel egy fűtési rendszer minden zónájában vannak vagy radiátorok, vagy egy padlófűtés, vagy légkezelő egységek, és ezek mind különböző áramlási hőmérsékletet igényelnek.

Továbbá, a kültéri hőmérséklet-kompenzáció felhasználásával, amelyben az áramlási hőmérséklet a külső hőmérsékletnek megfelelően történik, az átviteli hőveszteség általában csökken, ezáltal akár 5-10%-kal is nőhet az energiamegtakarítás.

Tehát, a kültéri hőmérséklet-kompenzációval érheti el a lehető legjobb kényelmet a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett. Számos különféle keverőkör létezik. A két leggyakoribb a túlnyomásos keverőkör kétutú szeleppel, és a nem túlnyomásos keverőkör egy háromutú szeleppel. Nézzük meg ezt közelebbről.

A kétutú szeleppel ellátott túlnyomásos keverőkörben a primer szivattyú jellemzően vizet kényszerít a keverőkörbe a szelepen keresztül a primer oldalról. A háromutú szelepes, nem túlnyomásos keverőkörben, a szivattyú a szekunder oldalon van, és innen, jellemzően vizet szív be a keverőkörbe a szelepen keresztül, amikor az nyitva van.

Most, hogy érintettük a különböző köröket, vegyük végig egy keverőkör rendszer alkatrészeit. Először is, van egy szabályozó szelepünk. Ez az a szelep, amely szabályozza a keringő közeget, és így szabályozza az áramlási hőmérsékletet.

Ezután ott van a beszabályozó szelep. A primer oldal beszabályozása segít elkerülni a zónák közötti hiányt, hozzájárulva az optimális delta T-hez a fogyasztás és a visszatérés között.

A következő a nyomáskülönbség szabályozó. A változó térfogatáramú rendszerekben a nyomásváltozás a primer oldalon történik. Tehát, ha a nyomásszint magasabb, mint a kívánt nyomás, a nyomáskülönbség szabályozó biztosítani fogja, hogy még mindig megkapja azt a vízmennyiséget, amire méretezte a keverőkört.

A következők a visszacsapó szelepek. Egyszerűen fogalmazva, a feladatuk a nem kívánt visszaáramlás megakadályozása. Végezetül, van egy szabályozó és a hőmérséklet-érzékelők. Azzal, hogy jelet kap mind az alkalmazásból, mind a kültéri hőmérséklet-érzékelőkről, a szabályozó képes szabályozni az áramlási hőmérsékletet például egy fűtési görbe révén.

A keverőkör csatlakoztatása egy épületfelügyeleti rendszerhez lehetővé teszi, hogy távolról figyelhesse a rendszerét.

Nos, ezzel zárjuk a keverőkör rendszerek bevezetőjét. Foglaljuk össze a hallottakat: A keverőkörök döntő fontosságúak a folyadék áramlási hőmérsékletének beállításában.

Az egyes zónák szabályozásával egy keverőkörrel ellátott épületben, magas szintű kényelmet biztosíthat, miközben a kültéri hőmérséklet kompenzáció energiamegtakarítást eredményez.

Több alkalmazástípus és hidraulikus áramkör létezik a különféle körülményekhez. Végezetül, helyileg is irányíthatja a keverőkör-rendszert, vagy távolról a kívánt épületfelügyeleti megoldáson keresztül. 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 20 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép