A MIXIT megoldásról részletesen
Ismerje meg a MIXIT megoldás számos jellemzőjét és funkcióját, és az üzembe helyezési folyamatot!
Ebben a modulban részletes megvizsgáljuk az MIXIT megoldás jellemzőit és funkcióit, valamint megnézzük, hogyan kell kiválasztani, méretezni és üzembe helyezni egy MIXIT-et. Hogy tisztább legyen a dolog, a modul végén áttekintést adunk az adott előnyökről is.
A MIXIT megoldás alkalmazásspecifikus, ami azt jelenti, hogy ha kiválasztott egy adott alkalmazást, csak akkor jelennek meg azok a jellemzők és funkciók, amelyek relevánsak az adott konkrét alkalmazása, így sokkal könnyebb az
Ön számára a telepítés és üzembe helyezés. A nyomaték kedvéért, engedje meg, hogy emlékeztessük, a MIXIT megoldás magában foglalja mind a kétutú, mind a háromutú szelepalkalmazásokat, így ez ideális megoldást jelent az alkalmazástól függetlenül.
Egyszerűen használja a Grundfos GO-t a kétutú szelep vagy háromutú szelep működtetésére. Bár a MIXIT megoldás számos kulcsfontosságú lehetőséget kínál, fejlett jellemzőinek és funkcióinak széles tárháza az, ami igazán kiemeli a tömegből.
A kültéri hőmérséklet kompenzálástól a négy beszabályozási korlátozóig, a fejlett funkciók széles kínálata teszi a MIXIT megoldást a keverőkörökön belül a vezető megoldássá. Vessünk egy rövid pillantást ezekre a funkciókra.
Először is, vegyül a kültéri hőmérséklet kompenzálás funkciót. Ez meghatározza az áramlási hőmérséklet alapjelét a kültéri hőmérséklet függvényében. Egy ilyen funkcióval csökkentheti az áramlási hőmérsékletet, és ezáltal az energiaszámlát.
A következő a négy korlátozó. Az áramláskorlátozó és a hőenergia-korlátozó célja, hogy megakadályozza a hiányt, a visszatérő hőmérséklet-korlátozó alacsony visszatérő hőmérsékletet biztosít, és a hőmérséklet-különbség korlátozó biztosítja a helyes delta T-t.
Először nézzük az áramláskorlátozót, ami korlátozza a szelepen átfolyó mennyiséget a primer oldalról. Az áramláshatároló használatával beállíthatja a primer oldali áramlást, ezzel pedig szükségtelenné teszi a beszabályozó szelepet.
A hőteljesítmény korlátozó korlátozza a keverőkörbe belépő teljesítményt függetlenül az áramlástól. A visszatérő hőmérséklet korlátozó lehetővé teszi, hogy a MIXIT korlátozza a visszatérő hőmérsékletet egy konfigurálható határérték alatt.
Végezetül pedig ott van a hőmérséklet-különbség korlátozó, ami egy rögzített delta T értéket tart az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között a primer oldalon.
A MIXIT számos felügyeleti lehetőséggel büszkélkedhet, ezek a statikus rendszer nyomásellenőrzése, a térfogatáram figyelés, és a hőellenőrzés, miközben különféle távirányítási megoldásokat is kínál különböző típusú épületekhez.
Például, kis- és középméretű épületek esetében, csatlakoztathatja a Grundfos BuildingConnect szolgáltatást, nagyobb épületek esetében, használhatja a beépített terepi busz vezérlést. Ezen túlmenően a MIXIT széles termékportfóliót kínál.
Szelepeket DN25-től DN50 méretig 6,3 és 40 közötti Kvs tartománnyal. Ön garantáltan megtalálja itt az igényeinek megfelelő szelepméretet. Az Önnek fontos funkcióktól függően, a MIXIT egység kapható normál MIXIT változatban, amely az alapfokú ajánlat, vagy egy MIXIT DYNAMIC változatban, amely nyomásfüggetlen szelepeket, korlátozókat és energiafelügyeletet kínál.
Ha az alapváltozatot választja, egyszerűen korszerűsíthet később a MIXIT DYNAMIC változatra. Mindkét változat kompatibilis a Connect frissítéssel, lehetővé téve a terepi busz használatát a BACnet vagy a Modbus funkciókkal, valamint lehetővé teszi a csatlakozást a Grundfos BuildingConnect-hez.
A modul második részében, nagyon röviden átnézzük a méretezési, a kiválasztási és az üzembe helyezési folyamatot egy MIXIT megoldás esetében. Egy MIXIT megoldás méretezéséhez és kiválasztásához, általában ismernie kell a térfogatáramot.
Az áramlás kiszámításához ismernie kell, a hőterhelést és a beállított hőmérsékletet. Ha megismerte ezeket az értékeket, készen kell állnia a MIXIT megoldás méretezésére és kiválasztására.
Nézzünk egy példát. Ezen a grafikonon látható egy kétutú szelep teljesítménytartománya, amikor 20 kPa a nyomáskülönbség a szelepen keresztül. Szóval képzeljük el, hogy a hőterhelés 200 kW, az áramlás körülbelül 6 m3/h és a delta hőmérséklet pedig 30°C, akkor, ahogy a diagram mutatja, egy MIXIT DN32-t kell kiválasztania.
A MIXIT megoldás üzembe helyezése ugyanilyen gyors és egyszerű. Az alapvető üzembe helyezés egyszerűen elvégezhető a szivattyú kijelzőegységét és a MIXIT kijelzőegységét felhasználva.
Ha további funkciókat szeretne beállítani például a kültéri hőmérséklet-kompenzálást, korlátozókat, riasztásokat, ezeket megteheti a Grundfos GO Remote applikációval, ahol többek között beállíthatja a szivattyú és a hidraulikus rendszer vezérlési módját.
A modul befejezéseként világos áttekintést adunk a MIXIT megoldás által nyújtott előnyökről, függetlenül attól, hogy Ön mérnök, telepítő vagy forgalmazó. Kezdjük a mérnöki előnyökkel: A MIXIT egyszerűen és biztonságosan tervezhető az épületekben, mivel egydobozos megoldásra csökkenti a számos alkatrészt.
Egyetlen integrálási ponton könnyen és gyorsan integrálható. A beépített, felhasználóbarát telepítő varázslók egyszerű üzembe helyezést tesznek lehetővé. Kis helyigénye van, – jellemzően 0,5 m² és 2 m² között. És nagy teljesítményt kínál a rendszerösszetevők közötti hibátlan interakciónak köszönhetően.
A telepítőknek fontos előnyök a következők: A MIXIT nagyobb hatékonyságot kínál, lehetővé teszi, hogy a telepítési és üzembe helyezési időt akár 50%-kal csökkentse.
Gyorsan és könnyen telepíthető, mivel körülbelül 8 vagy 9 alkatrész egydobozos megoldásba lett beépítve. Egyszerű üzembe helyezést kínálnak a beépített, felhasználóbarát telepítő varázslói.
Beépített csatlakoztathatósága felkészíti a BMS rendszerekhez való csatlakozásra, közvetlenül a dobozból.
Végezetül, előnyök a nagykereskedők szempontjából: Az alkatrészek számának csökkentése egyetlen egységre más megoldásokhoz képest, könnyebbé teszi a MIXIT kiválasztását.
A minden egyben megoldás pedig azt jelenti, hogy csak egy érintkezési pont van.