A FLOWLIMIT funkció használata a gyakorlatban
Ebben a modulban az intelligens keringetőszivattyúk FLOWLIMIT funkciójának a fűtési rendszerek beszabályozásában jelentkező előnyeit mutatjuk be két rendszer összehasonlítása révén.
Ebben a modulban két rendszert hasonlítunk össze hogy világosan érthetővé tegyük a FLOWLIMIT funkció használatának előnyeit az intelligens keringetőszivattyúkban, fűtési rendszerek beszabályozásakor.
Sok fűtési rendszerrendszer nincs beszabályozva, mivel a térfogatáram alapú üzembehelyezés gyakran rosszul sikerül.
A rossz beszabályozás azt okozhatja, hogy az épület tényleges energiafogyasztása túllépi a névleges energiafogyasztást, és csökkenti a delta T-t és a végfelhasználói kényelmet.
A FLOWLIMIT kiküszöböli a találgatásokat az üzembe helyezési folyamatból, és segít beszabályozni a fűtési rendszereit, mivel az intelligens keringetőszivattyú képes automatikusan:
- teljesítményének adaptálására a térfogatáram csökkentése érdekében;
- megőrizni a névleges áramlási szintnek megfelelő delta T-t; és
- alacsony szinten tartani a visszatérő hőmérsékletet.
Most nézzünk meg egy példát kondenzációs gázkazán alkalmazása. Annak érdekében, hogy a füstgáz kondenzálódjon, a HVAC-rendszer visszatérő hőmérséklete a lehető leghűvösebbnek, jellemzően 57 °C-nál hűvösebbnek kell lennie. A kazánhatékonyságok közötti eltérés akár plusz vagy mínusz 10% is lehet, attól függően, hogy a füstgáz kondenzációjához a feltételek fennállnak-e.
Egy hagyományos rendszerből kiindulva, vessünk egy pillantást arra, hogyan befolyásolja a rendszer jelleggörbéje a térfogatáramot.
A névleges előremenő hőmérséklet 80 °C, a visszatérő hőmérséklet pedig 50 °C, amely ebben az esetben 1000 kW-os kazánteljesítménynél 28 m³/h névleges térfogatáramot ad.
Ha azonban a rendszer jelleggörbéje lényegesen laposabb a vártnál, a túlfolyás kockázata megnő, a térfogatáram pedig megduplázódhat, 57 m³/h-ra.
A túlzott térfogatáram hatással lenne a delta T-re és a visszatérő hőmérsékletet 65 °C-on tartja – ilyen körülmények között pedig lehetetlen a füstgáz kondenzációja.
Most forduljunk egy intelligens keringetőszivattyús rendszer felé, és a FLOWLIMIT funkció legyen engedélyezve. A FLOWLIMIT lehetővé teszi egy maximális térfogatáram beállítását, azért, hogy ne lehessen meghaladni a pontosan szükséges térfogatáramot – a mi esetünkben 28 m³/h-t.
A potenciális túlfolyási terület így megszűnik, a visszatérő hőmérséklet pedig 57 °C alatt marad, hogy optimális feltételeket teremtsen a füstgáz kondenzációjához. Ennek további előnye a rendszer hatékonyságának 10%-os növekedése, ami 10%-kal kevesebb gázfogyasztást jelent. És minél hatékonyabban egy rendszer, annál kevesebb gázra van szükség a feladat elvégzéséhez, ami viszont tovább növeli az üzemeltetés költséghatékonyságát.
Ezzel foglaljuk össze két rendszer gyors áttekintését, ahol a FLOWLIMIT engedélyezése egy intelligens keringetőszivattyúban a rendszer hatékonyságának további 10%-os, növekedéshez vezet, növelve az Ön üzleti potenciálját mivel nagyobb figyelmet fordíthat a szivattyú és a rendszer hatékonyságára.