Az intelligens szivattyúk szerepe a fűtési rendszerekben

Ebben a modulban tanulhat az intelligens keringetőszivattyúk kereskedelmi épületek fűtési rendszereinek beszabályozásában betöltött szerepéről, és megtudhatja, hogyan segítenek ezek maximalizálni a rendszer teljes hatékonyságát, hogy megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyekkel az épületek tulajdonosai és a létesítménykezelők jellemzően szembesülnek.

Üdvözöljük ebben az ECADEMY modulban, amelyben azzal foglalkozunk, hogy az intelligens keringetőszivattyúk milyen szerepet töltenek be a kereskedelmi épületek fűtőrendszereinek beszabályozásában.

Fűtőrendszer tervezésekor fontos, hogy az egész rendszert tekintsük át, a teljes hatékonyság maximalizálása érdekében és megfeleljünk azoknak kihívásoknak, amelyekkel az épülettulajdonosok és az üzemeltetési vezetők találkoznak.

Ezen a tanfolyamon röviden megnézzük a magas működési költségek problémáit, amelyek a be nem szabályozott rendszer következményei. Ezután megvizsgáljuk, hogyan lehet megoldani ezt a problémát intelligens szivattyúk használatával, amelyekkel biztosítható a fűtési rendszer megfelelő üzembe helyezése. Akkor kezdjük is el!

Az ok, amiért sok rendszer nincs beszabályozva, az, hogy a fűtési rendszerek üzembe helyezését általában rosszul végzik el. A feladat tehát a következő: meg kell határoznunk, hogy miért van ez így. Lehet, hogy az üzembe helyezésért felelős vállalkozó: nem megfelelően képzett vagy nem szakképzett a feladat elvégzésére; vagy nincs elegendő ideje, vagy kevés vagy semmilyen adata sincs a megfelelő üzembe helyezéshez.

Ennek oka lehet a fűtési rendszer összetettsége, ha azt sokféle és különböző önálló alkotóelemekből állították össze, amelyek egyedi üzembe helyezést igényelnek; ahol pedig ezek az összetevők befolyásolhatják egymást, a komplexitás drámaian megnövekszik.

Ez a következőkhöz vezethet:
- Az épület tényleges energiafogyasztása meghaladja a névleges energiafogyasztást;
- Csökkent delta T és a legrosszabb esetben szankciók a közüzemi vállalatok részéről;
- Túlzott térfogatáram vagy annak hiánya a zónák között; és
- Nagyobb energiafogyasztás, de alacsonyabb végfelhasználói kényelem.

Most nézzük meg közelebbről a rossz üzembe helyezés miatt hiányzó beszabályozást, ami a HVAC rendszerek egyik legnehezebb, ugyanakkor nagyon kritikus kérdése.

A beszabályozás hiánya azt jelenti, hogy túl sok víz áramlik a rendszer egyes zónáiba és túl kevés a többi zónába. Ezt okozhatják a szivattyú fojtószelepek, amelyeket nem állítottak be megfelelően.

Azonban ez a probléma fokozódhat, ha a fojtószelep melletti szivattyúban nincs saját beépített áramláskorlátozó funkció, mint a legtöbb szivattyú esetében. Ez azt jelenti, hogy az áramlás a körben vagy hiányt vagy túlzott térfogatáramot okozhat, mert a szivattyú nem képes monitorozni és ezáltal korlátozni a térfogatáramot arra a mennyiségre, amire tényleg szükség van. Ez növeli az energiafogyasztást és befolyásolja a beltéri klímát is. A beszabályozás hiánya egyenetlen hőelosztáshoz vezet az épületben, és befolyásolja a kényelmi szintet. 

Az intelligens keringetőszivattyúkba beépített FLOWLIMIT funkcióval a korábban vázolt feladatokat megoldottuk, ez pedig az alábbi előnyöket hozta magával:
- Lehetővé vált a szivattyúk hatékonyabb telepítése és üzembe helyezése;
- Biztosítékot kaptunk a szivattyúk megfelelő üzembe helyezésére;
- Csökkentettük a szivattyú fojtószelepek költségeit és működési költségeket takarítottunk meg, mivel a szivattyúnak nem kell legyőznie a fojtószelepben keletkező nyomásveszteséget; és
- Csökkentettük a túlzott térfogatáram és a hiány kockázatát a zónák között.

Természetesen egy FLOWLIMIT-tel ellátott intelligens Grundfos szivattyú kompatibilis minden általános BMS protokollal.

Befejezésként vessünk egy pillantás azokra a lehetőségekre, amik egy fűtőrendszer alaposan átgondolt kialakításában rejlenek.

Tudjuk, hogy egy beszabályozott rendszer sokkal inkább energia- és költségtakarékos, de érdemes figyelembe venni az energiaveszteséget is.

És láttuk, hogyan javíthatja a FLOWLIMIT a fűtőrendszerek általános hatékonyságát, mivel a FLOWLIMIT lehetővé teszi, hogy a szivattyú nagyon pontosan szabályozza a térfogatáramot. Ez feleslegessé teszi a szivattyú fojtószelepek használatát, biztosítva azt, hogy a névleges térfogatáramok nem lesznek túllépve.

Egy rosszul üzembe helyezett alacsony delta T-vel rendelkező rendszer és ennek eredményeként magas visszatérő hőmérséklet gyakran a kiváltó oka a magas üzemeltetési költségeknek. Ezért az intelligens keringetőszivattyúkba való befektetés a térfogatáram helyes beállításának biztosítása, valamint a beszabályozás, és annak biztosítása, hogy mindez a kezdetektől fogva helyesen történjen, alapvető lépések a fűtőrendszer hatékonyságának javítása érdekében, ami viszont lehetővé teszi, hogy növelje üzleti potenciálját, mivel nagyobb figyelmet fordíthat a szivattyú és a rendszer hatékonyságára.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép