Így javítja a FLOWLIMIT a fűtési rendszer beszabályozását

Ebben a modulban, amely a Grundfos intelligens keringetőszivattyúiban található FLOWLIMIT használatáról szól, megtudhatja, hogy az áramláskorlátozó funkció hogyan segít fenntartani a megfelelő nyomást és térfogatáramot a csatlakoztatott zónákban, ezzel is javítva rendszer általános beszabályozását.

Üdvözöljük ebben az ECADEMY modulban, amely a Grundfos intelligens keringetőszivattyúiba beépített FLOWLIMIT funkció segítségével a fűtési rendszerek kereskedelmi épületekben történő beszabályozásával foglalkozik.

A fűtési rendszerek térfogatáram alapú üzembe helyezése nehéz lehet a kereskedelmi épületekben.
Valójában sok rendszernél szembesülhetünk hidraulikai problémákkal, mert azok üzembe helyezését/beszabályozását nem, vagy rosszul végzik el.

A rosszul beszabályozott rendszerek és zónák, amelyek túl sok vagy túl kevés áramlástól szenvednek, azt okozhatják, hogy az épület tényleges energiafogyasztása túllépi a névleges energiafogyasztást, és csökkent delta T-t és alacsonyabb végfelhasználói kényelmet eredményezhet.

Tehát érdemes ezt a feladatot kiemelten kezelni.
Egy intelligens keringetőszivattyú beépített áramláskorlátozó funkcióval képes ellátni a fűtési rendszerek beszabályozásának feladatát.
A Grundfos FLOWLIMIT egy elektronikus áramlásbeállító és -korlátozó funkció, amely segít fenntartani a megfelelő nyomást és térfogatáramot a csatlakoztatott zónákban, javítva a rendszer egészének a beszabályozását, még akkor is, ha azt nem megfelelően helyezték üzembe.

Röviden: A FLOWLIMIT funkcióval ellátott Grundfos szivattyúk telepítése feleslegessé teszi a szivattyú fojtószelepek használatát, mert a szivattyú képes beállítani a szükséges térfogatáramot a fojtószelep segítsége nélkül.

Ennek eredményeként a rendszer hatékonysága jelentősen javulhat, mert a szivattyú automatikusan módosítja a teljesítményét, hogy csökkentse az áramlást, magasan tartva a delta T-t és alacsonyan a visszatérő hőmérsékletet.

Továbbá, a Grundfos intelligens keringetőszivattyúiban megtalálható egy beépített speciális üzembe helyezési varázsló is, amely olyan típusú alkalmazáson alapul, amelynek része a szivattyú. Az intelligens szivattyúk és a Grundfos GO Remote lépésenkénti útmutatót ad a szivattyú beállításához és üzembe helyezéséhez, hogy biztosítsa a gyors, egyszerű és a helyes üzembe helyezést.
Vessünk egy pillantást az egyik jól ismert kihívásra, a fűtési rendszerek kereskedelmi épületekben történő beszabályozására: a rendszer és a zónák térfogatáram alapú üzembe helyezése.

Ha a FLOWLIMIT funkció engedélyezve van, a maximális térfogatáram most nagyon pontosan szabályozható a szivattyúval, ez pedig nagyban megkönnyíti a rendszer beszabályozását.
Nézzük meg a hagyományos szivattyú és az intelligens keringetőszivattyú jelleggörbéit összehasonlító ábrát, ha a FLOWLIMIT engedélyezve van.
Míg más szivattyúk teljes fordulatszámmal üzemelnek tovább, a FLOWLIMIT funkcióval be lehet állítani egy maximális térfogatáram határértéket. Ez azt jelenti, hogy a keringetőszivattyú soha nem lépi túl a névleges térfogatáramot – a cső átmérőjétől és a lehetséges súrlódási veszteségtől függetlenül.
Ne feledje, hogy nem az áramlás jelent nehéz feladatot. A nyomásveszteség az, ami igazi kihívást jelent. Hagyományos szivattyút használva, gyakori hiba arra a következtetésre jutni, hogy hogy a rendszer jelleggörbéje sokkal meredekebb, mint a valóságban.

Most vessünk egy pillantást a laposabb görbére. Mint látható, a FLOWLIMIT egy olyan rendszer jelleggörbét tesz lehetővé, ami sokkal laposabb mint a korábbi, ez pedig minimálisra csökkenti a rendszer túlfolyásának kockázatát, és csökkenti a teljes energiafogyasztást.
Mostanáig a térfogatáram határoértékeket fojtószelepekkel tudták betartani, ezek pedig nem kapcsolódtak közvetlen a szivattyúhoz, és nem módosították annak térfogatáramát.

A FLOWLIMIT-nek köszönhetően a fojtószelepek kiküszöbölhetők, nagyban megkönnyítve a rendszer beszabályozását és sokkal hatékonyabbá téve a rendszer működését. A fojtószelepek elhagyása azt jelenti, hogy a kezdeti költségek csökkenthetők.
Végül vegyünk szemügyre egy másik nagy előnyt, az intelligens keringetőszivattyúkat a kereskedelmi épületek fűtőrendszereiben.
Ezek a keringetőszivattyúk kompatibilisek Grundfos GO Remote-tal – amely segédlet távoli szivattyúbeállítást, vezérlést és felügyeletet tesz lehetővé.

Az egyik előny a beszabályozás szempontjából a Grundfos GO Remote segítségével könnyen elérhető FLOWLIMIT funkció.

Nyissa meg a Grundfos GO Remote-ot. Válassza ki a megfelelő keringetőszivattyút. Engedélyezze a FLOWLIMIT funkciót és állítsa a FLOWLIMIT-et a kívánt szintre. És íme! Egy új rendszer üzembe helyezése még sosem volt ilyen egyszerű. 

A szivattyú energiafogyasztására és üzemeltetésére vonatkozó jelentések is létrehozhatók és megoszthatók elektronikusan a Grundfos GO Remote-tal. Foglaljuk össze a hallottakat:

A fűtési rendszerek térfogatáram alapú üzembe helyezése nehéz feladat volt, a FLOWLIMIT funkció megkönnyíti a rendszer beszabályozását, mert a következőket teheti meg:

- Beállíthatja a maximális térfogatáram korlátot csökkentve a túlfolyás kockázatát;
- Csökkentheti a kezdeti költségeket, mert a szivattyú fojtószelepek szükségtelenek;
- Egyszerű üzembe helyezést érhet el a Grundfos GO Remote használatával; és 
- Energiamegtakarítás érhet el.

Ezzel növelheti üzleti potenciálját, mivel nagyobb figyelmet fordíthat a szivattyú és a rendszer hatékonyságára.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép