Grundfos SQ/SQE védelmi jellemzők: Feszültségvédelem
Fedezze fel, hogyan állítja be az SQ/SQE a működését a tényleges tápfeszültségnek megfelelően, így a szerelőnek kevesebbszer kell szervizelnie, a háztulajdonost pedig egy hosszú élettartamú szivattyúval látja el.
A Grundfos SQ/SQE búvárszivattyú-család három egyedi védelmi funkcióval rendelkezik. Ebben a modulban a feszültségvédelemre fogunk összpontosítani. Mielőtt rátérnénk az SQ/SQE-re, nézzük meg, hogyan reagál a hagyományos 4"-es búvárszivattyú a feszültségingadozásokra egy olyan forgatókönyvben, amelyben 230 V a szabvány.
A világ számos részén a tápfeszültség meglehetősen változó. Ez negatív hatással lesz a szűk tápfeszültség-tartományú elektromos berendezésekre. Vegyünk például egy hagyományos 4"-es búvárszivattyút. Ha a tápfeszültség csökken, a motor árama megnő, és ez a motor hőmérsékletének emelkedését okozza. Ha a tápfeszültség több mint 10%-kal – 207 V alá – csökken, a motor mágneskapcsolója egyszerűen leállítja a szivattyút a magas áramszint miatt. Ha a feszültség növekszik, és újra belép az elfogadott feszültségtartományba, előfordulhat, hogy a szivattyú nem tud automatikusan újraindulni, ha a motor mágneskapcsolója kézi visszaállítással rendelkezik. Ha a tápfeszültség a névleges érték fölé emelkedik, a motor fordulatszáma és ennek következtében a terhelés is megnő. Ez a motor áramának és a motor hőmérsékletének emelkedését okozza. Ha a tápfeszültség meghaladja a 252 V-ot, a motor mágneskapcsolója leállítja a szivattyút.
Az SQ/SQE sorozat alkalmasabb az ilyen változatok kezelésére. Először is, a szivattyúk nagyon széles tápfeszültség tartományban képesek működni. Működését az aktuális tápfeszültségnek megfelelően is képes automatikusan beállítani – a motor áramfelvételét és hőmérsékletét a felső határok alatt tartva. A 230 V névleges feszültségű SQ/SQE szivattyú mindaddig szállít vizet, amíg a tápfeszültség 150 V felett marad. Valójában már 198 V-tal is maximális teljesítményt nyújt.
Ha a tápfeszültség 198 V alá csökken, a szivattyú csökkenti a motor fordulatszámát, hogy a motor áramfelvételét a felső határ alatt tartsa és elkerülje a túlmelegedést, de továbbra is vizet szállít a házba. Amíg a tápfeszültség 150 V alá nem csökken, az SQ/SQE szivattyúk működése megszűnik. Ugyanez vonatkozik a tápfeszültség növekedésére is. 230 V-tól 264 V-ig a teljesítmény változatlan marad, és a motoráram csökken.
Bizonyos körülmények között a működés folytatódhat, ha a tápfeszültség tovább növekszik. Végül a szivattyú leáll, hogy megvédje magát. Amint a tápfeszültség visszatér az elfogadott feszültségtartományba, az SQ/SQE szivattyúk automatikusan elindulnak. Ha a tápfeszültség a névleges érték 14%-án belül van, a teljesítmény nem változik.
Az előnyök teljesen egyértelműek. A szerelő számára az SQ feszültségvédelme kevesebb szervizlátogatást jelent. A szivattyú egyszerűen jobban fel van szerelve a tápfeszültség ingadozásainak kezelésére – még akkor is, ha a hagyományos szivattyú teljesen leáll. A lakástulajdonos számára a feszültségvédelem folyamatos vízellátást jelent széles feszültségtartományon belül. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan szivattyú, amely hosszú ideig kitart, mivel a túlmelegedés abszolút minimális.