Grundfos SQ/SQE védelmi jellemzők: Lágyindítás

Ismerje meg, hogy az SQ/SQE lágyindítási funkciója hogyan kínál jobb alternatívát a hagyományos 4"-es búvárszivattyúkhoz, gyorsabb telepítést és nagyobb szivattyú-megbízhatóságot kínálva.

A Grundfos SQ/SQE búvárszivattyú-család három egyedi védelmi funkcióval rendelkezik. Ebben a modulban a lágy indításra összpontosítunk, és bemutatjuk, hogy ez a funkció milyen előnyökkel jár mind a telepítő, mind a háztulajdonos számára. Álláspontunk illusztrálására összehasonlítjuk az SQ/SQE tartományt egy 4”-es búvárszivattyúval, hagyományos egy- vagy háromfázisú motorral. Kezdjük a 4"-es szivattyúval.

A 4"-os hagyományos szivattyúk motorjainak leggyakrabban használt indítási módja a Direct On Line (DOL). Laikus kifejezéssel: teljes sebességgel előre. Az egyfázisú motorok nem tudnak segítség nélkül elindulni Direct Online használata esetén. Motorindítónak nevezett eszközre van szükségük a motor beindításához. A motorindító beépíthető a motorba, de gyakran kívülről szerelik fel az ejtőkábel és a tápkábel közé, ami extra szerelési munkát igényel. A háromfázisú motorokhoz nincs szükség motorindítóra. Akkor ez miért probléma? Nos, ha egy szivattyúmotort a Direct On Line segítségével elindítanak, a névleges fordulatszámot szinte azonnal eléri. Az indítás első ezredmásodpercében a motoráram a névleges érték többszörösét is elérheti.

Ennek a módszernek számos hátránya van:

1) A hirtelen indítás zavarokat okozhat más, ugyanahhoz a tápegységhez csatlakoztatott elektromos készülékekben, például a világításban.

2) Vízkitörést is okozhat, folyékony kalapács hatást okozva. Ezek a kitörések csökkenthetik a telepítés élettartamát.

3) Végül a szivattyú elmozdulását okozhatja a kútban, fizikai ellenreakcióként a forgó részek gyorsulásá miatt. Ez szintén hozzájárul a rendszer élettartamának csökkenéséhez.

Most pedig nézzük meg az SQ/SQE sorozatot. Ebben a sorozatban minden szivattyú integrált frekvenciaváltóval rendelkezik, és nincs szükség motorindítóra. A beépített frekvenciaváltó tulajdonságainak köszönhetően a szivattyú zökkenőmentes indítást biztosít. A motor fordulatszáma lassan növekszik, és 3 másodpercen belül eléri a névleges értéket.Ez a lassú fordulatszám-növekedés alacsonyan tartja a motor áramfelvételét, és kiküszöböli az elektromos megszakítások kockázatát. Ráadásul az áramlási sebesség a motor fordulatszámával arányosan növekszik, ami azt jelenti, hogy a csapoknál nincs hirtelen vízkitörés. Miközben a szivattyú mozgását abszolút minimumon tartja.

Tehát, foglaljuk össze az előnyöket. Összességében a lágy indítás csökkenti az elektromos és mechanikai berendezések terhelését. A telepítő számára a lágyindítás funkció gyors és egyszerű telepítést jelent, motorkontaktorok nélkül. A lakástulajdonos számára a lágy indítás funkció azt jelenti, hogy az elektromos készülékek működésében nem lesz zavar, és a szivattyú beindulásakor nem tör fel hirtelen víz. Ez azt is jelenti, hogy a szivattyú évekig megbízhatóan fog működni, minimális kopás mellett.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 7
Befejezési idő
Befejezési idő: 40 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép