Grundfos SQ/SQE védelmi jellemzők: Szárazonfutás elleni védelem
Ismerje meg az SQ/SQE beépített szárazonfutás elleni védelmét és a számos előnyt, amelyet mind a szereelő, mind a háztulajdonos számára jelent.
A Grundfos SQ/SQE búvárszivattyú-család három egyedi védelmi funkcióval rendelkezik. Ebben a modulban a szárazonfutás elleni védelemre összpontosítunk, a funkció szemléltetésére összehasonlítjuk az SQ/SQE szivattyúkat egy hagyományos 4”-es merülőszivattyúval. De először nézzük meg közelebbről, miért fordul elő a szárazonfutás.
A statikus vízszint a kút körül emelkedni és csökkenni fog, attól függően, hogy mennyi eső esik és mennyi vizet szivattyúznak a területen. Ha egy kútban bekapcsolunk egy szivattyút, az a szivattyú bemenete felé vonja a vizet, és egy kúpot alakú zónát képez. Ha a statikus vízszint túl alacsony, vagy ha a szivattyú teljesítménye meghaladja a maximális kúthozamot, akkor a kút vízszintjét a szivattyú bemenete alá viszi. Ez azt jelenti, hogy a szivattyú víz nélkül fog működni.
A hagyományos 4"-es szivattyú nem képes észlelni egy ilyen szárazonfutási helyzetet. Egyszerűen csak tovább működik, a motor hűtéséhez és a szivattyú csapágyainak kenéséhez szükséges létfontosságú vízáramlás nélkül. Az eredmény a csapágyak kritikus kopása és a túlmelegedés közvetlen veszélye.
Ha a motor beépített hővédelemmel rendelkezik, akkor egy bizonyos motorhőmérséklet észlelése után leáll. De amint a motor lehűlt, automatikusan újraindul, és megismétli a káros szárazonfutási mintát. Még a rövid ideig tartó szárazonfutás is csökkenti a szivattyú teljesítményét és elveszíti élettartamát. Ha ez hosszabb ideig fennáll, a szivattyú az alkatrészek kopása miatt teljesen meghibásodhat.
A normál 4"-os szivattyúknál a szárazonfutás elleni védelem extra felszerelést igényel. Az SQ/SQE tartományban ez egy beépített funkció. Lássuk, hogyan működik.
Ha a kút vízszintje a beömlőnyílás alá csökken, a motor teljesítményfelvétele drasztikusan csökken – nincs szállítandó víz. Ezt a működési változást azonnal érzékeli a beépített frekvenciaváltó, amely leállítja a motort, mielőtt bármilyen kár keletkezne. 5 perc elteltével a szivattyú automatikusan újraindul, de ha a víz még nem jött vissza, a szivattyú már öt másodperc múlva leáll. Ez a minta addig ismétlődik, amíg a víz a bemeneti szint fölé nem emelkedik. A szivattyú élettartama és teljesítménye változatlan marad ezen nagyon rövid szárazonfutás után is. Amikor a vízszint a bemenet fölé emelkedik, a szivattyú újraindul.
Az SQ/SQE szivattyúk szárazonfutás elleni védelem előnyei nyilvánvalóak. A telepítő elkerüli a költséges, időigényes szervizhívásokat, amelyek a szivattyúk hosszan tartó szárazonfutás miatti károsodása miatt következnek be. A háztulajdonos bármikor hozzáférhet vízhez, amikor az elérhető a kútban, egy olyan szivattyúval, amely megvédi magát, és évekig megbízhatóan működik.