Szivattyúk méretezése és telepítése háztartási talajvíz alkalmazásokhoz
Ismerje meg a háztartási talajvízkivételhez használt búvárszivattyúk méretezésének és telepítésének alapjait, és azt, hogy miért olyan fontos a helyes méretezés.
Ebben a modulban megtanulja a búvárszivattyúk méretezésének alapjait a hazai talajvízkivételhez. Röviden kitérünk a szivattyúk beszerelésére vonatkozó legjobb gyakorlatokra is.
A hazai talajvízkitermelés jellemzően távoli területeken releváns, ahol a települési vízellátás néhány házra való kiterjesztésének költsége túl magas.
Ehelyett kutat fúrnak az egyes házak közelében, és egy búvárszivattyút szerelnek fel, amely minden háztartási célra talajvízzel látja el a háztartást.
A búvárszivattyú méretezésénél a legfontosabb, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az a szükséges nyomást és áramlást képes biztosítani. A szükséges áramlás a végfelhasználói igényektől függ. Ha két fürdőszoba, mosó- és mosogatógép van a házban, valamint öntözőrendszer a kertben, akkor a szivattyúnak nagyobb áramlást kell biztosítania, mintha csak egy fürdőszoba és egy konyhai csap lenne.
"A nyomást a következő paraméterek meghatározásával határozzuk meg: Magasság és veszteség a dinamikus vízszintről a membrántartályba – a dinamikus vízszint a víz szintje a szivattyú működése közben.Fej és veszteség a membrántartálytól a ház legmagasabb csapjáig.
Minimális nyomás a legmagasabb csapnál. """
Miután meghatározta ezeket a paramétereket, kiválaszthatja az optimális szivattyút a talajvíz-szivattyúzási munkához. Egyszerűen keresse meg a kívánt áramlást és magasságot a szivattyú görbe diagramján. Ebben a példában olyan szivattyúra lesz szüksége, amely 100 m-en 2 m3/h teljesítményt képes szállítani, pl. egy SQ2 szivattyú.
De vajon tényleg ennyire számít a méret, ha csak egy házat lát el a szivattyú? A válasz igen. Az alulméretezett szivattyú alacsonyabb térfogatáramot vagy nyomást eredményez, ami azt jelenti, hogy csúcsterhelésnél vagy a szükséges emelőmagasságnál nem lesz képes a szükséges óránkénti teljesítményt leadni.
A túlméretezett szivattyú ezzel szemben csökkenti az energiahatékonyságot, és szükségtelenül magas üzemeltetési költségekkel jár. A házban élő család számára tehát a méret a lényeg
Most meghatároztuk a búvárszivattyú optimális méretét, nézzünk meg néhány fontos beépítési pontot. Alapszabály, hogy a szivattyú névleges átmérőjének meg kell egyeznie a furat átmérőjével.
Ha a furat túl nagy, fennáll annak a veszélye, hogy a motor melletti sebesség hiánya miatt a víz megáll a fúrólyukban, és esetleg túlmelegíti a motort. A motor nagyon érzékeny a víz hőmérsékletére, ezért mindig ügyeljen arra, hogy a minimális áramlás a motor mellett 0,15 m/s legyen, ha a talajvíz hőmérséklete 30°C felett van.
Nehéz körülmények között a szivattyú hűtőköpennyel is felszerelhető a motor hűtésének optimalizálása érdekében.
Egy másik fontos szempont a beépítési mélység. A szivattyúegységet a dinamikus vízfelület alá kell felszerelni, hogy működés közben ne álljon fenn a szárazonfutás veszélye.
Végül nézzük a nyomástartályt egy merülőrendszerben. A tartály mérete a szivattyú kiválasztásától függ, amit érdemes szem előtt tartani – különösen, ha a tartály számára fenntartott hely viszonylag szűkös a házban.
Hagyományos rendszerben, ahol a szivattyút nyomáskapcsoló vezérli, a nyomástartó tartálynak jellemzően 50 és 200 liter közötti víz befogadására alkalmasnak kell lennie, hogy elegendő nyomást biztosítson a csapokban.
Ha helyette egy fejlettebb szivattyút szerelünk be, beépített frekvenciaváltóval , egy kis 8 literes tartállyal is elég. Ennek az az oka, hogy maga a szivattyú automatikusan az igényeknek megfelelően állítja be a fordulatszámát, hogy minden csapban mindig pontosan a kívánt nyomást biztosítsa.
Ez nagyobb kényelmet jelent a házban élőknek.