A háztartási búvárszivattyúk bemutatása

Ismerje meg a Grundfos 3" és 4" búvárszivattyúit a háztartási talajvíz alkalmazásokhoz, és ismerje meg a modellek közötti különbséget.

A Grundfos 3” és 4” búvárszivattyúk teljes választékát kínálja háztartási talajvíz-alkalmazásokhoz – az alap SP szivattyútól a fejlett SQE modellig. Ez az oktatóanyag a szivattyúk összehasonlítását kínálja a kiválasztás megkönnyítése érdekében.
A 4"-es merülő SPA szivattyú ideális olyan alapvető alkalmazásokhoz, ahol szorgalmas, robusztus szivattyúra van szükség.

A szivattyúk vezérlése egyszerű be-ki funkcióval történik. Egy nyomáskapcsoló aktiválja a szivattyút, ha a nyomás mondjuk 2,5 bar alá esik, és deaktiválja, ha a nyomás meghaladja a 4 bart.

Az állandó nyomásszabályozás érdekében az SPA szivattyú felszerelhető külső frekvenciaváltóval – a Grundfos CUE-vel. Minden SPA szivattyú teljes egészében rozsdamentes acélból készül, hogy korrózióállóak legyenek és megnöveljék élettartamukat.

A 3"-es SQ szivattyút ugyanaz a be- és kikapcsolás funkció vezérli, mint a 4"-es SP szivattyút, de innovatív motorral rendelkezik, számos védelmi funkcióval. Ezek közé tartozik a feszültségkezelés, a lágyindítás, a szárazonfutás elleni védelem és a túlterhelés elleni védelem, így a szivattyú robusztus választás.
A kompakt 3"-os SQ szivattyú nyilvánvalóan illeszkedik az azonos méretű vagy nagyobb fúratokba, de kiváló alternatíva az eredeti 4"-es fúratokba is, ahol az évek során az üledékek szűkítették a lyukat.
Most pedig vessünk egy pillantást a legfejlettebb búvárszivattyú-megoldásra a háztartási alkalmazásokhoz – az SQE-re.

Az SQ szivattyú összes előnye mellett az SQE változtatható fordulatszámú meghajtással is fel van szerelve, amely lehetővé teszi a szivattyú számára, hogy az igényeknek megfelelően állítsa be a fordulatszámát. Ez azt jelenti, hogy a nyitott csapok számától függetlenül a szivattyú állandó nyomást biztosít.
Az SQE egyben az egyik legkönnyebben beszerelhető szivattyú az all-in-one állandó nyomású szerelőkészletnek köszönhetően, így a szerelők körében népszerű választás.

Tehát akár egy távoli nyaralóházhoz keres búvárszivattyút, ahol a szivattyú évente csak 4-5 alkalommal működik, vagy egy forgalmas családi házhoz, a Grundfos szivattyúkínálata megfelel az Ön igényeinek.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 7
Befejezési idő
Befejezési idő: 40 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép