Hogyan válik a Grundfos SQ szivattyú tökéletes csereszivattyúvá
Ismerje meg, milyen előnyökkel járt egy amerikai kútfúró cégnek, hogy a hagyományos búvárszivattyút Grundfos SQ búvárszivattyúra cserélte, és ismerje meg azokat az alkalmazásokat, amelyekben az SQ/SQE szivattyú ideális megoldás.
Ha talajvízellátásról van szó, a Grundfos SQ búvárszivattyú-család a megfelelő választás.
A modul első részében egy konkrét esetre fogunk összpontosítani, amelyben az amerikai Partridge Well Drilling cég vett egy hagyományos 4"-es szivattyút, és egy 3"-es SQ merülőszivattyúra cserélte.
A modul végén bemutatjuk azokat a különféle alkalmazásokat, amelyekben a Grundfos SQ búvárszivattyú-család használható. Most azonban fordítsuk figyelmünket az amerikai esettörténetre.
Tehát ma egy új építkezésen vagyunk, ahol egy 4"-es búvárszivattyút és egy 4"-es artézi kutat szereltek fel, és nem voltak elégedettek a teljesítménnyel, ezért kijöttünk, elvégeztük az elemzést, és úgy döntöttünk, hogy egy 3"-est választunk SQ Grundfos szivattyút választunk.
Biztosítani fog egy-két dolgot: otthoni vízellátást, háztartási felhasználást, az ingatlan öntözését. Számos dolgot kell figyelembe vennünk, mielőtt a helyszínen elkezdenénk afolyamatokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ügyfeleink számára a lehető legjobb alkalmazást kapjuk.
A kút megépítésének módját, a rendszer igényét, mire van szüksége az ügyfélnek, milyen gallon/perc és milyen nyomáson akarják szállítani.
A Grundfos SQ szivattyú bármilyen talajvízellátási területen használható. Legyen szó lakossági, kereskedelmi vagy mezőgazdasági öntözésről, magának a szivattyúnak az áramlási tartományán belül, ami lényegében 5 gallon/perc és 30 gallon/perc.
Az SQ szivattyú számos előnnyel rendelkezik a hagyományos 4"-os szivattyúval szemben. Állandó mágneses, elektronikusan vezérelt motor. Ez a motor 10 700 ford./perc fordulatszámmal működik. Így lehetővé teszi, hogy kisebb átmérőjű járókereket használjunk és továbbra is biztosítsa a víznyomást és az áramlást, amire szükségünk van egy 3"-os szivattyútól, hogy megfeleljen a hagyományos 4"-es szivattyúk teljesítményének.
Ezzel együtt az elektronikus készülékbe beépített motorvédelmet kaptunk, amely megvédi a motort a túlfeszültségtől, a túlterheléstől és az alulterheléstől. Lehetővé teszi azt is, hogy a motorban legyen lágyindító funkció, ahol a motor lassan pörög fel, amikor áramot kapunk. Ez alacsony indítási áramfelvételt biztosít a motoron, ami lehetővé teszi, hogy kisebb átmérőjű vezetéket használjunk, hogy a szivattyút ugyanolyan lóerővel működtessük, mint egy 4"-os szivattyút.
Könnyebb súlya miatt kicsivel kisebb a vezetékméret, 3" átmérőjű kútba is beépíthető, ami általában olcsóbban beépíthető, így előnyösebb.
Ma kiszedtünk egy 4"-os búvárszivattyút a kútból, és egy 3"-os 22 SQ-es merülőszivattyúra cseréltük. Körülbelül egy órát vett igénybe, talán egy kicsit kevesebbet. De úgy gondoljuk, hogy ez jó alkalmazás lesz ennek a háztulajdonosnak.
Számos oka van annak, hogy szívesen kínáljuk vásárlóinknak ezeket a termékeket. Számunkra nagyon egyszerű a telepítés, így az ügyfél költségeit alacsonyan tartja. A másik ok a termék minősége. Ez egy hosszú élettartamú szivattyú, amelyet ügyfeleink még évekig élvezhetnek. Alacsonyan tartja a szolgáltatási díjakat és a költségeket, és ez egy olyan szivattyú, amely számos alkalmazásnál valóban jól teljesít.
Tehát, amint az itt látható, a Grundfos SQ búvárszivattyú alkalmazása a háztartási vízellátásban jelentős előnyökkel jár – mind a telepítő, mind a háztulajdonos számára. De a háztartási vízellátás nem az egyetlen olyan alkalmazás, amelyben az SQ jól teljesít. A modul második részében számos olyan alkalmazást mutatunk be, amelyekben az SQ ideális.
Ahogy az imént láttuk, háztartási vízellátásban is használható. Az öntözés mellett ez a két leggyakoribb alkalmazás.
Használható azonban a talajvízszint csökkentésére is. Ezt gyakran alkalmazzák az építkezési szakaszban, ha a talajvíz szintje túl magas. Az SQ mindenesetre segít abban, hogy az építkezés körüli talaj száraz legyen.
Ezt követően az „ATES” vagy „Aquifer Thermal Energy Storage” rendszerekben használható. Röviden, az ATES-t akkor alkalmazzák, amikor a háztartások hűtést és fűtést biztosítanak a talajvíz elszívásán és besajtolásán keresztül.
Az SQ agresszív vizet is képes szivattyúzni, például a sósvíz koncentrációja akár 2000 ppm +5-nél, és akár 1100 ppm +20-nál. Ez a tartalom nagyon agresszívvé teszi a vizet a szivattyú anyagokkal szemben, ezért a korrózió megelőzése érdekében a korrózióállóbb SQ-N vagy SQE-N szivattyúk használata javasolt.
Tehát ez lefedi az összes olyan alkalmazást, amelyben Grundfos SQ búvárszivattyút használhat. Foglaljuk össze, mit tanultunk ebben a modulban.
Mindenekelőtt beépített motorvédelmet kínál a túl-/alacsony feszültség és túl/alulterhelés és lágyindítás elleni védelem érdekében.
Könnyen, gyorsan és olcsón telepíthető, és 3”-os furatba és nagyobb kutakba is elfér.
Ez egy kiváló minőségű, hosszú élettartamú szivattyú, amely csökkenti a szerviz gyakoriságát és a nagyobb megbízhatóságot ad.
Végül a Grundfos SQ búvárszivattyú-család számos alkalmazásban használható, többek között:
- Házi vízellátás
-Öntözés
- Talajvíz süllyesztés
-ATES:
Víztartó Hőenergia Tárolás
- Agresszív víz szivattyúzása
- És a szennyezett víz víztelenítése, ami ismét bizonyítja az SQ szivattyúcsalád rugalmasságát és sokoldalúságát.