Miért érdemes újra felhasználni a vizet az iparban?
Tudja meg, miért olyan fontos a víz ipari célokra történő újrahasznosítása.
Carsten, a víz újrahasznosítása.
Ügyfeleink kedvenc témája, sokat beszélünk erről.
Úgy gondolom, ez többről is szól.
Mesélne róla?
Szívesen.
A víz újrahasznosítása az egész világot foglalkoztatja.
Az egyik oka annak, hogy ez miért is olyan fontos, és miért lesz egyre fontosabb a jövőben az a víz hiánya.
Egyre kevesebb víz áll rendelkezésünkre szinte az egész világon.
Európában, a lakosság kb. 11%-át érinti a vízhiány
Dél-Európában, ez kb. 20%.
Nyáron viszont felmegy 50%-ra.
Ez is azt mutatja, hogy van vízhiány, de eloszlása nem egyenletes.
Mindig attól függ, hogy melyik területen vagyunk.
A vízhiány az egyik oka a víz újrahasznosításának, de vannak egyéb okai is?
Igen.
A vízhiány mellett, számos új előírás és törvény létezik mely jobb és hatékonyabb vízhasználatot követel.
Például, Indiában és Kínában, vannak olyan előírások, amelyek egy csepp folyadékveszteséget sem engedélyeznek – vagyis úgy kell kezelni az ipari szennyvizet hogy csakis szilárd hulladék maradjon és a használt vizet teljes mértékben újra kell hasznosítani az ipari folyamatokban.
Ez egyre fontosabb és környezeti hatása van a vízkezelésre.
Értem. Van vízhiány és vannak előírások és szabályok.
Feltételezem, üzleti oldala is van.
Ez hogy néz ki?
Ha megnézzük a víz árát az egész világon, akkor láthatjuk, hogy növekszik.
A víz használata drága, de a víz kezelése és szállítása is energiaigényes, ami szintén pénzbe kerül.
A szennyvíz helyben történő kezelésével és újrahasznosításával sok energiát spórolhatunk meg, és ez rendkívül fontos, hiszen a szennyvíz kezelése 3-4-szer olcsóbb, mint a tengervíz kezelése.
Következésképpen, számos pénzügyi oka is van a víz újrahasznosításának.
Érdekes.
Összefoglalva, van pénzügyi szempont, van vízhiány, és vannak előírások.
Számomra, a víz újrahasznosítása nem kérdéses.
Ennek ellenére, látom, hogy nem mindenki törődik ezzel.
Miért lehet ez?
Sajnos, vannak akadályok.
Az egyik az, hogy néhány országban nem engedélyezett az újrahasznosított víz használata ivóvízként.
Vagyis, tegyük fel, csak öntözésre használható.
Vagy olyan folyamatokban mint például a teherautó mosása.
Másrészről, általában komplex szennyvízzel találkozunk az iparágakban.
A szennyvíz kezeléséhez speciális technológiát kell kifejleszteni és elfogadtatni.
Rengeteg idő, mire egy új technológia a piacon megjelenhet.
A Grundfos folyamatosan azon dolgozik, hogy új technológiát fejlesszen ki.
Célunk, hogy segítsünk biztonságos és tiszta vizet biztosítani, úgy, ahogyan az ENSZ Fenntartható Fejlődésének 6. célja is előírja.
Ez nagyon fontos a Grundfos számára és ez az egyik oka annak amiért új technológiákat fejlesztünk ki, és amiért biztonságosabb vizet akarunk biztosítani a világ számára.
Úgy tűnik, hogy érdekes időszak előtt állunk és érdekes dolgok várnak ránk.