Víz újrahasznosítás: A részegységektől a rendszerekig

Ismerje meg a különböző vízkezelési kihívásokat és a teljes rendszerekre való összpontosítás előnyeit az egyes részegységekkel szemben.

Marco! Az ipari vízkezelés Témájában a víz újrahasznosítása nagyon fontos, és egyre népszerűbb.

Tulajdonképpen, az ipari szennyvíz kezelése egy érdekes téma, de gondolom van számtalan kihívást jelentő feladat is.

Ez így van.

Annál is inkább, mivel a vízkezelés különböző iparágakat céloz meg.

Éppen ezért, különböző lépéseket kell tennünk attól függően, hogy melyik iparágban vagyunk.

Elmondható, hogy három fő része van a vízkezelésnek és a a víz újrahasznosításának.

Először is, fizikai kezelés.

Ebben az esetben, szűrőrendszerekről van szó, mint például a homokszűrő vagy a membránszűrő.

A másik fontos lépés a kémiai kezelés, és ez az, ami nagyon sok különböző lépésből áll.

Például, a pH korrekció és beállítás, amikor vegyi anyagot használunk.

Aztán jön, természetesen, a kémiai fertőtlenítés.

Végül, de nem utolsó sorban, jön a biológiai lépés, amikor a szerves anyagokat kezeljük a vízben, és a baktériumokat, ami lehetővé teszi a víz kezelését speciális területeken.

Ez leginkább rendszer megközelítés.

Most az alkotórészektől haladunk a rendszer megközelítés felé, vagyis a rendszer optimalizációhoz.

Ehhez, új technológiákra és más technológiákra van szükségünk.

Tudunk példákat mondani?

Igen. Természetesen.

Az első példánk a kémiai kezelés a hűtőtornyokban.

A hűtőtoronyban különböző vegyszereket kell használni, stabilizálókat, vízkőoldókat, vagy fertőtlenítőket.

A biocid és fertőtlenítés területén, az adagoló szivattyú a rendszer motorja, ez adagolja a vegyszereket a rendszerbe.

Ráadásul, folyamatosan figyelnünk kell mindent.

Elérjük azt a célt, amit szeretnénk elérni? Ehhez, mérő és ellenőrző eszközökre van szükségünk melyeket az adagoló szivattyúhoz csatlakoztatunk.

Mivel vegyszerekről beszélünk, a kémiai folyamatok is egy érdekes téma.

Ezért fejlesztettük ki egy szervíz applikációt az adagoló szivattyúhoz, így párosíthatjuk a vegyszert az adagoló pumpához és az értékekhez, hogy dokumentálhassuk munkánkat.

Ezáltal, biztosíthatjuk azt, hogy mindig az előírásoknak megfelelően járunk el.

Egy másik példa a fizikai kezelés, ami egy membrán szűrőt tartalmaz, amelyben elhelyezzük az úgy nevezett iSOLUTIONS-t.

Itt, szisztematikusan használjuk az adagolókat, az adagoló rendszert és annak alkotóelemeit, mindez egy egységet képez, és hozzáadott értéket jelent ügyfeleink rendszereinek.

A szivattyúk egymással kommunikálnak.

Az ipari folyamatból kapják a jeleket, és így optimalizált módon tudnak működni a szűrő rendszer igényének megfelelően.

Jól hangzik!Bár, ez még mindig csak fizikai szintet jelent.

Vannak olyan példáink is ahol a software és az algoritmusok dominálnak.

Pontosan! Tulajdonképpen, az alkotórészek szintjétől indultunk el, építettük fel a támogató rendszereket.

A szivattyúk és a szivattyúrendszerek ismeretének köszönhetően, kidolgoztuk az algoritmusokat a rendszerek optimalizálásához figyelembe véve a szivattyú adatait, tudásunkat, és szakértelmünket, mellyel itt a

Grundfosnál rendelkezünk.

Ezekkel, eljuttatjuk a rendszereket a következő szintre, energiát és vizet spórolunk meg vele, valamint vegyszereket, vagyis ez az algoritmus optimalizálja a rendszer lábnyomát.

Ez nagyon jó, hiszen azt mutatja, hogy az alkotóelemek optimalizálásától eljutunk az egész rendszer optimalizációjához, és ez igazán segít az ügyfeleinknek abban, hogy rendszereiket hatékonyabbá tegyék és optimalizálják a teljes munkafolyamataikat.

Kilépünk az alkotóelemek szintjéből és holisztikus módon közelítjük meg a rendszert.

A víz újrahasznosítása tekintetében, ez nagy segítséget jelent a jövőben.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép