Ipari szennyvíz, ahogy mi ismerjük
Fedezze fel az ipari szennyvizet, és ismerje meg a vízminőség és a különböző kezelési módszerek fontosságát.
Kedves Marco, tudjuk, hogy a víz újrahasznosítása nagyon fontos.
Egyre fontosabbá válik, a szennyvíz újrahasznosítása az ipari folyamatokban, vagy akár ivóvízként is, létfontosságú.
Úgy gondolom, más a lakossági szennyvízkezelés és más az ipari szennyvízkezelés. Így van?
Teljes mértékben, Carsten.
Van különbség.
Egy település rendszere valamennyire zárt rendszer, ami csatlakozik a helyi szennyvízkezelőhöz.
Egy iparág esetében ez attól függ, hogy milyen iparágban vagyunk.
Az élelmiszeriparban, sok a szerves tartalom a vízben, és ezt másképpen kell kezelni mint például azt a szennyvizet, ami a félvezetők iparágában keletkezik, ott sok a szervetlen anyag és magas a sótartalom.
Különböző kezelési módszerre van szükség. Végül, vannak olyan területek is mint például az ipari parkok, ahol különböző cégek más és más típusú szennyvizet engednek ki.
A textiliparban például van szerves és szervetlen tartalom is attól függően, hogy a textilgyártás folyamata hol jár. De a végén, mindez egy komplex vízmátrixba kerül.
Nagyon is tudatában kell lenni annak, hogy mit csináljunk a vízzel, és hogyan kezeljük azt.
Úgy tűnik, hogy inkább az ügyfelek szükségleteit kell néznünk, mert az, hogy hogyan kezeljük a vizet és az, hogy az ügyfél hogyan használja, az iparágtól függ.
Gondolom, tudunk rá mondani példákat.
Fontos, hogy meghallgassuk mit is csinál az ügyfél és milyen piacon tevékenykedik.
Láttunk sörgyárakat.
Sörgyár az egész világon van,rengeteg vizet használnak, és meg kellett értenünk, hogy a víz minősége mennyire változik a gyártás során, és azt is, hogy mit akarnak a kezelt vízzel kezdeni.
Igen. Kihívást jelentő feladat.
Például, a víz újrahasznosításakor biológiai újraéledés
lép fel, különösen a szerves tartalom tekintetében a vízben.
Megoldásokat kell találnunk ügyfeleink részére, akiknél például, biológiai problémák is felmerülnek a hűtőtornyaikban.
Ez is azt jelzi, hogy az ügyfeleknek más és más igényeik vannak, vannak különböző alkalmazások, ahol különböző módokon kell a vizet kezelni, és az elvárások is különböznek a víz minőségét tekintve.
Például, a félvezetők iparágában, némelyik ügyfél egy bizonyos kezelést szeretne, míg mások a kamionmosóban megint más eljárást szeretnének.
Ez azt jelenti, hogy nincs olyan megoldás, ami mindenre jó. Igaz?
Így van. A mindenhol működő megoldás itt nem működik.
Meg kell érteni a különböző fajtáit a víznek, a különböző adagolási rendszert a különböző iparágakban.
És ez az, amit próbálunk most csinálni, segítünk ügyfeleinknek a problémáikat megoldani.
Amikor speciális megoldásokat keresünk, például a hűtőtornyok vizének újrahasznosításánál, biológia újraéledéssel kell számolnunk, ami befolyásolja a teljesítményt, ezért speciális megoldásként biocidokat használunk, kémiai megfigyeléskor és akkor, amikor mérjük, hogy mi történik a hűtőtoronyban.
Ugyanez történik a szűrő rendszereknél is.
Akár szerves vagy szervetlen vízzel dolgozunk, figyelembe kell venni a különböző tényezőket és a mi alkotóelemeinkkel, termékeinkkel és támogató rendszereinkkel, célunk az, hogy minden ügyfelünk kérését teljesítsük.
Ez egy olyan dolog, amit még a távolabbi jövőben is hasznosíthatunk.