A szivattyúk szerepe a távhő szolgáltatásban
Tekintsen be a kulisszák mögé, és tudja meg, miért a szivattyúk jelentik a távhő lüktető szívét.
A távhő egy energiatakarékos megoldás és ha helyesen alkalmazzák, ez lehet a legfenntarthatóbb is. De hogyan működik ez valójában? És hogyan kerül az energia A-ból Z-be? Először is, számos szivattyú működik együtt, hogy hozzájáruljon a távhő rendszer sikeréhez. Biztosítják, hogy a víz a központi üzemtől az egyes lakásokig a leginkább energiahatékony és megbízható módon jusson el.
Ebben a modulban egy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőművet – más néven CHP erőművet – használunk, mint kiindulópontot. Lépésről lépésre ismertetjük azt a folyamatot, ami alatt számos szivattyú átalakítja az energiát felhevített vagy hűtött vízzé. Útközben, minden lépést megvizsgálunk, kiemelve minden egyes szivattyú jelentőségét.
Kezdjük a fent említett CHP erőművel. Innen távhő energiát állítanak elő tüzelőanyagokkal, mint például biomassza, vagy napenergia és szélenergia felhasználásával. Ez a folyamat beindítja a víz a háztartások és és ipari épületek felé vezető útját. Miután a vizet kiszivattyúzták az alállomásokra, végre készen áll a terjesztésre a háztartások felé, hogy szabályozza a beltéri hőmérsékletet és vizet melegítsen.
Bár ez a példa rávilágít arra, hogy miként állítják elő az energiát egy kapcsolt hő- és villamosenergia-erőműben, a távfűtési rendszer folyamata lényegében ugyanaz, függetlenül attól, hogy milyen típusú erőművel van dolgunk. Minden egyes szivattyú az út során fontos fogaskerék a távhő-rendszer gépezetében. A szivattyúk együttesen biztosítják, hogy a távhő a leginkább fenntartható, energiahatékony és költséghatékony megoldás legyen az energetikai kihívásokra. És mindez a központi üzemnél kezdődik.
Az üzemek fő szivattyúi jelentik a távhőellátó rendszerek szívverését. Céljuk, hogy hatalmas vízmennyiséget juttassanak az elosztórendszerbe. A víz útjának hossza miatt elengedhetetlen, hogy szilárd és megbízható építésűek legyenek, hogy a lehető leghosszabb ideig tartsanak. A víz elosztása előtt kulcsfontosságú, hogy a minőség megfeleljen az adott szabványoknak. Ennek biztosítása érdekében a vizet folyamatosan szűrni kell. Az átfolyószűrős szivattyúk körülbelül a teljes áramlás 10%-át keringetik egy szűrőn keresztül.
A szűrő általában a vezérlőszelepek közelében van elhelyezve, és segít eltávolítani a szennyeződéseket, például a törmeléket, és egyéb anyagokat, amelyek bejuthatnak a csövekbe. A szennyeződések eltávolítása kritikus fontosságú, mivel ezzel megakadályozzuk a rendszer hatékonyságának csökkenését.
Kazán söntszivattyúk tartják fenn a rendszer teljesítményét azzal, hogy keringetik a vizet a kazánban. Így a szivattyúk biztosítják hogy a hőmérsékletkülönbség a kazán felső és alsó része között ne legyen túl magas. Ez csökkenti a kondenzáció kockázatát, ami kulcsfontosságú az olyan kazánoknál, amelyeket nem úgy terveztek, hogy ellenálljanak a kondenzációnak. A legrosszabb esetben a kondenzáció korróziót okozhat és a rendszer élettartamának csökkenését eredményezi. A kazán söntszivattyúja segít megkerülni ezek a kérdéseket, ami végül sokkal hosszabb élettartamhoz vezet. A stand-by szivattyúk gyors indítást biztosítanak és gondoskodnak a kazánok optimális védelméről. Folyamatos vízáramlást biztosítanak a kazánban, még készenléti állapotban is. És ennek köszönhetően a rendszer azonnal újraindulhat, anélkül, hogy előbb újra kellene melegíteni a vizet. A füstgáz hőmérséklete jelentősen befolyásolhatja a kazán általános hatékonyságát. Egy fűtőgáz-előmelegítő telepítése a kazán és a kémény között lehetővé teszi a kazán füstgázának szabályozását. Ez gondoskodik róla, hogy az elnyelt energia jól hasznosuljon. A füstgáz-előmelegítő telepítése 15-25%-kal csökkentheti az üzemanyag költségeket, az erőmű típusától és az üzemanyag választástól függően.
Ebben a szakaszban a víz, amit követtünk a központi erőműből már a célegyenesben van. Az elosztó szivattyúk vizet szállítanak az alállomásoktól az egyéni fogyasztókig, és mielőtt észrevennénk, a radiátorok már fel is vannak töltve forró vízzel, és a háztartások hőmérséklete szabályozható.
A távoli területek eléréséhez további szivattyúk is eloszthatók a rendszerben. Keverőkörök telepítésével csökkenthető a rendszer nyomása is. A Grundfos iGRID Hőmérsékleti zónája egy intelligens keverőkör, amely lehetővé teszi a pontos hőmérséklet szolgáltatást. A város kisebb zónákra osztásával, ahol kisebb a fogyasztás, csökkenthető a hőmérséklet egy adott alapjel szerint, vagy igény szerint a visszatérő víz keverésével a tápvezetékbe, hogy elérje a zónában szükséges táphőmérsékletet. Csatlakoztatás iGRID mérési pontokhoz a hőmérséklet-optimalizálás a hálózat stratégiai pontjairól vett, valós idejű adatokon alapul. Ha iGRID hőmérséklet-optimalizálóval egészítjük ki, az optimális táphőmérséklet-beállítás a távfűtési hálózat alapján történik. Ez csökkenti a csúcsterheléskori térfogatáramot (Csúcsmegtakarítás) és kompenzál a tényleges időjárási viszonyok szerint. Ily módon az iGRID szabályozza a térfogatáramot és a távfűtés hőmérsékletét, hogy megfeleljenek a különböző fogyasztók hőigényeinek valamint fenntartható energiaforrásokat hasznosít a hálózat bizonyos területein.
Mindezek a fázisok együttesen alkotják a sikeres távhő-rendszert, miközben egyértelműen rávilágítanak arra, hogy miért a távhő a jövő energetikai megoldása. Végezetül, nézzük át a funkciókat és az egyes szivattyúk előnyeit még egyszer:
Főszivattyú: Elosztja a vizet az elosztóközpontok felé.
Kazánköri söntszivattyú: Visszakeringeti a vizet és csökkenti a kondenzációt.
Áramlásszűrő szivattyú: Eltávolítja az összes szennyeződést a visszaforgatott vízből.
Stand-by szivattyú: Biztosítja a gyors indítást és a kazán optimális védelmét.
Füstgáz-előmelegítő: A füstgáz lehűtésével csökkenti az üzemanyag költséget akár 15-25%-kal.
Elosztó szivattyú: Elosztja az energiát az egyes otthonok között.
iGRID-szivattyúk elosztása távolabbra a rendszerben, a különböző fogyasztói igények kielégítésére.