A MyGrundfos használata közvetlen ügyfelek esetében

Ismerje meg a MyGrundfosnak a közvetlen ügyfelek számára készült exkluzív funkcióit, és tudja meg, hogyan használhatja azokat mindennapi munkája során.

A MyGrundfost használó közvetlen ügyfélként,  számos egyedi funkciót vehet igénybe,  hogy naprakész legyen a vállalkozása a Grundfos tekintetében. 

Ebben a modulban megmutatjuk, hogyan működik  és hogyan profitálhat Ön a használatából. 

A MyGrundfosban teljes körű áttekintést kaphat a legutóbbi árajánlatairól,  ajánlatkéréseiről és egyéb tennivalókról. 

Minden egy helyen van, így könnyen megtalálja az, amire szüksége van. 

Az olyan funkciók mellett, mint az árak és a rendelkezésre állás,  a pótalkatrészek és kiváltások keresése,  a MyGrundfos három kulcsfontosságú funkciót  is kínál kizárólag közvetlen ügyfelek számára. 

Nézzük meg ezeket!  Először is közvetlenül követheti nyomon a megrendelését a MyGrundfos-ban. 

Csak adja meg a megrendelés számát  és nyomon követheti a megrendelést az útja során. 

Így például mindig tájékoztathatja ügyfelét arról, hogy hol jár a rendelése. 

Van egy árajánlat áttekintés is. 

A MyGrundfos révén gyorsan áttekintheti a  legújabb árajánlatokat Ön és a Grundfos között. 

Így gyors és egyszerű az árajánlatok kezelése. 

Ha rákattint egy árajánlatra,  láthatja az árajánlat részleteit közvetlenül  a beszerzési platformunkon, az Extraneten,  ahol könnyedén átalakíthatja megrendeléssé, kérhet  módosítást vagy elutasíthatja az árajánlatot. 

Végül pedig vannak ajánlatkérések is. 

Az árajánlatok áttekintéséhez hasonlóan, használhatja a MyGrundfos  az ajánlatkérések nyomon követése és a Grundfos iránti egyéb igénylések,  olyan információk megadása, mint az állapot, az igénylés dátuma,  a hivatkozás azonosítója és a válasz várható dátuma. 

Mit jelentenek az Ön számára ezek a funkciók? 

Először is, egy helyen kínálnak Önnek egyedi áttekintést. 

Majd lehetővé teszik, hogy gyorsan megtalálja a megrendeléseinek az állapotát,  beleértve a nyomkövetési információkat is,  hogy tudja, ha a küldeménye időben érkezik a projekthez, amelynél szüksége van rá. 

És végül, egyszerű, kézzelfogható áttekintést  adnak Önnek a legfrissebb árajánlatokról,  megkeresésekről és kérésekről. Ön és a Grundfos között. 

A MyGrundfos gyors és könnyen kezelhető,  csak kattintson a menü ikonra grundfos.com oldalon, majd a mygrundfos ikonra. 

Induljon hát, és találjon meg mindent, amire szüksége van, egy helyen!  

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 15 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap