Mi az energiaoptimalizálás, és miért kell ez nekünk? 

Ismerje meg az energiaoptimalizálás számos előnyét, és azt, hogyan csökkentheti a költségek mellett a környezetterhelést is.

A szivattyúk felelősek a világ villamosenergia-fogyasztásának 10%-áért. 

Ez a megdöbbentő szám főleg annak köszönhető, hogy sok a rossz hatékonyságú szivattyú, amelyek vagy elhasználódtak vagy helytelenül méretezettek, ez pedig túlzott energiafogyasztást eredményez.

Ebben a rövid modulban, bemutatjuk az energiaoptimalizálást és annak előnyeit. Egyszerűen fogalmazva, a szivattyúk által okozott energiapazarlás a legnyilvánvalóbb jele annak, hogy az energiaoptimalizálás alapvető fontosságú nem csak energia megtakarítás, hanem a globális környezeti lábnyom csökkentése érdekében is.

Valójában tanulmányok mutatják ki, hogy az átlagos potenciális megtakarítás szivattyúnként 15 725 kWh. Ez 1570 eurónak felel meg szivattyúnként! Hogy jobban megértsük, ez a szám megegyezik három autó éves CO2 kibocsátásával.

A szivattyúk optimalizálásának nagy hatása lehet a környezetre. Ugyanakkor ezzel sok pénzt is megtakaríthatunk. Nézzük meg ezt közelebbről. Ahogy az elején említettük, a rosszul méretezett szivattyúk a rossz energiahatékonyság fő oka. De miért méretezték őket rosszul, már a kezdet kezdetén?

Sok tervezőmérnök biztonsági tartalékot alkalmaz a szivattyúk tervezésekor, hogy kompenzálják a tervezési folyamatban rejlő bizonytalanságokat. Ha a szivattyú rosszul van méretezve, akkor az növeli a rendszer költségeit, az energiafelhasználás, és a karbantartás tekintetében is. Ezzel pedig elérkezünk a következő ponthoz.

A szivattyú élete során az energiaköltségek hatalmas részt, az összes költség 85%-át teszik ki. A kiszámítható szervizelési és karbantartási költségek jelentik a 10%-ot.

Tehát, míg egy rosszul méretezett szivattyú biztonsági tartalékot adhat, ez azt is jelenti, hogy a szivattyú nem fog optimálisan teljesíteni, és ez óriási hatással lesz az energiafelhasználásra.

Összefoglalva, két fő tanulság van az energiaoptimalizálással kapcsolatban: 

Először is, a szivattyúk optimalizálása csökkenti az energiaszámlákat, és jelentős költségmegtakarítását is eredményez.

Másodszor, a szivattyúk energiaoptimalizálásával csökkenti az ökológiai lábnyomát, ami fontos lépés az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 12 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Alap