Lépésenkénti útmutató az Energy Check mobilalkalmazáshoz
Tartson velünk, és végigvezetjük Önt az Energy Check mobilalkalmazás minden lépésén, megtanítjuk, hogyan hozzon létre projekteket, hogyan adja meg a szivattyúadatokat és még sok mást.
Az energiaköltségek 85%-át teszik ki a szivattyú életciklus-költségének.
Ezért az üzemeltetési költségek szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szivattyúk a lehető leghatékonyabban működjenek.
A hatékonyság ellenőrzésének egyik módja A Grundfos energiavizsgálat elvégzése amelyet a Grundfos Energy Check applikációval végezhet el.
Ebben a modulban, lépésenkénti útmutatóban ismertetjük az applikáció használatát. Mielőtt elkezdenénk, ellenőrizze, hogy regisztrálva van-e a Grundfos Product Centerben, máskülönben nem fogja tudni használni ezt az eszközt. A grundfos.com oldalon létrehozhat magának egy a Grundfos Product Center fiókot.
Most pedig kezdjük el a Grundfos Energy Check app használatát.
Először is, le kell töltenie az alkalmazást. Egyszerűen keresse meg a Grundfos Energy Check-et az AppStore-ban.
Amikor belép az applikációba, az első dolog, amit meg kell tennie, hogy megerősíti a végfelhasználói licencszerződést. Amint ezt megtette, egy üres képernyő fogadja. Az alján válassza az ‚Add project‘ (Projekt hozzáadása) lehetőséget. Itt hozza létre a projektet. Adja meg az összes releváns információt beleértve a projektbeállításokat, az ügyféladatokat, a műszaki információkat, a megcélzott megtérülési időt és egyéb megtérülési elvárásokat. Nyomja meg a ‚Save‘ (Mentés) gombot, hogy visszatérjen a kezdőlapra.
Most látni fogja a projektet a kezdőlapon. Válassza ki. Amikor a projektben dolgozik, rengeteg lehetőség áll ön előtt. Kattintson a három pontra. Innen, például fényképeket is hozzáadhat. Válassza az ‚Observations‘ (Megfigyelések) lehetőséget, majd kattintson az ‚Add observations‘ (Megfigyelések hozzáadása) lehetőségre és adja hozzá a kívánt képeket. Hozzáfűzhet bármilyen, a képekhez kapcsolódó megjegyzést is.
Akár 10 megfigyelést is hozzáadhat projektenként. Miután hozzáadta a fényképet, ne felejtse el bejelölni az ‚Include in report‘ (Belefoglalás a jelentésbe) gombot. Ha további megjegyzései vannak, itt adja hozzá azokat is, ezután kattintson a ‚Save‘ (Mentés) majd a ‚Done‘ (Kész) gombra.
Hozzáadhat szakaszokat is a projekthez.
Kattintson a három pontra majd a ‘Add section’ (Szakasz hozzáadása)-ra, adja meg a szakasz nevét, és válassza ki annak állapotát. Kattintson a ‚save‘ (mentés) gombra.
A szakasz most megjelenik a fő projektmenüben. Ezután hozzáadhat termékeket a szakaszokhoz. Kattintson a ‚Product‘ (Termék) gombra, és adja meg a megfelelő termékinformációkat és adatokat. Kattintson a ‚Save‘ (Mentés) gombra.
Miután beírta a vonatkozó termékinformációkat, hozzáadhatja a termékeiről készült fotókat. Egyszerűen kattintson a három pontra, és koppintson az ‚Add observation‘ (Megfigyelés hozzáadása) gombra.
Több szakaszt, terméket és megfigyelést is felvehet, tehát ismételje meg az eljárást, amennyiben szükséges.
Amikor befejezte az adatok hozzáadását a projekthez, itt az ideje feltölteni azt a Grundfosnak.
Adja meg felhasználónevét és a jelszavát az energiavizsgálat beküldéséhez. Használja ugyanazt a bejelentkezést, amit a Grundfos Product Center-nél használ. Ha nincs Grundfos Product Center regisztrációja, csak kövesse a linket az alkalmazásból, és pillanatok alatt létrehozhat magának egy fiókot.
Amikor létrehozta saját fiókját egyszerűen térjen vissza az applikációba, és koppintson az ‚Upload‘ (Feltöltés) gombra, hogy megossza a projektjét a Grundfosszal.
Amint elemeztük az adatait, egy jelentést küldünk önnek, amely áttekintést ad a potenciális energiamegtakarításokról és az optimalizálási lehetőségekről.