Az egyes alkalmazásokhoz kapcsolódó gyakori háztartási szennyvízproblémák
Betekintést nyer a háztartási szennyvízzel kapcsolatos egyedi alkalmazási problémákba. Megtanulhatja azt, hogyan lehet megszüntetni ezeket Grundfos megoldásokkal.
A modulban áttekintést kap két olyan gyakori háztartási szennyvízproblémáról amelyek meghatározott alkalmazásokhoz kapcsolódnak.
Kitérünk a következőkre:
* A szennyvízrendszerekből származó kellemetlen szagokra.
* A zajos szennyvízkezelő létesítményekre.
Megismerheti az okokat, és a hatásokat és azt, hogyan lehet kiküszöbölni ezeket a Grundfos megoldásokkal.
Kezdjük is el!
Vizsgáljuk meg a szennyvízrendszerekből származó kellemetlen szagokat.
A szennyvízrendszerekből néha kellemetlen szagok szabadulnak ki.
Ez a következőkre késztetheti a háztulajdonosokat:
* Szakemberek rendszeres kihívására, hogy megkeressék a kiváltó okot.
* Az alagsori terek használatának mellőzésére a tartós szagproblémák miatt.
A szennyvízrendszerekben a szagok gyakran megjelennek, ha:
* Nyitott a szivattyúakna.
* A szivattyúaknák, általában pincében találhatók nem mindig zártak, vagy nincs fedelük, így a szagok kiszabadulhatnak.
A túlméretezett tartályokban túl sokáig maradhat a szennyvíz mielőtt kiürítenék, és ez kellemetlen szagokat okoz. Az átemelő telepek rossz szellőzése és a rajtuk átmenő kevés légáramlás növelheti a kellemetlen szag megjelenésének valószínűségét.
Nincsenek aktív szénszűrők a szennyvízrendszerben.
Azért, hogy ügyfeleinek ne kelljen szenvedniük a nemkívánatos szagok miatt a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk: A MULTILIFT, a LIFTAWAY B, a UNOLIFT és a DUOLIFT megoldások légmentes, szagtalan gyűjtőtartállyal vannak ellátva. Ezeket egy szellőzőcsőhöz kell csatlakoztatni amely lehetővé teszi a szagok távozását a tetőn keresztül.
Olyan telepítéseknél, ahol nehéz megoldani a szellőztetést a tetőn keresztül használhat szénszűrős, 2-utú légtelenítő szelepet. Azonban kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat és szabványokat. A SOLOLIFT2 beépített szénszűrővel van ellátva, amik kiszűrik a szagokat.
Ezek bármelyikének telepítése vagy használata segíthet a háztulajdonosoknak:
* Csökkenteni a költségeket.
* Növelni otthonuk értékét.
* Kihasználni az alagsori helyiségeiket kellemetlen szagok nélkül.
Most megvizsgáljuk a következő általános háztartási szennyvíz problémát: A szennyvízrendszerek néha zajossá válhatnak ez pedig bosszantó lehet a lakók számára.
Az ügyfelei a következőket tapasztalhatják:
* Bugyogó hangok.
* Remegések.
* Csörgő vagy kopogó zaj
* Vízütés.
* Zajos szivattyúk.
Zajos telepítések gyakran előfordulnak, ha: A szellőzőcsövek alulméretezettek. Ha több szaniter eszközt használnak egyidejűleg átmeneti vákuum jöhet létre az alulméretezett szellőzőcsövekben.
Bugyogó hangok keletkeznek, ha a csőben lévő vákuum áthalad a szifonokon.
A szennyvízrendszerek eltömődtek: Amikor a szellőzőcsövek és a lefolyócsövek eltömődtek a szivattyúzásban zavar keletkezik, és hosszú üzemidők alakulnak ki vagy gyakori indulás/leállás okoz hangot és kellemetlen szagot.
A telepítéseket hibásan végezték el. Vízütés vagy dörömbölő, puffanó zajok vagy csattanó hang gyakran előfordul, ha egy helytelenül tervezett visszacsapó szelep bezáródik. Vízütés akkor is előfordulhat, ha a csövek nincsenek megfelelően rögzítve vagy a visszacsapó szelepeket helytelenül telepítették. A rosszul telepített szivattyúk is okozhatnak nem kívánt zajt és rezgéseket. A szivattyú túl gyakran vagy túl sokáig üzemel. A folyamatosan működő szivattyú vagy folyamatosan be- és kikapcsoló szivattyú nem kívánt zajt okoz. Ezek a jelek arra utalnak, hogy a szivattyút helytelenül méretezték.
A szivattyúrendszer elavult.
A régebbi szivattyúkkal vagy őrlőszivattyúkkal felszerelt rendszerek gyakran több zajt okozhatnak mint az újabb szivattyúmodelleket használók.
Annak érdekében, hogy ügyfeleinek ne kelljen hallgatniuk a felesleges zajokat a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk:
A SOLOLIFT2 flexibilis csatlakozókat használ, amik elnyeli a rezgéseket. Kérjük, ne feledje a SOLOLIFT2 őrlési megoldása némi zajt kelthet őrlés közben de párhuzamosan működik a WC-öblítéssel.
A MULTILIFT alacsony zajszinten üzemel a lágyan záródó visszacsapó szelep és a flexibilis csatlakozók miatt.
Ezt gyakran telepítik mosókonyhákba, hogy csökkentsék a zajproblémákat.
A LIFTAWAY B-t hangszigetelt, padló alatti aknákba való telepítésre tervezték.
A CONLIFT1-et kifejezetten alacsony zajszintű működésre tervezték ha kondenzációs kazánok alá vagy mellé telepítik.
Ezen megoldások bármelyikének telepítése segíthet a háztulajdonosoknak:
Fokozni a beltéri kényelmüket.
Pénzt takarítani meg
Ezzel befejezzük a gyakori háztartási szennyvízproblémákról szóló modulunkat amelyek meghatározott alkalmazásokhoz kapcsolódnak. Köszönjük, hogy megnézte!