Gyakori háztartási szennyvízproblémák a méretezés, a karbantartás és a felújítás kapcsán
Áttekintjük a háztartási szennyvízprojekteknél előforduló alapvető méretezési és karbantartási problémákat. Megtanulhatja azt, hogyan lehet megszüntetni ezeket Grundfos megoldásokkal.
Ebben a modulban áttekintünk három gyakori háztartási szennyvízproblémát amelyek a méretezéssel, a karbantartással és a felújítással kapcsolatosak.
Kitérünk a következőkre:
- Felújítási problémák.
- A méretezés és a kiválasztás nehézségei.
- A javítás és a szervizelés nehézségei.
Megismerheti az okokat és a hatásokat s azt, hogyan lehet kiküszöbölni ezeket Grundfos megoldásokkal
Kezdjük is el!
Először nézzük a felújítási problémákat.
A háztulajdonosok gyakran találkoznak problémákkal és növekvő költségekkel amikor felújításokat végeznek, például:
- További fürdőszobákat építenek.
- WC-ket telepítenek szűk helyekre.
- Mosókonyhát alakítanak ki a házban, vagy más helyiséget építenek a házhoz, ahol a víz elvezetése szükséges.
Nehézségek merülnek fel, ha:
a ház belső kialakítása nem igazán alkalmas a felújításra.
Például a WC vagy a konyhai csővezetékek már készen állnak ami megnehezíti további WC-k hozzáadását vagy a konyha átalakítását.
A telepítéshez korlátozott hely áll rendelkezésre egy meglévő helyiségben. A háztulajdonosok gyakran a legtöbbet szeretnék kihozni a ház alaprajzából. Nagy a távolság a fő vízelvezető csőig.
Például, ha egy lakástulajdonos WC-t akar telepíteni egy olyan helyiségbe amelyet korábban nem használtak háztartási szennyvízkezelésre és nagy lehet a távolság innentől a fő vízelvezető csőig. Nincs természetes lejtés.
Néha a szennyvizet nem lehet gravitációval elvinni a vízelvezető rendszerhez.
Annak érdekében, hogy ügyfeleinek problémamentes felújítást nyújthasson a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk:
A SOLOLIFT2 portfólió lehetővé teszi a készülékek telepítését a ház bármely helyiségébe. Ezekhez a megoldásokhoz olyan kis tartály és szivattyú tartozik amely felszerelhető például, a WC kimenetén egy másik bemenettel egy mosdóból, zuhanyozóból, vagy konyhai mosogató alól. Összegyűjti a szennyvizet és átszivattyúzza a legközelebbi vízelvezető aknába vagy közvetlenül a fő szennyvízgyűjtő csatornába.
A LIFTAWAY B gravitációsan gyűjti a vizet, majd átszivattyúzza a csatornába. Az UNOLIFT, DUOLIFT és MULTILIFT ideálisan használható lakóházakhoz mivel gyűjtőtartályokkal rendelkeznek és képesek kezelni bármilyen mennyiségű és típusú szennyvizet. Általában nem kapcsolódnak közvetlenül a szennyvízforrásokhoz de többnyire egy lakóház alagsorában találhatók.
Ezen megoldások bármelyikének telepítése segíthet a lakóknak:
- Elvégezni a felújításokat.
- Növelni a kényelmet és a komfortot.
- Időt és költségeket megtakarítani a felújítás során.
Most megvizsgáljuk a következő általános háztartási szennyvíz problémát: A méretezés és a kiválasztás nehézségei.
A feladathoz az ideális szivattyú méretezése és kiválasztása során már találkozhatott néhánnyal a következő problémák közül:
* Túl kicsi a kiválasztott szivattyú és nem tudja kezelni a csúcsterhelést ami elárasztáshoz, vagy korai meghibásodásokhoz vezethet.
* Túl sok időt fordít a megfelelő szivattyú keresésére.
* Kevés az információ a megfelelő szivattyú megkeresésére és ezzel időt veszít.
Nézzük meg a leggyakoribb okokat amiért ilyen problémákkal találkozhat:
* A hiányos adatokkal ellátott készülékek nem adják meg azokat az információkat amelyek a pontos döntésekhez szükségesek.
* A terhelési profilokra vonatkozó adatok hiánya befolyásolja a kiválasztási folyamat pontosságát.
* A szennyvízkezelő termékekre vonatkozó ismeretek hiánya alul- vagy túlméretezett választásokhoz vezethet.
* Az előírások érintik az Ön döntéshozatali folyamatát és helytelen méretezéshez és kiválasztáshoz vezethetnek.
A tökéletes méretezési és kiválasztási döntések érdekében a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk:
A SOLOLIFT2 termékcsalád választékával minden igényt kielégít és megkönnyíti egy szivattyúegység kiválasztását bármilyen feladatra az egyetlen szaniterberendezéstől egy teljes fürdőszobáig.
MULTILIFT és UNOLIFT/DUOLIFT lefedi az egy- és többgenerációs házak és lakóépületek valamint kisebb kereskedelmi alkalmazás igényeit.
A teljes UNILIFT család alkalmas helyhez kötött és hordozható használatra is. A UNILIFT és SOLOLIFT2 termékekhez gyors és egyszerű kiválasztási útmutató jár. A Grundfos Vásárlói Értékesítési és Támogatási Központ (CSSC) mindig kéznél van, hogy segítséget nyújtson.
Lépjünk is tovább és felfedezzük a modulban az utolsó, háztartási szennyvíz problémát: A javítás és a szervizelés nehézségei.
Ha egy szivattyú javításáról vagy szervizeléséről van szó már találkozhatott néhánnyal a következő problémák közül:
- Nem megfelelő pótalkatrészeket kapott vagy várnia kell a pótalkatrészekre.
- Úgy találja, hogy könnyebb cserélni az egész szivattyút, mint megjavítani.
- Számos szerszám szükséges a szennyvíz- szivattyú javításhoz vagy szervizeléshez.
- A szivattyú kiemelése az emésztőaknából, szivattyú- vagy átemelő állomásból a javításhoz vagy szervizeléshez nehéz és piszkos folyamat lehet.
- Nem fér hozzá az emésztőaknához, a szivattyú- vagy az átemelő állomáshoz.
Ezek a problémák túl gyakran jelentenek Önnek értékes időkiesést és pénzt mivel túl sok időt tölt a munkával és javítási anyagokat is kell vásárolnia.
Nézzük meg a leggyakoribb okokat amiért ilyen problémákkal találkozhat:
- A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy nehéz kiemelni a szivattyút és sok időt kell töltenie a szétszereléssel.
- Néha egy termék konstrukciója nem karbantartásbarát és kapcsolatba kerülhet szürke- vagy kommunális szennyvízzel javítás közben.
A pótalkatrészeket néha nehéz beszerezni. A szervizelés és javítás gond nélküli elvégzése érdekében a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk:
A SOLOLIFT2-nél a szivattyú és a motor alkatrészei külön-külön szerelhetők ezáltal biztosítva a tisztább folyamatot. Gyorsan szétszerelhető, csak 4 csavart kell eltávolítani. A PS. R/PS. W olyan vezetősínekkel rendelkezik amelyek megkönnyítik a szivattyú mozgatását az aknából és az aknába. A MULTILIFT-et különféle méretű tartályokkal tervezték az alkalmazásnak megfelelően, és minden alkatrész, mint például a szivattyú, kívülről elérhető. A szabadalmaztatott alj meggátolja az ülepedést így a rendszeres karbantartáskor a tisztítási igény minimális.
Az UNILIFT termékcsaládban az eltömődött elemek eltávolítása problémamentes.
A bemeneti szűrő egyszerűen eltávolítható ez pedig lehetővé teszi a járókerék és a szivattyúház könnyű tisztítását. A kábelek és tengelytömítések cseréje könnyű az UNILIFT KP és az AP esetében. Weboldalunkon releváns szervizvideókat találhat termékeinkhez és megoldásainkhoz.
Ezzel befejezzük a gyakori háztartási szennyvízproblémákról szóló modulunkat amelyek a méretezéssel, a karbantartással és a felújítással kapcsolatosak. Köszönjük, hogy megnézte!