A vízmozgatással kapcsolatos gyakori háztartási szennyvízproblémák

Áttekintjük a víz mozgatásával kapcsolatos kritikus problémákat a háztartási szennyvízszivattyúzás különböző helyzeteiben. Megtanulhatja azt, hogyan lehet megszüntetni ezeket Grundfos megoldásokkal.

Ebben a modulban áttekintünk három gyakori háztartási szennyvízproblémát amelyek a szennyvíz szivattyúzásához kapcsolódnak:
- Elöntés a szennyvíz elégtelen eltávolítása miatt.
- Szennyvíz szivattyúzása horizontálisan nagy távolságokra.
- Időigényes szennyvíz szivattyúzás.

Megismerheti az okokat és a hatásokat és azt, hogyan lehet kiküszöbölni ezeket Grundfos megoldásokkal. Kezdjük is el!

Elsőként nézzük meg a szennyvíz elégtelen eltávolítása miatti elárasztást. Ha egy otthont elönt a víz, a lakók elveszíthetik vagyonukat és ingóságaikat. Elköltözéssel is számolniuk kell, ha felújításokra van szükség és az otthon elöntésével járó pénzügyi vonzatokat is kezelniük kell.

Előfordulhat, hogy a biztosítójuk nem fedezi a veszteségeket és a károkat. A gondok megoldásához és megelőzéséhez fontos megérteni az elöntést gyakran kiváltó okokat. A helytelen telepítés gyakran elégtelen szennyvízelvezető rendszerhez vezet ez pedig elöntéssel fenyeget. Ha nincs visszaáramlást gátló szelep a ház és a csatornahálózat között a szennyvíz visszafolyhat a túlterhelt csatornahálózatból a házba és eláraszthatja a pincét szürke- vagy kommunális szennyvízzel.

A helytelenül méretezett esővízgyűjtő rendszerek heves esőzéskor általában nem tudják kezelni a nagy vízmennyiséget. Fontos, hogy a tetőcsatornát egy aknába vigye, hogy ne öntse el a felszínt. Az alulméretezett szivattyúk nem képesek a heves esőzések kezelésére.

A vegyes rendszerek, amik esővizet, és kommunális vizet egyaránt kezelnek visszafolyási problémákra hajlamosak. A pincével ellátott házakban a ház körül vagy alatt történő vízelvezetés a pince elárasztásához vezethet. A karbantartáshiány miatt meghibásodott szivattyúk is okozhatnak elöntést.

A meghibásodott vagy megszorult úszókapcsolók a hiba leggyakoribb okai. Annak érdekében, hogy ügyfelei védve legyenek az elöntésektől és hatékony szennyvízrendszerrel rendelkezzenek a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk:

A kis átemelő állomásokból álló SOLOLIFT2 portfólió amik ideálisak a szürkevízhez és a kommunális szennyvíz visszafolyása ellen. 

A MULTILIFT átemelő állomás portfóliót szennyvíz szivattyúzására tervezték családi és többcsaládos házakhoz és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

Az UNOLIFT és DUOLIFT megoldások szennyvíz kezelésére használhatók. Szürkevízhez használhatja az UNILIFT CC, KP és AP35B típusokat. A kommunális szennyvíz esetében használhatja az UNILIFT AP50B vagy az UNILIFT APG-t (őrlőszivattyú).

Padló alatti és padlóra telepítve épületeken belüli berendezésekhez a LIFTAWAY B és C gyűjtőtartályok egyaránt használhatók. A LIFTAWAY B padló alatti, a LIFTAWAY C pedig padlóra telepítésre alkalmas. Szürkevíz eltávolításához használhatja az UNILIFT CC, KP és AP12 típusokat. Ha bekövetkezik az elárasztás az UNILIFT CC-vel ellátott MULTIBOX kitűnő eszköz a víz eltávolítására.

Ezen megoldások bármelyikének telepítése segíthet a lakóknak:
- Csökkenteni az elárasztás kockázatát.
- Elkerülni a drága tisztítást és az elárasztás utáni helyreállítás költségeit.
- Megtakarítás a berendezés pótlásán.

Most megvizsgáljuk a következő általános háztartási szennyvíz problémát: Szennyvíz szivattyúzása horizontálisan nagy távolságokra. Bonyolult feladat lehet a háztartási szennyvíz kifolyóinak csatlakoztatása a közüzemi szennyvízrendszerekhez a gravitáció gyenge hatása miatt. A háztulajdonosoknak gyűjtőtartályokat és szivattyúkat kell használniuk, hogy a szennyvizet hatékonyan tudják a közcsatornába szivattyúzni. A szennyvíz nagyobb távolságokra történő szivattyúzásához őrlőszivattyú használata javasolt. Ezt úgy tervezték, hogy könnyedén végezze el a vízszintes szivattyúzást egy profi őrlési technológiával, így előzve meg az eldugulásokat. A szivattyú a szennyvizet és WC-hulladékot apró részecskékké őrli ami kisebb nyomócső átmérőt tesz lehetővé, ami akár 32 mm-es is lehet. A félig nyitott járókerékkel ezek nagy szállítómagasságot érnek el így a szennyvíz nagyobb távolságokra szivattyúzható.

Az UNILIFT APG az ideális megoldás szennyvízkezeléshez családi vagy ikerházak esetében. A Grundfos SEG ideális a szennyvíz lakóházakban történő kezelésére. Ezen megoldások bármelyikének telepítése segíthet a lakóknak:
* Megtakarítani a csővezeték költségein hiszen a kisebb csőméreteknél kevesebb csatlakozás telepítése is elegendő.
* Megtakarítani a telepítés költségein mivel a csővezetékeket nem kell mélyen a földbe ásni.
* Kerülje el a háztartási szennyvíz bonyolult vagy helytelen telepítését.

Lépjünk is tovább és felfedezzük a modulban az utolsó, háztartási szennyvíz problémát: Időigényes szennyvíz szivattyúzás.

Úszómedencék és kerti medencék kiürítése vagy karbantartási munkák végzése kerti tavak és szökőkutak esetében időigényes feladatok lehetnek. A túl sok felszíni víz vagy kültéri árvíz eltávolítása is nehéz és lassú lehet. 

E kihívások okai gyakran a következőkre vezethetők vissza: A rendszeres karbantartási munkák elmulasztása kerti tavak és szökőkutak és halastavak esetében. Heves esőzések. Magas talajvízszint.

A nem kívánt szennyvíz gyors eltávolításhoz a következő Grundfos megoldásokat javasoljuk: UNILIFT CC. Ez a megoldás képes 3 mm-ig eltávolítani a vizet és könnyen telepíthető, áthelyezhető. A MULTIBOX egy komplex szivattyúmegoldás, tömlővel és csatlakozásokkal amik kellenek a víz eltávolításához. Az UNILIFT KP egy kompakt kivitelű, rozsdamentes acél búvárszivattyú nem agresszív víz és szürkevíz szivattyúzására használható.

Ezen megoldások bármelyikének telepítése segíthet a lakóknak:
* Takarítson meg időt az úszómedencék, kerti tavak és vízgyűjtők ürítése során.
* Távolítsa el a felesleges felszíni vizet vagy kültéri elárasztást.
* Minimalizálja a gyep és kertek károsodását a víz gyors eltávolításával.

Ezzel befejezzük a gyakori háztartási szennyvízproblémákról szóló modulunkat vízmozgatással kapcsolatos modulunkat. Köszönjük, hogy megnézte!

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 20 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép