Ezért válassza az ALPHA2 keringető szivattyút

Tudja meg, mi emeli ki igazán az ALPHA2 keringető szivattyút a sokaságból, és miért válassza ezt az egyszerű hidraulikus beszabályozásra, a megszorulások kiküszöbölésére, és kategóriájában a legjobb hatásfokra összpontosítva.

Ebben a témában bemutatunk három fő okot, amiért érdemes az ALPHA2-t választani:

• Egyszerű hidraulikus beszabályozás
• Nincs dugulás
• Kategóriájában a legjobb hatásfok

Röviden megismertetjük a szivattyú legfontosabb jellemzőivel is.

Kezdjük azzal, ami igazán kiemeli az ALPHA2-t a versenytársak mezőnyéből: Az egyszerű hidraulikus beszabályozás.

Az ALPHA2 beépített kommunikációs képességekkel van ellátva, amely az ALPHA Reader-rel és a Grundfos GO Balance applikációval együtt lehetővé teszi, hogy kétcsöves fűtési rendszereket, padlófűtési rendszereket, vagy ezek kombinációját két órán belül beszabályozzunk. Röviden az ALPHA Reader valós idejű adatokat továbbít az applikációra, ahol automatikusan megtörténik a fűtőtesten előre beállított szelepek, vagy a padlófűtési rendszer optimális beállításainak kalkulációja. Gyorsan és egyszerűen.

Gyakorlatilag egy családi házban az összes fűtőtestet, vagy a padlófűtés zónáit két órán belül be lehet szabályozni – így maximális kényelmet biztosíthatunk ügyfeleinknek a hatékonyabb rendszeren felül.

Az ALPHA2 egy másik nagyon fontos jellemzője, hogy nem dugul el. Még olyan rendszerekben is, ahol az üzemi környezet nehéz feladat elé állítja a szivattyút, például a nagy mennyiségű mészkő vagy más lerakódások miatt, az ALPHA2 egységet nem fenyegeti a dugulás veszélye, ez pedig hosszú élettartamot és zavarmentes működést biztosít. Ez három dolog együttes meglétének köszönhető:

• Kerámia tengelyek és csapágyak
• Robusztus indítás
• Manuális nyári üzemmód

Először vegyük szemügyre az ALPHA2  kerámia tengelyét és csapágyait. Az állandó mágnesű motorok mellékhatásként mágneses mezőt hoznak létre a szivattyú belsejében. Ez a mágneses tér olyan fém részecskéket vonzhat, amelyek károsak a kritikus alkatrészekre – még akkor is, amikor a szivattyú nem üzemel. Mivel azonban a kerámia nem mágnesezhető, a tengely és a csapágyak nem vonzzák ezeket a részecskéket, ezért nem okoznak megszorulást normál üzem közben.

Megszorulás azonban előfordulhat hosszabb idejű állás során. Azonban a robusztus indításnak köszönhetően ez nem jelent gondot az ALPHA2 számára. A szivattyú automatikusan duguláselhárító módba kerül és megpróbál újraindulni, másodpercenként 3-szor. Ez rázó mozgást hoz létre, amely gyorsan szétdarabol minden lerakódott szennyeződést, vagy mészkövet – külső beavatkozás nélkül.

A leghatékonyabb dugulás-megelőzéshez mindig használja a manuális nyári üzemmódot, ami gondoskodik arról, hogy a szivattyú rendszeresen „felébredjen“ a hosszabb nyugalmi időszakok során. Hamarosan visszatérünk ehhez a jellemzőhöz.

Az ALPHA2 harmadik kulcsfontosságú jellemzője a kategóriájában a legjobb energiahatékonyság. A független VDE Institute szerint a családi házak keringető szivattyúi között ennek a szivattyúnak van a legkisebb energiafogyasztása – ezért ha az ALPHA2 -est választja, ezt a megtakarítást továbbadja ügyfeleinek is.

De ez még nem minden. Befejezésül, röviden megemlítünk néhány további ALPHA2 jellemzőt is.

A szárazonfutás elleni védelem megóvja az ALPHA2-t a károsodástól, ha vízhiány lépne fel a szivattyúházban.

Ha szárazonfutást érzékel, a szivattyú leáll és kiad egy riasztási kódot. A szivattyú ez után megkísérli az újraindulást, meghatározott időközönként, mindaddig, amíg víz nem kerül a szivattyúba.  

Létezik egy manuális nyári üzemmód is, ami abszolút minimálisra csökkenti a szivattyú energiafelhasználását a fűtési szezonon kívül.

Ahelyett, hogy egész évben működtetné a szivattyút, a háztulajdonos egyetlen gombnyomással energiatakarékos módra kapcsolhatja azt. Ez után a szivattyú az idő 99%-ában ki lesz kapcsolva. Csak 2 percig fog működni minden 24 órában, és üzemel teljes fordulatszámmal, ezzel előzve meg a hosszú állásidő miatti beragadást.

Ha ismét elkezdődik a fűtési szezon, a ház tulajdonosa csak megnyomja az ALPHA2 bármelyik gombját és a szivattyú zökkenőmentesen visszaáll normál üzemmódra.  

Nos, – foglaljuk össze hallottakat: Az ALPHA2 a következőket kínálja:
• Egyszerű hidraulikus beszabályozás
• Nincs dugulás
• Kategóriájában a legjobb hatásfok

Mindazokat az időtakarékos és komfortfokozó jellemzőket, amelyeknek az előnyeit Ön és ügyfelei egyaránt élvezhetik. 

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 5
Befejezési idő
Befejezési idő: 30 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép