Bevezetés az ALPHA2 szabályozási módjaiba

Nyerjen betekintést az ALPHA2 10-féle szabályozási módjának rejtelmeibe, beleértve az állandó fordulatszám módokat, az állandó és arányos nyomás módokat, és az AUTOADAPT módot, a legkorszerűbb szabályozási módot.

A Grundfos e-Akadémia ezen témaköre során bevezetjük az ALPHA2 keringető szivattyú 10 szabályozási módjával.

Kezdjük a legalapvetőbb szabályozási módokkal - az állandó fordulatszám módokkal

mielőtt rátérnénk az állandó nyomásra

és az arányos nyomásra

Végezetül tárgyaljuk az ALPHA2 legfejlettebb szabályozási módjának, az AUTOADAPT-nak a használatát és előnyeit.

Az ALPHA2 legalapvetőbb szabályozási módjai az állandó fordulatszám módok.

Ha ezek vannak kiválasztva, a szivattyú állandó fordulatszámmal - alacsony, közepes vagy magas fordulattal üzemel. Ez biztosítja a leginkább hagyományos kapcsolatot a szivattyú szállítómagassága - „ereje“ vagy képessége folyadék adott magasságra való emelésére - és a térfogatárama - a folyadék mozgatási sebességének képessége - között.

Állandó fordulatszámon, ha igazán gyorsan kell folyadékot szállítani, akkor szinte minden erő elvész - ha pedig a folyadék szinte alig halad, akkor a szivattyú minden erejét erre használja fel.

Ezek a szabályozási módok nagyon régiek, de néha még mindig ezek kínálják a leghatékonyabb alternatívát, néhány rendkívül speciális alkalmazáshoz,

például néhány egycsöves rendszer esetében,

3-utú túláram szelepeket tartalmazó rendszerekben

és forróvíz tartályok töltése szilárd tüzelőanyaggal fűtött kazán alkalmazásokban.

Kérjük, ne feledje, hogy soha nem szabad használniállandó fordulatszámú szabályozási módokat termosztatikus fűtőtest szelepek esetén.

A három állandó nyomás mód - I., II, és III - arra kényszeríti az ALPHA2-t, hogy ugyan azt az alacsony, közepes vagy magas nyomást tartsa fenn a rendszerben, bármennyi is a vízigény.

Ez lehetővé teszi, hogy a szivattyú bizonyos értelemben megőrizze az „erejét“, különösen, ha a folyadék lassan halad át a rendszeren.

Az állandó nyomású módokat részesítik előnybe a padlófűtésnél, de esetenként használják a
termosztatikus szelepeket alkalmazó rendszerekben is, ahol automatikus túláram szelepeket használnak.

A három arányos nyomás móddal elkezdjük vizsgálni a szivattyúk fejlettebb szabályozási módjait.

Az arányos nyomás egyszerűen azt jelenti, hogy a nyomás követi a vízigényt- a szivattyú „erősödik“, amikor a térfogatáram nagyobb, és hagyja magát „gyengülni“, amikor a térfogatáram kisebb.

Ez javítja az energiahatékonyságot, és ideális a hőfokszabályozós fűtőtest szelepeket használó kétcsöves rendszerben.  Ezek közé tartozik a legtöbb háztartási fűtési rendszer. Az arányos nyomás azonban valójában csak a kezdet - mert most eljutunk a Grundfos saját szabályozási módjához, az AUTOADAPT-hoz.

Az AUTOADAPT az arányos nyomás szabályozás előnyein alapul,

és a Grundfos fejlesztette ki a kétcsöves rendszerekben való használatra.

Az adatok szerint ez lenne a leghatékonyabb szabályozási mód azoknak a rendszerek a 80%-ában, amelyekben az ALPHA2 használható.

És ez az oka annak, hogy az AUTOADAPT egy intelligens szabályozási mód, amely elemezni fogja a fűtési rendszert,

egy az AUTOADAPT területének közepén elhelyezkedő arányos nyomás görbén lévő, előre beállított munkapontból kiindulva.

Néhány nap alatt, az AUTOADAPT megtanul mindent, ami megtanulható a fűtési rendszerről a termosztát tevékenysége alapján, közte azt is, hogy mikor és hogyan használják.

És ha van egy jobb, hatékonyabb mód a megrendelő otthonának fűtésére, akkor az

 AUTOADAPT magától meg fogja találni az ennek megfelelő a munkapontot és arányos nyomás görbét.

Az AUTOADAPT a gyári beállítás az ALPHA2 esetében és az ajánlott szabályozási mód
 az összes alkalmazás több mint 80%-ában. Azonban, ha mégis meg kellene változtatnia a szabályozási módot
az ALPHA2-n, akkor ezt egyszerűen egy gombnyomással megteheti.

Csak egyszerűen nyomja meg a főoldal (home) gombot többször egymás után, amíg a kívánt szabályozási mód ki nem lesz választva.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 5
Befejezési idő
Befejezési idő: 30 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép