Bevezető az ALPHA1 L keringető szivattyúhoz

Ismerje meg az ALPHA1 L-t, és azokat az üzleti lehetőségeket, amelyeket ez a szerelőknek nyújt.

A Grundfos ALPHA1 L tovább bővíti a folyamatosan tökéletesedő, keringető szivattyúk kínálatát.

Ebben a témakörben,bemutatunk két olyan üzleti lehetőséget,amelyeket az ALPHA1 L keringető szivattyú kínál,nevezetesen a korszerűsítéseket és a kiváltásokat,ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra a rengeteg előnyre,amelyet az ALPHA1 L hoz magával.

De mindenekelőtt,röviden mutassuk be magát a szivattyút.

Az ALPHA1 L használható kazánokban és önálló szivattyúként.

Kisméretű, megbízható és igen hatékony kialakítás jellemzi,és kompatibilitás számos olyan fűtőberendezéssel,amelyeket már felszereltek Grundfos szivattyúval.

Ez lehetővé teszi, az elromlott szivattyúk egyszerű cseréjét, vagy a régi, rosszabb hatásfokú szivattyúk lecserélését egy ALPHA1 L-re, amely bizonyos esetekben a háztulajdonosoknak több, mint 50 eurót is megtakaríthat évente!

Ez elvezet bennünket a következő ponthoz.

Mivel az ALPHA1 L helyettesíthet elromlott szivattyúkat és korszerűsíthet rossz hatásfokú szivattyúkat, ezzel szilárdan megalapoz egy sor olyan előnyt, amelyet ez a szivattyúcsalád a szerelőnek nyújthat.

Vizsgáljuk meg ezeket közelebbről: Először is, az ALPHA1 L kompatibilis a legtöbb fűtési rendszerrel.

Másodszor, ez a kompatibilitás csökkenti a szerelő furgonjában tárolandó pótalkatrész mennyiségét.

És végül, de nem utolsósorban, jelentős költségmegtakarítást eredményez a háztulajdonosnak.

Ezek az előnyök egyaránt érvényesek szivattyúkiváltás vagy szivattyú korszerűsítés esetén.

Nos, akkor nézzünk meg néhány olyan példát, amelyek kiemelik ezeket az előnyöket.

Képzeljen el egy olyan esetet, amikor egy szerelő hívást kap egy ügyféltől, hogy le kell cserélni egy elromlott szivattyút, vagy csak a szivattyúfejet egy ALPHA1 L-re.

Az ALPHA1 L kompatibilitásának köszönhetően, a szerelőnek nem kell fölösleges pótalkatrészeket magával vinnie.

Ezzel időt, pénzt és tárolóhelyet takarít meg.

De ez még nem minden.

Egy másik forgatókönyv lehet, hogy a szerelő meglátogatja az egyik ügyfelét a kazán éves karbantartása miatt.

Nos, ezen látogatás során, felkínálhatja az ügyfélnek a lehetőséget, hogy korszerűsítsen egy régi, rossz hatásfokú Grundfos szivattyút egy ALPHA1 L-re.

Azon túl, hogy ez előnyös a szerelőnek, forgalma bővítése miatt, érdemes a háztulajdonos figyelmét is felhívni arra, hogy egy sokkal jobb hatásfokú szivattyúra tehet szert.

Például, az átlagos éves energia fogyasztása egy régebbi keringető szivattyúnak, például a Grundfos UPS-nek, 290 kWh körül van, amely megfelel 70 eurónyi költségnek évente.

Azonban, az ALPHA1 L csúcstechnikai energiahatékonyságnak köszönhetően, az éves átlagos villamosenergia-fogyasztás 50 kWh-ra esik le, ami évente 12 eurót jelent.

Ez azt jelenti, hogy a háztulajdonos akár 58 eurót is megtakaríthat évente.

Végezetül, ezen mindenki nyer, a szerelő és a háztulajdonos egyaránt.

És ha ez még nem lenne elég, az ALPHA1 L még a nagykereskedő számára is tartogat előnyöket. Az ő raktárában hasonló folyamat játszódik le, mint a szerelő furgonjában, abban az értelemben, hogy minél kevesebb a változat, annál jobb.

Így elkerüli annak kockázatát, hogy sok szivattyúváltozat porosodjon a polcokon.

Nos, ezek az ALPHA1 L előnyei.

Foglaljuk össze még egyszer.

Az ALPHA1 L két lényeges üzleti lehetőséget rejt: az elromlott szivattyúk kiváltását, és a rossz hatásfokú szivattyúk korszerűsítését. Az ALPHA1 L kompatibilis a legtöbb, kazánokba beszerelt régi Grundfos keringető szivattyúval, valamint az önálló szivattyúval. Csökkenti a szerelő furgonjában szállítandó fölösleges pótalkatrészek mennyiségét, ezzel időt, pénzt és tárolóteret takarít meg. A nagykereskedőnek sem kell fölösleges változatokat raktároznia. És végezetül, a hatékony ALPHA1 L jelentős megtakarítást jelent a háztulajdonosnak.

Tanfolyam áttekintés

Témakörök
Témakörök: 3
Befejezési idő
Befejezési idő: 25 perc
Nehézségi szint
Nehézségi szint: Közép