Egy régi keringető szivattyú cseréje
Tudja meg, hogyan cserélhet le egy régebbi keringető szivattyút egy ALPHA2 szivattyúra ebben a 2 perces feladatban!
Üdvözöljük az ALPHA2 szivattyúcsere e-tanulási feladatban! Ebben a 2 perces videóban megmutatjuk, hogyan kell lecserélni egy régebbi szivattyút a mi ALPHA2 keringető szivattyúnkra.
Először kapcsolja ki a telepített szivattyút, és szüntesse meg az elektromos táplálást. Ezt megteheti, ha
kihúzza a szivattyú tápkábelét, vagy lekapcsolja az elektromos táplálást a megfelelő kapcsolótáblán.
Fűtési rendszerekben kapcsolja ki a kazánt is.
A következő lépésben válassza le a szivattyút a két leválasztószeleppel.
Most kiszerelheti a régi szivattyút a csővezetékből. Ebben az esetben az egész szivattyút eltávolítjuk, de bizonyos esetekben a szivattyúfej cseréje is elég lehet.
Helyezze fel a mellékelt tömítéseket és ellenőrizze, hogy az ALPHA2 beszerelése megfelelő-e, mielőtt meghúzza a szivattyú csőkötéseit. Amikor elkészült, nyissa meg újra a leválasztószelepeket. Ennek hatására a szivattyú megtelik vízzel - és lesz ideje összeszerelni az ALPHA csatlakozót.
Végezetül, ideje bekapcsolni az Alpha2-t. Az alapértelmezett AUTOADAPT szabályozási mód az összes rendszer 80%-ában a leghatékonyabb opció, de az Alpha2-nek további kilenc szabályozási módja is van, amelyek közül választhat, ha rendszerének különleges követelményeket kell teljesítenie.