Hogyan tudják javítani a moduláris HVAC rendszerek az épületek teljesítményét
Ebben a modulban megnézzük, hogyan kerülheti el a nehézségeket a HVAC elemek tervezésekor, kiválasztásakor és méretezésekor, valamint az alulteljesítő vagy hibás specifikációkat. Hallani fog arról, hogy a Grundfos moduláris megoldás akár 50%-kal kevesebb helyet igényel, ami így maximalizálja az épület bérbe adható területét.
Tudta-e, hogy 76%-a az új építési projekteknek több mint 25%-kal túllépi a költségkeretet, és 60%-uk legalább 10%-kal késik?
Erre az elbátortalanító konklúzióra jutottak, amikor egy malajziai egyetem elhatározta, hogy megállapítja az időtúllépések nagyságát és a költségteljesítményt az építési projektek esetében. Valójában az összes új építési projektek 92%-a határidő és költségkeret túllépést szenved.
Sajnos az építőiparban globálisan gyenge teljesítménnyel kell számolni, ez pedig késedelmekhez és költségkeret túllépésekhez vezet. Ezek olyan tényezők, amelyek alapvetőek bármely projekt sikeréhez.
Ebben a modulban közelebbről is megvizsgáljuk, hogyan kerüljük el:
- a HVAC-k tervezésének, kiválasztásának és méretezésének nehézségeit; és
- az alulteljesítő vagy hibás specifikációkat.
A HVAC rendszerek egyszerű és könnyű tervezési folyamata fontos tényező, ha biztosítani akarjuk a rendszer működőképességét az üzembe helyezés után. Azonban, a részletes tervrajzok, részletrajzok és műszaki adatok készítéséért felelős tervezők gyakran időhiánnyal küzdenek.
Ezért a folyamat hibás pályázati anyagokat, vagy terveket eredményezhet, amelyek nem felelnek meg az ügyfél elvárásainak.
Ezek a problémák mindenkit érintenek, aki HVAC projektek egységeinek tervezésében, szerkesztésében, méretezésében és kiválasztásában, specifikálásában és pályázatkészítésében vesz részt.
De először, beszéljünk az egyik kihívásról, amit fontosnak ítéltünk az ilyen problémák elleni küzdelemben – a korlátozott hely a telepítések számára.
Gyakran előfordul, hogy a berendezéseket alulméretezett műszaki helyiségekben kell elhelyezni, amely növeli az üzemi, a szervizelési, és a karbantartási költségeket és megnehezíti a helyszíni szervizelést.
Azonban, ha a berendezésekhez túl sok helyet használnak fel, ez csökkenti az épület helykihasználását. A műszaki helyiségekre felhasznált tér csökkenti a bérlőknek kiadható területet.
Azonban, az épület teljesítményére vonatkozó befektetői elvárások teljesítése, valamint a műszaki specifikáció követelményeinek teljesítése könnyebben elérhető előre gyártott HVAC megoldásokkal.
A Grundfos moduláris HVAC rendszerei optimalizálják az Ön HVAC rendszerének teljesítményét és javítják annak hatásfokát. Olyan technikai előnyhöz jut, ahol:
csökkentheti a HVAC rendszer lábnyomát biztosíthatja a bérelhető négyzetméterek maximális jövedelmezőségét;
megnövelheti a HVAC rendszer teljesítményét mert a Grundfos moduláris a rendszereket előszerelik, előre tesztelik, és előre üzembe helyezik közvetlenül a gyárban;
Csökkentse a külön egységek kiválasztásra és méretezésre fordított időt;
Csökkentse az összetettséget a Grundfosszal, mint teljes körű szolgáltatást adó partnerrel és kapcsolattartási ponttal; és olyannal, aki minőséget és teljesítményigazolást biztosít, gyári tesztek révén.
Valójában az előregyártást és a moduláris felépítést zöld építési megközelítésnek tekintik, és az anyagok hasznosításának aránya is jobb a gyári termelésben.
A moduláris megoldás alkalmazása azt jelenti, hogy optimalizálhatja a HVAC rendszer teljesítményét, hogy javítsa az épület hatásfokát, ennek eredménye pedig
jelentős megtakarítás:
- akár 50%-kal kisebb helyszükséglet, ez pedig maximalizálja a bérelhető négyzetmétereket; és
- az anyagveszteség csökkentése, a hulladék mindössze 2–3%, tehát a HVAC modulok gyári előállítása sokkal hatékonyabb, mint a helyszíni építkezés.
Ezzel zárjuk ezt a modult, amely arról szólt, hogyan tudják a moduláris HVAC rendszerek javítani az épületek teljesítményét.