Hogyan növelik az integrált HVAC megoldások az épület teljesítményét?
Ebben a modulban több ismeretet és háttér-információt adunk arról, hogyan optimalizálhatja HVAC rendszerének teljesítményét, és találhat megoldásokat a hatásfok javítására. Hallani fog arról, hogy a Grundfos MIXIT keverőkör telepítése akár 25%-kal költséghatékonyabb lehet, mint más hagyományos megoldások.
Tudta-e, hogy szinte egyetlen régebbi kereskedelmi épület sem képes elérni azt a szén-dioxid kibocsátási eredményt, amit elvárnak tőle, és az új kereskedelmi épületeknek csak 2%-a ad olyan teljesítményt, ami megfelel a tervezési becslésnek?
Minden olyan vállalat, amely valaha építési projekteket végzett tudja, hogy az építés szinte mindig hosszabb és a vártnál többe kerül, és nagy a kockázata annak, hogy nem a várt módon teljesítenek a szolgáltatások.
Ennek az lehet a következménye, hogy az épületüzemeltetést módosítani kell, és optimalizálni az épület használatba vétele után.
Ebben a modulban bővebben ismertetjük a HVAC rendszer teljesítményének optimalizálását és hátterét, és hatékonyságnövelő megoldásokat keresünk.
Az épület hatásfoka és teljesítménye szinte minden épület esetében kulcsfontosságú mérőszám. A kereskedelmi épületeknek egész élettartamuk alatt jól kell teljesíteniük.
Ezért a HVAC rendszereket úgy kell megtervezni, telepíteni és üzembe helyezni, hogy azok megfeleljenek a legjobb gyakorlatoknak, és a leghatékonyabb technológiákat használják fel.
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetve az hatékonyságra és a szabályozásoknak való megfelelésre, a HVAC rendszerek folyamatos optimalizálásával kell a költségeket, az erőforrások felhasználását, és a károsanyag kibocsátást csökkenteni.
Ezekkel a kérdésekkel mindenki találkozik, aki kereskedelmi épületek tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével foglalkozik.
De először, beszéljük meg az egyik kihívást, amit fontosnak tartunk az épületgépészet teljesítményének javítása szempontjából, ez pedig a komponensek kiválasztásának és méretezésének bonyolultsága.
Ezt a feladatot talán azért nem végzik el megfelelően, mert az alkalmazás tervezése komplex, várhatóan sokféle beszállítóktól érkezik, és sokféle komponensből tevődik össze.
Továbbá minden egyes részegységet külön kell méretezni, és be kell tartani egy bizonyos kompatibilitási szintet is, hogy az alkalmazás részegységei illeszkedjenek egymáshoz és zökkenőmentesen működjenek együtt.
Az olyan HVAC rendszerek építése, ahol több beszállító részegységeit kell összeállítani, nehéznek bizonyulhat, és nem feltétlenül költséghatékony.
Ez azt is jelentheti, hogy új rendszereket nem vezetnek be, még akkor sem, ha azok költséghatékonyabbak és energiatakarékosabbak lennének.
De mi lenne, ha ki tudnánk küszöbölni az időrabló és komplex feladatot, amit az önálló részegységek összeállítása jelent?
A Grundfos MIXIT integrált keverőkörei lehetővé teszik, hogy megtakarítsa a beszerzésre és kezelésre fordított időt és a különálló részegységek megerőltető összeszerelését.
Ezek előre gyártott és gyárilag tesztelt, plug-and-pump megoldások, amelyek a telepítést követően azonnal működőképesek, ami pedig minimális időt vesz igénybe.
A MIXIT keverőkör megoldás optimalizálja a HVAC rendszer teljesítményét és javítja a hatásfokát. Olyan technikai előnyhöz jut, ahol:
- csökkentheti a kiválasztásra és méretezésre fordított időt, mert a MIXIT több mint 10 különálló részegységet helyettesít;
- Választhat 2-utú és 3-utú szelepet, ami nyomásfüggetlen;
- Csökkenti a rendszer részegységei és a rendszer minősége közötti képességek egyeztetésében rejlő kockázatokat;
- Csökkentse az összetettséget a Grundfos-szal, mint teljes körű szolgáltatást adó partnerrel és kapcsolattartási ponttal; és
- Biztosítsa a minőséget és a teljesítmény-igazolást, tesztelt alkatrészekkel.
A Grundfos MIXIT megoldásának alkalmazásával figyelemreméltó megtakarítások kihasználásával, a következőket érheti el:
- akár 20%-kal kevesebb időt kell fordítani a kiválasztásra és a méretezésre; és
- akár 25%-kal költséghatékonyabb, mint más, hagyományos megoldások.
Ezzel zárjuk ezt a HVAC rendszer teljesítmény optimalizálásról szóló modult, amelynek célja az épület hatásfokának javítása.